©Endress+Hauser
Kluczowe parametry
Temperatura procesu
-40 °C ... 135 °C (-40 °F ... 275 °F)
Absolutne ciśnienie medium / Wartość graniczna nadciśnienia
Vacuum ... 50 bar (Vacuum ... 725 psi)
Zastosowanie
11375Z to ekonomiczne i niezawodne rozwiązanie do pomiaru poziomu wszystkich typów cieczy przewodzących w zbiornikach procesowych lub magazynowych.
Sonda jest przeznaczona do sygnalizacji poziomu cieczy o przewodności min. 0.02 mS/cm w zbiornikach procesowych lub magazynowych. Zabezpieczenie przed przelaniem, funkcja monitorowania przewodu podłączeniowego w strefie Z0 zagrożenia wybuchem, ochrona pomp przed suchobiegiem i dwustanowe sterowanie pracą pomp.
Przyłącze technologiczne: gwintowe
Zakres pomiarowy: 50...2,000 mm (1.9 ... 78.7")
Temperatura cieczy: -40...+200°C (-40...392°F)
Ciśnienie cieczy: -1...+50 bar (-15...+725psi)
Element systemu: Moduł przełączający - Nivotester FTW325
Międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem, ochrona przed przelaniem wg WHG
Korzyści
Długa żywotność i niezawodność działania przyrządu z uwagi na brak ruchomych elementów mechanicznych w zbiorniku
Ekonomiczny sygnalizator poziomu cieczy przewodzących
Możliwość skrócenia sondy w razie potrzeby
Separator temperaturowy stosowany w przypadku cieczy o temperaturach powyżej 100°C
Segment Lean
Produkty standardowe
Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
©Endress+Hauser
Produkty podstawowe
Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty standardowe
Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty zaawansowane
Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty specjalistyczne
Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segmentacja FLEX
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Fundamental
Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Lean
Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Extended
Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Xpert
Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Loading alternative products
Nasze realizacje
Time saved, safety increased
Employees of Returkraft regularly have to fulfill and document all requirements of the SIL measuring points in the plant.
Przeczytaj całą historię
Produkcja innowacyjnych pestycydów w CIECH Sarzyna
CIECH Sarzyna w latach 2010-2013 przeprowadziła inwestycję budowy instalacji produkcyjnej substancji MCPA i MCPP-P o wartości ponad 146 mln złotych. Endress+Hauser dostarczył urządzenia kontrolno-pomiarowe, spełniające wysokie wymagania branży chemicznej.
Przeczytaj całą historię
Charakterystyka / Aplikacja
One rod probe for high temperature and high pressure. corrosion resistant
Temperatura otoczenia
-40 °C ... 80 °C (-40 °F ... 176 °F)
Temperatura procesu
-40 °C ... 135 °C (-40 °F ... 275 °F)
Absolutne ciśnienie medium / Wartość graniczna nadciśnienia
Vacuum ... 50 bar (Vacuum ... 725 psi)
Główne części wchodzące w kontakt z medium
Certyfikaty / Dopuszczenia
Wartości umożliwiające zastosowanie
observe min. medium conductivity
Najczęściej pobierane
Sonda prętowa 11375Z
Karta katalogowa
Sygnalizacja poziomu cieczy metodą przewodnościow
ą
Sonda częściowo izolowana dla cieczy przewodz
ących
EN
PL
DE FR RU
01/06/2010
12/10/2004
Język:
Polski
Wersja:
12/10/2004
Rozmiar pliku:
481.2 KB
Nazwa pliku:
Ti298fpl.pdf
Einstabsonde
11375Z
Betriebsanleitung
Wersja angielska - 10/2004
Stabsonde zum Einsatz in leitfähigen Flüssigkeiten
Rod probe
for use in conductive liquids
EN
PL
DE ES FR IT NL RU
12/10/2004
Język:
Angielski
Wersja:
12/10/2004
Rozmiar pliku:
227.7 KB
Nazwa pliku:
KA240Fa6.pdf
Dokumentów: 15
Sonda prętowa 11375Z
Karta katalogowa
Sygnalizacja poziomu cieczy metodą przewodnościow ą Sonda częściowo izolowana dla cieczy przewodz ących
EN
PL
Niemiecki French Rosyjski
01/06/2010
12/10/2004
Język:
Polski
Wersja:
12/10/2004
Rozmiar pliku:
481.2 KB
Nazwa pliku:
Ti298fpl.pdf
Einstabsonde
11375Z
Betriebsanleitung
Stabsonde zum Einsatz in leitfähigen Flüssigkeiten Rod probe for use in conductive liquids
EN
PL
Niemiecki Hiszpański French Włoski Niderlandzki Rosyjski
12/10/2004
Język:
Angielski
Wersja:
12/10/2004
Rozmiar pliku:
227.7 KB
Nazwa pliku:
KA240Fa6.pdf
Conductive Limit Detection 11362Z, 11363Z, 11375Z, 11961Z
II 1/2 G Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Język:
Angielski
Wersja:
13/09/2021
Rozmiar pliku:
403.2 KB
Nazwa pliku:
XA02618FEN_0121-00.pdf
Sygnalizacja poziomu cieczy metodą przewodnościową, sondy 11362Z,
11363Z, 11375Z, 11961Z
II 1/2 G Ex ia IIC T6 Ga/Gb
EN
PL
Bułgarski Czeski Duński Niemiecki Grecki Hiszpański Estoński Fiński French Chorwacki Węgierski Włoski Lithuanian Latvian Niderlandzki Portugalski Rumuński Słowacki Słoweński Szwedzki
07/06/2021
29/08/2016
01/08/2002
Język:
Polski
Wersja:
07/06/2021
Rozmiar pliku:
415.1 KB
Nazwa pliku:
XA00197FPL_1421.pdf
Product family: Einstabsonde
Product root: 11375Z- Declaration number: HE_00258_01.16 Manufacturer specification: Food hygiene, 10/2011, 1935/2004
EN
PL
Niemiecki
13/01/2016
Język:
Angielski
Wersja:
13/01/2016
Rozmiar pliku:
2.4 MB
Nazwa pliku:
HE_00258_01.15_EU_FCM 1935-2004 11375Z.pdf
Product family: Doppelstabsonde, Dreistabsonde, Einstabsonde
Product root: 11362Z-, 11363Z-, 11375Z-, 11961Z- Declaration number: EU_01077_01.22
EN
PL
Niemiecki French
31/08/2022
Język:
Angielski
Wersja:
31/08/2022
Rozmiar pliku:
997.8 KB
Nazwa pliku:
EU_01077_01.22.pdf
Product family: Doppelstabsonde, Dreistabsonde, Einstabsonde
Product root: 11362Z-, 11363Z-, 11375Z-, 11961Z- Declaration number: TÜV02ATEX1951X
EN
PL
Niemiecki
14/01/2021
Język:
Angielski
Wersja:
14/01/2021
Rozmiar pliku:
2.4 MB
Nazwa pliku:
EG_02 050-f.pdf
Product family: Doppelstabsonde, Dreistabsonde, Einstabsonde
Product root: 11362Z-, 11363Z-, 11375Z-, 11961Z- Declaration number: UK_00434_01.21
EN
PL
Niemiecki French
12/10/2021
Język:
Angielski
Wersja:
12/10/2021
Rozmiar pliku:
302.1 KB
Nazwa pliku:
UK_00434_01.21.pdf
Product family: Doppelstabsonde, Dreistabsonde, Einstabsonde
Product root: 11362Z-, 11363Z-, 11375Z-, 11961Z- Declaration number: UK_00271_01.21
Język:
Angielski
Wersja:
11/05/2021
Rozmiar pliku:
267 KB
Nazwa pliku:
UK_00271_01.21.pdf
Product family: Doppelstabsonde, Dreistabsonde, Einstabsonde, Liquipoint, Liquipoint T
Product root: 11362Z-, 11363Z-, 11371-, 11375Z-, 11961Z-, FTW23-, FTW31-, FTW32-, FTW33- Region: Eurasian Economic Union Approval agency: EAC Approval number: TR CU 020/2011
Język:
Rosyjski
Wersja:
30/09/2024
Rozmiar pliku:
847.9 KB
Nazwa pliku:
EAC KZ 7500533 13 12 04809.pdf
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .
Dostosuj
Akceptuj tylko istotne
Akceptuj wszystko