Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Cyfryzacja to kluczowy czynnik w branży wodno-ściekowej

Odblokuj potencjał wiedzy dzięki rozwiązaniom IIoT dla branży wodno-ściekowej

Dzięki danym cyfrowym zawsze wiesz, jakie są parametry wody

Woda jest najważniejszym zasobem na świecie, a narzędzia cyfrowe mogą pomóc we właściwym i efektywnym zarządzaniu Twoimi obiektami. Możliwości zdalnego monitorowania stanu urządzeń, jak również jakości i ilości wody pozwolą Ci zachować zgodność z obowiązującymi przepisami i celami firmy.

Korzyści

  • Uzyskanie wiedzy i możliwości obserwacji pozwalających na pracę zakładu bez żadnych zakłóceń

  • Mniej czasu spędzone na obiekcie, dzięki ciągłemu monitorowaniu wartości zadanych i statusu zasobów

  • Więcej czasu spędzonego poza obiektem, dzięki zdalnemu dostępowi za pomocą Twojego ulubionego inteligentnego urządzenia

  • Łatwe osiągnięcie zgodności z przepisami poprzez eksport dokumentacji uniemożliwiający błędy ludzkie

  • Śpisz spokojnie wiedząc, że dane z miejsc trudno dostępnych uzyskasz za jednym kliknięciem

Netilion to bezpieczny ekosystem IIoT oparty na chmurze, optymalny dla wielu różnych instalacji. Tworząc cyfrowe kopie fizycznych składników zasobów, Netilion pozwala na zdalny odczyt danych z czujników i urządzeń, dzięki czemu możesz monitorować wartości pomiarowe, informacje diagnostyczne, ale nie tylko. Możesz także zintegrować Netilion ze swym systemem, aby przeglądać dane za pomocą interfejsu, z którego korzystasz na codzień.

Netilion Value

Netilion Value to cyfrowa usługa monitoringu, umożliwiająca śledzenie danych pomiarowych z różnych obiektów gospodarki wodnej. Bezpośredni kanał komunikacyjny z aparaturą obiektową zapewnia dostęp do parametrów jakościowych i ilościowych wody z dowolnego miejsca. Zawsze pełna wiedza o stanie oddalonych obiektów i możliwość generowania raportów dla celów dokumentacyjnych.

Netilion Health

Świadomość, że pomiary wody są dokładne, przynosi ulgę. Netilion Health to usługa cyfrowa monitorowania stanu funkcjonalnego urządzeń, umożliwiająca śledzenie kondycji aparatury oraz szybszego i lepszego reagowania jeszcze przed wystąpieniem problemów. Prowadzenie prac konserwacyjnych z wyprzedzeniem pozwala utrzymać sprawność i niezawodność zakładu.

Netilion Library

Dzięki usłudze Netilion Library zawsze wiesz, gdzie znaleźć dokumentację swych zasobów. Jest to cyfrowa usługa udostępniania plików, która przechowuje dokumentację cyfrowego bliźniaka danego urządzenia. Zawsze, gdy potrzebujesz wysłać świadectwa wzorcowania lub przejrzeć raporty konfiguracji, wiesz, że są one dostępne w Netilion Library. Usługa ta oszczędza twój czas i pomaga w zapewnieniu zgodności z przepisami.

Netilion Connect

Dzięki usłudze Netilion Connect, możesz przesyłać dane z urządzeń obiektowych do własnych systemów, korzystając z interfejsu API służącego do do integracji zebranych danych z własną infrastrukturą.

Wykorzystaj platformę IIoT do pomiarów jakości wody w odległych lokalizacjach ©Endress+Hauser

Dzięki platformie Netilion możesz zdalnie śledzić dane zbierane przez czujniki

Wykorzystaj platformę IIoT i uzyskuj na bieżąco informacje o jakości wody ©Endress+Hauser

Zawsze możesz mieć aktualne informacje na temat jakości wody, np. na wylocie z oczyszczalni