Połączenie innowacyjnej aparatury pomiarowej, cyfryzacji, optymalizacji procesów konserwacji i czyszczenia celem obniżenia kosztów i zwiększenia wydajności
Surowce, woda i środki czyszczące to ważne zasoby wykorzystywane w produkcji żywności. W tych obszarach tkwi wielki potencjał, umożliwiający zwiększenie wydajności produkcji. Innowacyjne techniki pomiarowe i optymalizacja wydajności, dostępność danych i ochrona zasobów to zasadnicze etapy na drodze ku zwiększeniu efektywności produkcji żywności.
nawet o 5%
zwiększona rentowność poprzez konsekwentne zapobieganie stratom produktu we wszystkich procesach
Nasza oferta
Endress+Hauser zdaje sobie sprawę z wyzwań, przed którymi stają producenci żywności w związku z rosnącymi kosztami surowców. Ważną rolę odgrywa tu dokładność, powtarzalność pomiarów. Nasz asortyment innowacyjnych produktów, usług i rozwiązań pomoże Ci konsekwentnie uniknąć strat, a tym samym zwiększyć efektywność produkcji. Nasza oferta obejmuje
Innowacyjną aparaturę pomiarową o wysokiej dokładności
Możliwość cyfryzacji
Identyfikację możliwości optymalizacji procesów czyszczenia
Rozwiązania w zakresie konserwacji i wzorcowania
Zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń w ściekach
Aplikacje pomiarowe
Dokładne pomiary surowców
Niezależnie od tego, czy surowce są dostarczane w postaci ciekłej czy stałej, statkiem czy ciężarówką - ich rozładunek i magazynowanie wymaga dokładnych informacji ilościowych.
Nasza wiedza ekspercka
Endress+Hauser zapewnia lepsze zarządzanie zapasami w przemyśle spożywczym dzięki kompletnym rozwiązaniom do monitorowania zapasów, począwszy od odbioru i magazynowania materiałów, po dostawę.
Dzięki naszym skidom pomiarowym do załadunku i rozładunku z dopuszczeniem do pomiarów rozliczeniowych możesz zwiększyć wydajność, oszczędzać czas i koszty, oraz zwiększyć dokładność transferów, przy jednoczesnym otrzymaniu pełnej zgodności ze standardami higieny.
Wskutek roztargnienia operatora często dochodzi do strat produktu. Może to także nastąpić wskutek przepełnienia lub przypadkowego wycieku produktu.
Nasza wiedza ekspercka
Wykrywanie strat i przepełnienia wymaga dokładnego monitorowania wszystkich faz procesu. Wyzwaniom tym można sprostać, wykorzystując do precyzyjnych pomiarów poziomu niezawodną aparaturę produkcji Endress+Hauser.
Niezawodne zabezpieczenie zbiorników cieczy i materiałów sypkich przed przepełnieniem dzięki naszym sygnalizatorom wibracyjnym lub pojemnościowym sondom poziomu. Odpowiednie rozwiązania, to sygnalizatory poziomu Liquiphant, Soliphant i Liquipoint.
Precyzyjne, bezkontaktowe i bezobsługowe pomiary poziomu cieczy i materiałów sypkich za pomocą naszych radarowych sond poziomu. Rodzina sond Micropilot to bezpieczne rozwiązanie do pracy w ekstremalnych warunkach procesu.
Monitorowanie i kontrola procesu czyszczenia w czasie rzeczywistym dzięki innowacyjnej technologii czujników. Przykładowo, czujniki do pomiarów inline wykrywają końcowy moment każdego etapu czyszczenia CIP i sygnalizują właściwy moment rozpoczęcia następnego etapu.
Nasza wiedza ekspercka
Innowacyjne czujniki do analizy cieczy sygnalizują, czy w rurociągu znajduje się produkt czy woda do płukania, uruchamiając instalację czyszczenia CIP wyłącznie wtedy, gdy po czyszczeniu nie ma żadnych śladów produktu. Szybka, wiarygodna odpowiedź pomiarowa w czasie rzeczywistym jest ważna dla ograniczenia strat produktu, środka czyszczącego i wody.
Wybierz odpowiedni czujnik spośród naszej bogatej oferty czujników i przetworników do analizy cieczyOdkryj dodatkowe możliwości optymalizacji procesu czyszczenia CIP
W ostatnich kilku latach transformacja cyfrowa w przemyśle sprawiła, że pojawiły się różne możliwości cyfryzacji aparatury pomiarowej, platform i procesów. W jaki sposób tak skomplikowana branża, jak przemysł spożywczy, może sprostać tym wyzwaniom lub wykorzystać te możliwości?
Nasza wiedza ekspercka
Czujniki cyfrowe zbierają dane procesowe w czasie rzeczywistym i kontrolują parametry pracy oraz stan techniczny aparatury. Umożliwia to zapewnienie bezpieczeństwa żywności i kontrolę jakości produktów.
Inteligentne czujniki z Heartbeat Technology zapewniają ciągłą diagnostykę i weryfikację przyrządu bez przerywania procesu technologicznego. Oferujemy bogaty asortyment aparatury z Heartbeat Technology.
Netilion Health jest cyfrową usługą do zarządzania stanem funkcjonalnym zasobów instalacji obiektowej, która pozwala służbom utrzymania ruchu zapobiegać ewentualnym problemom. Umożliwia diagnozowanie stanu urządzeń obiektowych z dowolnego miejsca, w dowolnym czasie, co umożliwia zdalne działanie.
Regularne wzorcowanie jest niezbędne dla utrzymania wiarygodności aparatury pomiarowej i zapewnienia efektywności procesu produkcyjnego. Nawet niewielkie odchyłki lub błędy pomiarowe mogą powodować straty lub wpływać na wydajność procesu.
Nasza wiedza ekspercka
Od wzorcowania na obiekcie po wzorcowanie w warunkach laboratoryjnych - Endress+Hauser świadczy usługi wzorcowania krytycznej aparatury pomiarowej we właściwym czasie, zapewniające spójność metrologiczną ze wzorcami miary.
Zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń w ściekach
Ścieki z przemysłu spożywczego zawierają zanieczyszczenia, takie jak tłuszcze, cukry i substancje stałe, za których utylizację producent musi ponosić dodatkowe koszty.
Nasza wiedza ekspercka
Z ekonomicznego punktu widzenia najlepiej ograniczyć do minimum ładunek zanieczyszczeń poprzez zmniejszenie ich ilości, która trafia do strumienia ścieków. Aby zoptymalizować obróbkę wstępną lub niezawodnie i skutecznie zmniejszyć ładunek BZT w ściekach, czujniki firmy Endress+Hauser mierzą wszystkie istotne parametry ścieków, a dzięki temu ścieki mogą być bezpiecznie odprowadzane do kanalizacji miejskiej lub nawet bezpośrednio do akwenów wodnych.
Endress+Hauser może pomóc niezawodnie unikać, monitorować i uzdatniać ścieki powstające podczas produkcji. Szczegółów dowiesz się, czytając artykuł dotyczący oczyszczania ścieków w przemyśle spożywczym.
W rezultacie współpracy z licznym gronem klientów nasi eksperci branżowi i specjaliści od aplikacji osiągnęli imponujące wyniki w zakresie redukcji strat produktu. Działając wspólnie jesteśmy w stanie obniżyć koszty i zwiększyć rentowność produkcji. Kompleksowy asortyment produktów Endress+Hauser gwarantuje sukcesu od samego początku. Naszym celem jest bycie wiarygodnym partnerem w każdy aspekcie Twojej produkcji.
5-6%
o tyle mniej przekroczeń tolerancji uzyskasz dzięki dokładnym wynikom pomiarów.
około 15 %
o tyle zmniejszysz zużycie wody dzięki optymalizacji procesu wykrywania rozdziału faz poprzez zastosowanie odpowiedniej technologii pomiaru.
40%
o tyle dłuższy jest czas eksploatacji naszych cyfrowych czujników do analizy cieczy.
Przeglądaj naszą ofertę!
Analiza fizykochemiczna cieczy
Analiza fizykochemiczna cieczy
Codzienna analiza wody, napojów, produktów mlecznych, chemikaliów lub farmaceutyków jest niezbędna. Wybierz urządzenie, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom procesowym, z naszej obszernej oferty produktów.
Pomier przepływu cieczy, pary i gazów
Pomier przepływu cieczy, pary i gazów
Woda, gaz ziemny, para, olej mineralny, chemikalia to niektóre płyny, które należy mierzyć każdego dnia. Wybierz przepływomierz najlepiej dopasowany do twoich potrzeb procesowych.
Pomiar i sygnalizacja poziomu
Pomiar i sygnalizacja poziomu
Ciągły pomiar poziomu i punktowe wykrywanie poziomu w cieczach i ciałach stałych
Pomiar ciśnienia
Pomiar ciśnienia
Potężne przyrządy do pomiaru ciśnienia procesowego, różnicy ciśnień, poziomu i przepływu.
Rozwiązania informatyczne
Rozwiązania informatyczne
Oprócz odpowiednich technologii pomiarowych i systemowych, oferujemy również oprogramowania dla wszystkich gałęzi przemysłu, które zapewniają prowadzenie procesów operacyjnych z pełnym potencjałem.
Produkty systemowe
Produkty systemowe
Applicator
Pomier temperatury
Pomier temperatury
Termometry i przetworniki dla przemysłu przetwórczego
Powiązane realizacje
Wydajność
Optymalizacja procesów Clean-In-Place (CIP) w przemyśle spożywczym
Zoptymalizuj procesy Clean-In-Place (CIP) w przemyśle spożywczym, dzięki innowacyjnej technologii czujników analitycznych, przepływu, poziomu, ciśnienia i temperatury.
W przemyśle spożywczym i produkcji napojów woda jest wykorzystywana głównie jako surowiec do czyszczenia i produkcji. Potencjał optymalizacji leży w profilaktyce, monitorowaniu i oczyszczaniu ścieków.
Nasze czujniki higieniczne dla przemysłu mleczarskiego zapewniają dokładne i niezawodne pomiary, gwarantujące bezpieczeństwo żywności i wydajność sprzętu.
Branża wodno-ściekowa: wspieramy twoje cele operacyjne w całym cyklu wodnym
Branża wodno-ściekowa: wspieramy twoje cele operacyjne w całym cyklu wodnym
Endress+Hauser pomoże Ci osiągnąć cele operacyjne w całym cyklu wodnym, łącząc innowacyjny zestaw instrumentów pomiarowych, usługi eksperckie oraz wiedzę branżową.
Chemical: Partnering for sustainable success
Chemical: Partnering for sustainable success
Optimize your resources and maximize your plant performance. Learn more!
Biotechnologia i farmacja: trzymamy rękę na pulsie
Biotechnologia i farmacja: trzymamy rękę na pulsie
Zaufaj wiarygodnemu partnerowi, który pomoże Ci osiągnąć doskonałość operacyjną
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .