Title

Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Zakład ponownego wykorzystania wody Safi

Inwestycje w zrównoważone zaopatrzenie w wodę

Wpływ wzrostu populacji, niedoboru wody i zmian klimatycznych na dostępność wody jest znaczący. Ponownie wykorzystana woda jest najbardziej zrównoważonym źródłem wody, zużywającym czterokrotnie mniej energii w porównaniu z odsalaną wodą morską. Zakład Safi Water Recycling Plant w Ajmanie (Zjednoczone Emiraty Arabskie) to unikatowa instalacja, w której do 13 000 metrów sześciennych ścieków dziennie jest poddawanych zaawansowanemu oczyszczaniu, osiągając bardzo wysokie standardy jakości.

Odwrócona osmoza z panelem sterowania w zakładzie ponownego wykorzystania wody Safi ©Endress+Hauser

Odwrócona osmoza z wieloparametrowym przetwornikiem Liquiline CM44 do monitorowania krytycznych parametrów procesu. Aby uzyskać więcej informacji na temat zakładu ponownego wykorzystania wody Safi, obejrzyj video.

Nasze rozwiązanie

  • Solidne, dokładne i niezawodne przepływomierze elektromagnetyczne do monitorowania procesów i aplikacji rozliczeniowych

  • Monitorowanie krytycznych parametrów jakościowych na wlocie i wylocie membran odwróconej osmozy

  • Zapewnienie skuteczności czyszczenia membran

  • Niższy całkowity koszt posiadania (TCO)

  • Lokalne wsparcie działu sprzedaży i serwisu

Habib ur Rahman

“Współpraca z Endress+Hauser utorowała drogę do bardziej zrównoważonej przyszłości zasobów wodnych. Łatwe zarządzanie zasobami w celu maksymalizacji żywotności czujników i wiedza specjalistyczna przyczyniły się do obniżenia całkowitego kosztu posiadania.”

Habib ur Rahman, Plant manager
Safi, Zjednoczone Emiraty Arabskie (UAE)

Wyzwanie klienta

Jako odpowiedzialny operator firma Safi nieustannie monitoruje różne parametry, aby zapewnić, że jakość wody permeatowej zawsze spełnia rygorystyczne wymagania stawiane przez branże odbiorców końcowych. Ponowne wykorzystanie wody często wiąże się z zastosowaniem zaawansowanych metod uzdatniania, takich jak filtracja membranowa czy odwrócona osmoza. Zarządzanie tymi złożonymi procesami wymaga zaangażowania personelu, dostępu do wykwalifikowanych specjalistów oraz znaczących nakładów finansowych.

Realizacja

Membrany ultrafiltracyjne i odwróconej osmozy są podatne na zanieczyszczanie (fouling) oraz odkładanie osadów (scaling). Dochodzi do tego wówczas, gdy rozpuszczone i nierozpuszczone cząstki oraz minerały, a także mikroorganizmy, gromadzą się na powierzchniach membran, co prowadzi do spadku przepuszczalności i efektywności energetycznej. Optymalne monitorowanie kluczowych parametrów pozwala na szybkie inicjowanie procesów czyszczenia chemicznego oraz backwashu, które są niezbędne, aby zapobiegać obniżeniu strumienia przepływu, przedłużyć żywotność membran i opóźnić konieczność ich wymiany.

Skontaktuj się z nami

Czy jesteś zainteresowany naszą ofertą? Czy chciałbyś porozmawiać o swojej aplikacji?

Prosimy o jak najbardziej szczegółowe informacje, jak możemy Ci pomóc. Dzięki temu będziemy mogli udzielić Ci najlepszej możliwej odpowiedzi.