Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Katowice zbudowały największy w Polsce system monitoringu kanalizacji

Uruchomienie systemu monitoringu sieci umożliwiło dostęp do zawsze aktualnych informacji na temat poziomu wypełnienia kanalizacji

Zaawansowany system monitoringu czuwa nad prawidłową pracą systemu kanalizacji Katowic. 156 punktów pomiarowych, wspomaganych przez 3 stacje pogodowe, daje kompleksowy obraz sieci kanalizacyjnej w aglomeracji. Dzięki rozwiązaniu przygotowanemu przez firmę PM Ecology, między innymi na bazie sond radarowych Micropilot FMR20, służby eksploatacyjne mogą sprawnie monitorować i zarządzać przepływem wody opadowej oraz ścieków w systemie kanalizacji deszczowej, sanitarnej i ogólnospławnej.

Katowice zbudowały największy w Polsce system monitoringu kanalizacji PM Ecology

Efekty i korzyści

  • Bieżąca informacja o poziomie wód i ścieków ułatwia szybkie podejmowanie właściwych decyzji i sprawne zarządzanie

  • Łatwa identyfikacja wąskich gardeł dzięki danym z monitoringu

  • Monitoring hydrologiczny daje informacje o tym, jak natężenie opadów wpływa na stan poziomu wód w kanalizacji deszczowej, sanitarnej i ogólnospławnej

Bartosz Fras

Micropilot FMR20 cechuje się dużą łatwością integracji dzięki obsłudze protokółu HART, Modbus oraz Bluetooth

Bartosz Fras, Product Manager Level
Endress+Hauser

Spółka odpowiedzialna za inwestycje w rozbudowę i rozdział systemu kanalizacji, Katowickie Inwestycje S.A. w 2019 roku ogłosiła przetarg na budowę systemu monitoringu sieci kanalizacyjnej. Było to jedno z zadań objętych Projektem „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap III”, dofinansowanym z Funduszu Spójności, obejmującym rozdział kanalizacji ogólnospławnej poprzez budowę nowych kanałów i adaptacją istniejących na deszczowe. Systemem monitoringu objęte zostały zarówno kanały sanitarne, ogólnospławne jak i deszczowe na terenie całego miasta.

Micropilot FMR20 PM Ecology

Micropilot FMR20

Micropilot FMR20 PM Ecology

Micropilot FMR20

Kompleksowy system monitoringu kanalizacji na terenie całego miasta

Wymagania projektowe dla systemu obejmowały stworzenie 95 punktów pomiaru poziomu napełnienia w kanałach i 61 punktów, w których dodatkowo mierzona jest prędkość powierzchniowa ścieków lub wód opadowych. Dzięki tym ostatnim było możliwe określenie objętościowego natężenia przepływu w kanałach. Jednym z wymagań dla punktów pomiarowych była praca w oparciu o zasilanie bateryjne lub akumulatorowe. Wszystkie dane pomiarowe miały być agregowane przez system SCADA, na potrzebę tworzenia wizualizacji w czasie rzeczywistym i analiz, a także sygnalizowanie awarii sieci.

Micropilot FMR20 – ekonomiczna i wytrzymała sonda dla branży wodno-ściekowej

Rozwiązaniem, które wybrano jest AQUA LOGGER RDR, zaprojektowany przez firmę PM Ecology. Jego zadaniem jest pomiar poziomu i przepływu w kanałach kanalizacji. Do pomiaru poziomu wykorzystuje on sondę radarową Endress+Hauser Micropilot FMR20. Jednym z kryteriów, które zadecydowało o wyborze tego modelu i tej metody pomiarowej, jest dokładność. Jest ona zdecydowanie wyższa niż w przypadku rozwiązań ultradźwiękowych, które są wrażliwe np. na zaparowanie czy wymagających częstych czynności konserwacyjnych sond hydrostatycznych.

AQUA LOGGER RDR PM Ecology

AQUA LOGGER RDR

Montaż punktów pomiarowych PM Ecology

Montaż punktów pomiarowych

Ponadto, urządzenie cechuje się niskim poborem prądu oraz krótkim czasem uruchomienia (około 8 sekund), co jest istotne w aplikacjach opartych o punkty pomiarowe, bazujące na zasilaniu bateryjnym lub akumulatorowym. Urządzenie obsługuje protokół HART, Modbus oraz Bluetooth. Ten ostatni może być użyteczny podczas uruchomienia oraz w razie konieczności konfiguracji na miejscu. Jej zaletą są również małe rozmiary oraz uszczelnione połączenia elektryczne. Urządzenie działa w oparciu o pomiar bezkontaktowy, a więc nie wymaga okresowego czyszczenia. Sonda może pracować w szerokim zakresie temperatur – od -40oC do nawet +80oC.

Micropilot FMR20 PM Ecology

Micropilot FMR20

Micropilot FMR20 i AQUA LOGGER RDR PM Ecology

Micropilot FMR20 i AQUA LOGGER RDR

Nie bez znaczenia jest też maksymalna odległość pomiarowa – w zależność od wersji od 15 do nawet 20 metrów. W połączeniu z błędem pomiarowym wynoszącym zaledwie +/- 2 mm, daje ona możliwość wygodnej instalacji sondy bez obaw o jej zakres pomiarowy czy dokładność. Sonda może być zasilana prądem stałym o napięciu od 5 do 30V, co daje dużą elastyczność projektantom i integratorom systemów.

Korzyści natychmiastowe i przyszłe

poziomu wypełnienia kanalizacji, co pozwala na aktywne zarządzanie np. w sytuacjach kryzysowych, gdzie służby w czasie rzeczywistym identyfikują niedrożności w sieci. Operatorzy mogą identyfikować „wąskie gardła” i problematyczne miejsca w sieci, a także zyskują wiedzę o tym, jak natężenie opadów wpływa na stan poziomu wód w systemie kanalizacji. System monitoringu sieci kanalizacyjnej rozbudowywany o pomiar wysokości napełnienia w istniejących zbiornikach retencyjnych, umożliwia podejmowanie działań w celu ochrony obszarów na terenie miasta, które do tej pory narażone były na zalewanie i podtopienia.

Wiedza pozyskiwana z sytemu pomaga też w planowaniu kolejnych inwestycji. Czasem wystarczą relatywnie niewielkie nakłady finansowe, aby znacząco poprawić przepustowość sieci w problematycznych miejscach. Monitoring sieci umożliwia też ocenę wpływu odprowadzenia ścieków i wód opadowych z nowych inwestycji, w tym także nowo powstających osiedli mieszkaniowych, na pracę istniejącego systemu kanalizacji. Ponadto dane z systemu monitoringu sieci posłużą do budowy modelu hydraulicznego sieci kanalizacyjnej na terenie Katowic i wykorzystywane będą również do prowadzenia analiz.

  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty standardowe

  • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty specjalistyczne

  • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia