Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Dokładny obraz pomimo gromadzenia się piany

Automatyczne podawanie środka zapobiegającego powstawaniu piany na ściekach dzięki Heartbeat Technology

ARA Worblental stawia na najnowocześniejszą technologię w swoim nowym systemie odwadniania osadów. Woda z wirówki, produkt uboczny procesu odwadniania, ma silną tendencję do pienienia się, co może prowadzić do przepełnienia. Do tej pory piana była mierzona za pomocą dwóch różnych czujników poziomu. Dzięki technologii Heartbeat, proces może być teraz efektywnie monitorowany przy użyciu tylko jednego czujnika.

Widok z lotu ptaka na oczyszczalnię ścieków ARA Worblental w Szwajcarii ©ARA Worblental
Micropilot FMR60 zainstalowany na odpływie odcieku ©ARA Worblental

Zalety i korzyści

  • Wykrywanie piany lub osadów podczas procesu

  • Niewielkie wymagania konserwacyjne

  • Niskie koszty operacyjne

  • Wyższa dyspozycyjność systemu

Hans-Peter Salzmann, Dyrektor Operacyjny ARA Worblental

“Dzięki rozwiązaniu Endress+Hauser, możemy zapewnić wczesne wykrywanie wzrostu piany w odpływie odcieku. Pomaga nam to chronić zasoby i zmniejszyć ryzyko szkód.”

Hans-Peter Salzmann, Dyrektor Operacyjny
ARA Worblental, Szwajcaria

Problem klienta

Powstający w procesie odwadniania odciek zawiera duże ilości azotanu amonu. W związku z tym może być on wprowadzany do ścieków tylko w dawkach i dlatego jest buforowany w zbiorniku retencyjnym. Monitoring jest niezbędny, ponieważ powstająca piana w mediach silnie wpływa na proces. Istnieje również niebezpieczeństwo, że piana uniesie się, zalewając infrastrukturę odwadniającą i powodując cofanie się wody aż do dekantera. .

Najnowocześniejsze oprzyrządowanie

Radarowy przetwornik poziomu Micropilot FMR60 mierzy poziom napełnienia w zbiorniku odcieku a dzięki Heartbeat Technology jest w stanie wykryć powstawanie piany. Dzięki dwóm wyjściom sygnałowym przyrząd, może informować o tym równocześnie. Drugie wyjście sygnałowe w sposób ciągły reguluje pracę pomp podających środek antypienny tak, że podawana jest tylko taka ilość, jaka jest naprawdę potrzebna.
Jeśli radar nie wykryje piany, pompy pracują z minimalną wydajnością.