Martin Raab
Head of Public Communication and Group Media Spokesman, global
Przyrządy pomiarowe i komponenty Endress+Hauser zapewniają bezpieczną i niezawodną pracę wielu systemów inżynierii procesowej na całym świecie. W zakładach przemysłowych i środowiskach Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT), cyberbezpieczeństwo staje się coraz ważniejszym zagadnieniem. W czasach, gdy sieci i łączność stają się coraz bardziej powszechne, konieczne jest, aby firmy chroniły swoje systemy produkcyjne i technologię automatyzacji przed nieautoryzowanym dostępem.
Aby optymalnie chronić systemy produkcyjne swoich klientów, Endress+Hauser tworzy podstawy bezpiecznego działania już na etapie planowania i rozwoju swoich produktów i usług. W marcu TÜV Rheinland, jeden z wiodących dostawców usług badawczych na świecie, wydał certyfikat zgodny z normą IEC 62443-4-1 potwierdzający, że proces rozwoju produktów jak również ich cykl życia spełnia najwyższe międzynarodowe standardy.
"Jest to świadectwo jakości naszej pracy, z czego jesteśmy niezmiernie zadowoleni" - mówi Mirko Brcic, Product Security Officer w Endress+Hauser. "W świetle trwającego postępu technicznego - wystarczy pomyśleć o zaawansowanej warstwie fizycznej lub produktach IIoT - dla nas bardzo ważne jest, abyśmy nie tylko przyspieszyli cyfryzację, ale w tym samym tempie nadal zabezpieczali bezpieczeństwo naszych przyrządów i oprogramowania"
Poprzez dostosowanie procesów do normy IEC 62443-4-1, Endress+Hauser zapewnia między innymi, że produkty są opracowywane od początku z uwzględnieniem wszystkich wymagań bezpieczeństwa, a dostarczane komponenty nie stwarzają zagrożeń. Do tego dochodzą inne środki, takie jak analizy i przeglądy kodu, testy penetracyjne i instalacja aktualizacji zabezpieczeń. W sumie osiem różnych obszarów definiuje, jak powinien wyglądać bezpieczny proces rozwoju produktu:
Zarządzanie bezpieczeństwem
Specyfikacja wymogów bezpieczeństwa
Wytyczne dotyczące bezpiecznego projektowania
Wytyczne dotyczące bezpiecznego wdrażania
Weryfikacja i walidacja właściwości bezpieczeństwa
Zarządzanie podatnością na zagrożenia
Tworzenie i publikowanie aktualizacji zabezpieczeń
Dokumentacja produktów związanych z bezpieczeństwem
"Dzięki IEC 62443-4-1, sprawdzonemu standardowi certyfikacji w automatyce przemysłowej, zapewniamy, że wszyscy pracownicy zaangażowani w wewnętrzne procesy pracują na tym samym poziomie bezpieczeństwa. Pozwala nam to położyć kamień węgielny pod możliwość oferowania wysokiej jakości produktów pomiarowych, automatyki i IIoT dla połączonych środowisk produkcyjnych, teraz i w przyszłości" - dodaje Mirko Brcic..
Endress+Hauser ma długą tradycję inwestowania w innowacje. W ubiegłym roku IETF zarekomendowała do standaryzacji innowacyjną technologię bezpieczeństwa CPace opracowaną przez Endress+Hauser, która zapewnia chroniony hasłem dostęp do przyrządów. Liczba zgłoszeń patentowych również regularnie utrzymuje się na wysokim poziomie. Grupa posiada obecnie portfel 8 900 patentów i zgłoszeń patentowych..
Rozmiar pliku: |
1.9 MB |
Nazwa pliku: |
EH_08-04-2021_IEC62443-4-1.zip |
Otrzymuj kolejne komunikaty dla prasy i aktualności bezpośrednio do Twojej skrzynki odbiorczej. Bądź na bieżąco, zapisując się na listę subskrybentów Endress+Hauser.
Martin Raab
Head of Public Communication and Group Media Spokesman, global