Martin Raab
Head of Public Communication and Group Media Spokesman, global
Popularny sygnalizator poziomu produkcji Endress+Hauser, który potwierdził swe zalety w milionach instalacji na całym świecie, jest obecnie gotowy do obsługi technologii Przemysłu 4.0. Te sygnalizatory nowej generacji, z technologią Heartbeat opracowaną przez Endress+Hauser, pozwalają na komunikację za pomocą smartfona i tabletu poprzez łącze Bluetooth. Opracowany od podstaw zgodnie z normą PN-EN/IEC 61508, nowy sygnalizator Liquiphant może być także stosowany w aplikacjach zapewniających poziom bezpieczeństwa funkcjonalnego SIL2 i SIL3.
Liquiphant FTL51B umożliwia wykorzystanie możliwości danych uzyskiwanych z pomiarów poziomu, które mogą być analizowane w chmurze Netilion IIoT. Operatorzy instalacji uzyskują ważne informacje, które można wykorzystać do optymalizacji procesów, m.in. diagnostyki predykcyjnej i zwiększenia dyspozycyjności swych systemów. Nowe sygnalizatory Liquiphant to pierwszy krok użytkownika na drodze ku cyfryzacji. Dzięki Endress+Hauser użytkownik może przygotować się do wdrożenia Przemysłu 4.0 w dowolnym momencie.
Dzięki czujnikowi odpornemu na działanie kondensatu, przepływomierze Prosonic Flow G300/500 zapewniają wysoką dokładność pomiaru, nawet gazów wilgotnych i mokrych. Minimalne koszty montażu dzięki wbudowanemu czujnikowi ciśnienia i temperatury. Pomiar wieloparametrowy umożliwia bezpośredni pomiar i przesył wartości wyjściowych strumienia masy i objętości skorygowanej do warunków normalnych.
Wbudowana funkcja analizy gazu umożliwia także obliczenie wartości ciepła, strumienia energii, masy molowej, gęstości i lepkości gazu. Przepływomierz Prosonic Flow G300/500 posiada dopuszczenie SIL i, w połączeniu z technologią Heartbeat, zapewnia identyfikowalność kolejnych weryfikacji przyrządu bez przerywania procesu.
Operatorom lub konstruktorom instalacji Endress+Hauser oferuje doskonałą kombinację niezawodnych produktów z specjalistyczną wiedzą w zakresie indywidualnych rozwiązań automatyki przez cały cykl życia systemu. Począwszy od doradztwa, analizy potrzeb i uruchomienia, po szkolenie pracowników - Endress+Hauser jako kompleksowy dostawca oferuje rozwiązania z zakresu analizy, obsługi terminali załadunkowych, aparatury mechanicznej, czy Przemysłowego Internetu Rzeczy.
Endress+Hauser oferuje szeroki asortyment usług umożliwiających operatorom instalacji wykorzystanie całego potencjału tkwiącego w ich systemach. Dzięki ponad 60-letniemu doświadczeniu, Endress+Hauser nie tylko szczyci się kompleksową wiedzą specjalistyczną w zakresie aparatury obiektowej, ale także świadczy pełną gamę usług automatyzacji procesów.
Począwszy od planowania i prac inżynierskich, zaopatrzenia, montażu i uruchomienia, po konserwację i wzorcowanie, firma oferuje usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkownika przez cały cykl życia systemów klienta.
iTHERM ModuLine TM131 produkcji Endress+Hauser to termometr o bardzo szybkiej odpowiedzi pomiarowej, z obsługą komunikacji Bluetooth, przeznaczony do pracy w wymagających aplikacjach pomiarowych w przemyśle chemicznym. Wersja z podwójnym uszczelnieniem procesowym zapewnia całkowitą szczelność przed dostępem medium procesowego w razie uszkodzenia osłony. Pozbawiona szkła, cyfrowa elektroda pH - CPS77D to elektroda ISFET wykonana w technologii Memosens, przeznaczona do aplikacji higienicznych w przemyśle spożywczym i biotechnologii.
Antybakteryjny system referencyjny z odpornym na zatrucie żelem gwarantuje stabilne pomiary. Czujnik z możliwością sterylizacji gorącą parą, również w autoklawach i dodatkowo trzon wykonany z niełamliwego tworzywa (PEEK) zapewniający najwyższe bezpieczeństwo produktu. FWR30 to pierwsza sonda radarowa produkcji Endress+Hauser połączona z chmurą, przeznaczona do ciągłych pomiarów poziomu. Połączenie jest realizowane poprzez łącze bezprzewodowe, przyrząd jest komponentem ekosystemu Netilion IIoT.
Przepływomierz elektromagnetyczny Promag W 300, przeznaczony specjalnie dla wymagających aplikacji w gospodarce wodno-ściekowej, został opracowany do niezawodnej pracy w obszarach zagrożonych wybuchem i trudnych warunków pracy. Przetwornik Gammapilot FMG50 jest przeznaczony do pomiarów poziomu i gęstości medium. Ten radiometryczny przetwornik kompaktowy jest stosowany w pomiarach rozdziału faz, sygnalizacji i ciągłych pomiarach poziomu.
Odwiedź nas na targach SPS - Smart Production Solutions w Norymberdze między 26 a 28 listopada 2019 r. (Hala 4a, stoisko 135).
Rozmiar pliku: |
11.8 MB |
Nazwa pliku: |
Pressemappe SPS-2019_de_en.zip |
Otrzymuj kolejne komunikaty dla prasy i aktualności bezpośrednio do Twojej skrzynki odbiorczej. Bądź na bieżąco, zapisując się na listę subskrybentów Endress+Hauser.
Martin Raab
Head of Public Communication and Group Media Spokesman, global