©Endress+Hauser
Product headline
Calculated volume or mass flow measurement. dp primary element (Pitot). Averaging pitot tube with 12mm diamond profile.
Sensor features
Insertion system. Pipe size DN40...125 ; 1-1/2...5". Retractable version available. Bidirectional measurement. Compact or remote design. Deltabar S/M differential pressure transmitter.
Średnica nominalna
DN 40...125 1 -1/2" ... 5"
Maksymalny błąd pomiaru
typically 1% of calculated volume or mass.
Maks. ciśnienie procesu
PN6 ... 250 Cl.300 ... 1500
Zakres temperatury medium
Compact version: -200°C ... 200°C -328°F ... 392°F Remote version: -200°C ... 1000°C -328°F ... 1832°F
Stopień ochrony
Transmitter (Deltabar): IP67 NEMA6P
Wyświetlacz
Transmitter (Deltabar): 4-line display 3 push buttons Quick setup HistoROM
Wyjścia
Transmitter (Deltabar): 4 ... 20 mA
Komunikacja cyfrowa
Transmitter (Deltabar): HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus
Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
Transmitter (Deltabar): ATEX FM CSA IEC TIIS NEPSI
Product headline
Calculated volume or mass flow measurement. dp primary element (Pitot). Averaging pitot tube with 12mm diamond profile.
Sensor features
Insertion system. Pipe size DN40...125 ; 1-1/2...5". Retractable version available. Bidirectional measurement. Compact or remote design. Deltabar S/M differential pressure transmitter.
Średnica nominalna
DN 40...125 1 -1/2" ... 5"
Maksymalny błąd pomiaru
typically 1% of calculated volume or mass. Uncertainty of primary element excluding uncertainty of density or compensation.
Maks. ciśnienie procesu
PN6 ... 250 Cl.300 ... 1500
Zakres temperatury medium
Compact version: -200°C ... 200°C -328°F ... 392°F Remote version: -200°C ... 1000°C -328°F ... 1832°F
Stopień ochrony
Transmitter (Deltabar): IP67 NEMA6P
Wyświetlacz
Transmitter (Deltabar): 4-line display 3 push buttons Quick setup HistoROM
Wyjścia
Transmitter (Deltabar): 4 ... 20 mA
Komunikacja cyfrowa
Transmitter (Deltabar): HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus
Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
Transmitter (Deltabar): ATEX FM CSA IEC TIIS NEPSI
Product headline
Calculated volume or mass flow measurement. dp primary element (Pitot). Averaging pitot tube with 12mm diamond profile.
Sensor features
Insertion system. Pipe size DN40...125 ; 1-1/2...5". Retractable version available. Bidirectional measurement. Compact or remote design. Deltabar S/M differential pressure transmitter.
Średnica nominalna
DN 40...125 1 -1/2" ... 5"
Maksymalny błąd pomiaru
typically 1% of calculated volume or mass. Uncertainty of primary element excluding uncertainty of density or compensation.
Zakres pomiarowy
25 ... 6'500 m3/h 125 ... 33'000 kg/h at 10bar/230°C
Maks. ciśnienie procesu
PN6 ... 250 Cl.300 ... 1500
Zakres temperatury medium
Compact version: -200°C ... 200°C -328°F ... 392°F Remote version: -200°C ... 1000°C -328°F ... 1832°F
Stopień ochrony
Transmitter (Deltabar): IP67 NEMA6P
Wyświetlacz
Transmitter (Deltabar): 4-line display 3 push buttons Quick setup HistoROM
Wyjścia
Transmitter (Deltabar): 4 ... 20 mA
Komunikacja cyfrowa
Transmitter (Deltabar): HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus
Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
Transmitter (Deltabar): ATEX FM CSA IEC TIIS NEPSI
Najczęściej pobierane
Deltatop DP61D, DP62D, DP63D
Karta katalogowa
Pomiar przepływu z użyciem elementu spi
ętrzającego w postaci rurki Pitota oraz przetwornika różnicy ciśnień
Deltabar. Uniwersalny system pomiarowy do cieczy, pary i gazów.
EN
PL
DE ES FR RU ZH
20/03/2007
Język:
Polski
Wersja:
20/03/2007
Rozmiar pliku:
1.9 MB
Nazwa pliku:
Ti425ppl.pdf
Dokumentów: 9
Deltatop DP61D, DP62D, DP63D
Karta katalogowa
Pomiar przepływu z użyciem elementu spi ętrzającego w postaci rurki Pitota oraz przetwornika różnicy ciśnień Deltabar. Uniwersalny system pomiarowy do cieczy, pary i gazów.
EN
PL
Niemiecki Hiszpański French Rosyjski Chiński
20/03/2007
Język:
Polski
Wersja:
20/03/2007
Rozmiar pliku:
1.9 MB
Nazwa pliku:
Ti425ppl.pdf
Differential pressure flow measurement with Pitot tubes and Deltabar differential pressure transmitter The universal measuring system for steam, gases and liquids
EN
PL
Czeski Niemiecki French Włoski Rosyjski
23/07/2008
Język:
Angielski
Wersja:
23/07/2008
Rozmiar pliku:
1.8 MB
Nazwa pliku:
BA369PEN_0708.pdf
Potenti strumenti per la misura della pressione di processo, pressione differenziale, livello e portata
Język:
Włoski
Wersja:
19/08/2021
Rozmiar pliku:
27.9 MB
Nazwa pliku:
FA00004PIT_23.21.pdf
Proses basıncı, farkbasınç, seviye ve akış için güçlü enstrümanlar
Język:
Turecki
Wersja:
29/05/2015
Rozmiar pliku:
26.1 MB
Nazwa pliku:
FA00004P_56_TR_20.15_Basınç Ölçümü.pdf
Potężna aparatura do pomiaru ciśnienia procesowego, różnicy ciśnień, poziomu i przepływu
Język:
Polski
Wersja:
14/03/2014
Rozmiar pliku:
4.2 MB
Nazwa pliku:
FA00004P00PL1814_web.pdf
Leistungsfähige Messgeräte für Prozessdruck, Differenzdruck, Füllstand und Durchfluss
Język:
Niemiecki
Wersja:
19/08/2021
Rozmiar pliku:
5.4 MB
Nazwa pliku:
FA00004P00DE2321.pdf
Instrumentos avanzados para mediciones de presión, presión diferencial, nivel y caudal de proceso
Język:
Hiszpański
Wersja:
19/08/2021
Rozmiar pliku:
3.7 MB
Nazwa pliku:
Catalogo medicion de Presion v2321.pdf
Powerful instruments for process pressure, differential pressure, level and flow
Język:
Angielski
Wersja:
19/08/2021
Rozmiar pliku:
5 MB
Nazwa pliku:
FA00004P00EN2321.pdf
Product root: DN61S-, DN62S-, DO61W-, DO62C-, DO63C-, DO64P-, DO65F-, DO69S-, DP61D-, DP62D-, DP63D-, DV61S- Region: Eurasian Economic Union Approval agency: EAC Protection: Ex d IIC T6...T4 Gb, Ex ia IIC T6...T4 Gb
Język:
Rosyjski
Wersja:
29/05/2015
Rozmiar pliku:
1.8 MB
Nazwa pliku:
TC RU C-DE.GB05.B.01163.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Cutting ring DP61D, 316Ti
Kod zamówieniowy
71071871
Cutting ring connection DP61D, 316Ti
Kod zamówieniowy
71071889
Cutting ring connection DP61D, steel
Kod zamówieniowy
71071894
Gasket 17.7x24.0x2.7, PTFE, 4 pieces
Kod zamówieniowy
52015813
Gasket 20.0x2.65, S-FKM 90, 4 pieces
Kod zamówieniowy
52019117
Screw set UNF7/16x1-3/4", steel, Viton
Kod zamówieniowy
71071897
Screw set UNF7/16x1-3/4", steel, PTFE
Kod zamówieniowy
71071899
Screw set UNF7/16x2-1/4", steel, Viton
Kod zamówieniowy
71071900
Screw set UNF7/16x2-1/4", steel, PTFE
Kod zamówieniowy
71071901
Screw set UNF7/16x1-3/4", VA, Viton
Kod zamówieniowy
71285305
Screw set UNF7/16x1-3/4", VA, PTFE
Kod zamówieniowy
71285307
Screw set UNF7/16x2-1/4", VA, Viton
Kod zamówieniowy
71285308
Screw set UNF7/16x2-1/4", VA, PTFE
Kod zamówieniowy
71285310
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .
Dostosuj
Akceptuj tylko istotne
Akceptuj wszystko