Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Proline Promass E 200 Przepływomierz masowy Coriolisa

Obrazek przepływomierza Coriolisa Proline Promass E 200 / 8E2C Ekonomiczne - wielofunkcyjne urządzenie ©Endress+Hauser

Proline Promass E 200 ekonomiczne i wielofunkcyjne urządzenie

Zasada działania przepływomierza Coriolisa

Przepływomierz masowy z kompaktowym i łatwym w obsłudze przetwornikiem zasilanym z pętli prądowej.

Przepływomierz Promass E jest znany jako dokładne rozwiązanie do pomiarów cieczy i gazów w szerokiej gamie standardowych zastosowań w przemyśle chemicznym. Dzięki technologii zasilania z pętli przepływomierz Proline E 200 umożliwia łatwą integrację z istniejącą infrastrukturą, bez ponoszenia dużych kosztów. Przepływomierz zapewnia maksymalne bezpieczeństwo działania w obszarach zagrożonych wybuchem, dzięki swojej iskrobezpiecznej konstrukcji (Ex ia). Heartbeat Technology zapewnia bezpieczeństwo procesu przez cały czas.

  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty standardowe

  • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty specjalistyczne

  • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

  • Kluczowe parametry

    • Maksymalny błąd pomiaru

      Mass flow (liquid): ±0.25 % (standard)
      Volume flow (liquid): ±0.25 %
      Mass flow (gas): ±0.50 %
      Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

    • Zakres pomiarowy

      0 to 70 000 kg/h (0 to 2570 lb/min)

    • Zakres temperatury medium

      –40 to +150 °C (–40 to +302 °F)

    • Maks. ciśnienie procesu

      PN 100, Class 600, 63K

    • Materiały w kontakcie z medium

      Measuring tube: 1.4539 (904L)
      Connection: 1.4404 (316/316L)

please wait Loading alternative products

Szybki wybór

Wybierz jedną z zaproponowanych przez nas opcji
Cenansprzedaży
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

lub

Indywidualna konfiguracja

Kontynuuj wybór z uwzględnieniem wszystkich możliwych opcji
  • Korzyści

    • Oszczędność — uniwersalne urządzenie; korzystna alternatywa dla konwencjonalnych przepływomierzy objętościowych

    • Mniej punktów pomiarowych w instalacji — pomiar wieloparametrowy (przepływ, gęstość, temperatura)

    • Niewielka przestrzeń montażowa — nie wymaga...

  • Zastosowanie

    • Zasada działania przepływomierza Coriolisa zapewnia pomiar niezależny od fizycznych właściwości medium, takich jak lepkość i gęstość

    • Duża dokładność pomiaru cieczy i gazów w wielu standardowych zastosowaniach.

    Cechy przepływomierza

    • Kompaktowy dwururowy...

Funkcje i specyfikacja

Powrót

Details

  • Zasada pomiaru

    Coriolis

  • Product headline

    Genuine loop-powered flowmeter for minimized cost of ownership.
    Accurate measurement of liquids and gases for a wide range of standard applications.

  • Sensor features

    Cost‐effective – multi‐purpose device; an alternative to conventional volumetric flowmeters. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in-/outlet run needs.
    Compact dual-tube sensor. Medium temperature up to +150 °C (+302 °F). Process pressure up to 100 bar (1450 psi).

  • Transmitter features

    Convenient device wiring – separate connection compartment. Safe operation – no need to open the device due to display with touch control, background lighting. Integrated verification – Heartbeat Technology.
    Loop-powered technology. Robust dual-compartment housing. Plant safety: worldwide approvals (SIL, Haz. area).

  • Średnica nominalna

    DN 8 to 50 (⅜ to 2")

  • Materiały w kontakcie z medium

    Measuring tube: 1.4539 (904L)
    Connection: 1.4404 (316/316L)

  • Wielkości mierzone

    Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density

  • Maksymalny błąd pomiaru

    Mass flow (liquid): ±0.25 % (standard)
    Volume flow (liquid): ±0.25 %
    Mass flow (gas): ±0.50 %
    Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

  • Zakres pomiarowy

    0 to 70 000 kg/h (0 to 2570 lb/min)

  • Maks. ciśnienie procesu

    PN 100, Class 600, 63K

  • Zakres temperatury medium

    –40 to +150 °C (–40 to +302 °F)

  • Temperatura otoczenia

    –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)

  • Materiał obudowy czujnika

    1.4301 (304), corrosion resistant

  • Materiał obudowy przetwornika

    AlSi10Mg, coated

  • Stopień ochrony

    IP66/67, type 4X enclosure

  • Wyświetlacz

    4‐line backlit display with touch control
    (operation from outside)
    Configuration via local display and operating tools possible
    Remote display available

  • Wyjścia

    4‐20 mA HART (passive)
    4‐20 mA (passive)
    Pulse/frequency/switch output (passive)

  • Wejścia

    None

  • Komunikacja cyfrowa

    HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • Zasilacz

    DC 18 to 35 V (4‐20 mA HART with/without pulse/frequency/switch)
    DC 18 to 30 V (20 mA HART, 4‐20 mA)
    DC 9 to 32 V (PROFIBUS PA)

  • Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem

    ATEX, IECEx, cCSAus, JPN

  • Product safety

    CE, C-Tick, EAC marking

  • Functional safety

    Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511

  • Metrological approvals and certificates

    Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)

  • Pressure approvals and certificates

    PED, CRN

  • Material certificates

    3.1 material

  • Hygienic approvals and certificates

    3-A, EHEDG, cGMP

  • Zasada pomiaru

    Coriolis

  • Product headline

    Genuine loop-powered flowmeter for minimized cost of ownership.
    Accurate measurement of liquids and gases for a wide range of standard applications.

  • Sensor features

    Cost‐effective – multi‐purpose device; an alternative to conventional volumetric flowmeters. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in-/outlet run needs.
    Compact dual-tube sensor. Medium temperature up to +150 °C (+302 °F). Process pressure up to 100 bar (1450 psi).

  • Transmitter features

    Convenient device wiring – separate connection compartment. Safe operation – no need to open the device due to display with touch control, background lighting. Integrated verification – Heartbeat Technology.
    Loop-powered technology. Robust dual-compartment housing. Plant safety: worldwide approvals (SIL, Haz. area).

  • Średnica nominalna

    DN 8 to 50 (⅜ to 2")

  • Materiały w kontakcie z medium

    Measuring tube: 1.4539 (904L)
    Connection: 1.4404 (316/316L)

  • Wielkości mierzone

    Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density

  • Maksymalny błąd pomiaru

    Mass flow (liquid): ±0.25 % (standard)
    Volume flow (liquid): ±0.25 %
    Mass flow (gas): ±0.50 %
    Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

  • Zakres pomiarowy

    0 to 70 000 kg/h (0 to 2570 lb/min)

  • Maks. ciśnienie procesu

    PN 100, Class 600, 63K

  • Zakres temperatury medium

    –40 to +150 °C (–40 to +302 °F)

  • Temperatura otoczenia

    –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)

  • Materiał obudowy czujnika

    1.4301 (304), corrosion resistant

  • Materiał obudowy przetwornika

    AlSi10Mg, coated

  • Stopień ochrony

    IP66/67, type 4X enclosure

  • Wyświetlacz

    4‐line backlit display with touch control
    (operation from outside)
    Configuration via local display and operating tools possible
    Remote display available

  • Wyjścia

    4‐20 mA HART (passive)
    4‐20 mA (passive)
    Pulse/frequency/switch output (passive)

  • Wejścia

    None

  • Komunikacja cyfrowa

    HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • Zasilacz

    DC 18 to 35 V (4‐20 mA HART with/without
    pulse/frequency/switch)
    DC 18 to 30 V (20 mA HART, 4‐20 mA)
    DC 9 to 32 V (PROFIBUS PA)

  • Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem

    ATEX, IECEx, cCSAus, JPN

  • Product safety

    CE, C-Tick

  • Functional safety

    Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511

  • Metrological approvals and certificates

    Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)

  • Pressure approvals and certificates

    PED, CRN

  • Material certificates

    3.1 material

  • Hygienic approvals and certificates

    3-A, EHEDG, cGMP

  • Zasada pomiaru

    Coriolis

  • Product headline

    Genuine loop-powered flowmeter for minimized cost of ownership.
    Accurate measurement of liquids and gases for a wide range of standard applications.

  • Sensor features

    Cost‐effective – multi‐purpose device; an alternative to conventional volumetric flowmeters. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in-/outlet run needs.
    Compact dual-tube sensor. Medium temperature up to +150 °C (+302 °F). Process pressure up to 100 bar (1450 psi).

  • Transmitter features

    Convenient device wiring – separate connection compartment. Safe operation – no need to open the device due to display with touch control, background lighting. Integrated verification – Heartbeat Technology.
    Loop-powered technology. Robust dual-compartment housing. Plant safety: worldwide approvals (SIL, Haz. area).

  • Średnica nominalna

    DN 8 to 50 (⅜ to 2")

  • Materiały w kontakcie z medium

    Measuring tube: 1.4539 (904L)
    Connection: 1.4404 (316/316L)

  • Wielkości mierzone

    Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density

  • Maksymalny błąd pomiaru

    Mass flow (liquid): ±0.25 % (standard)
    Volume flow (liquid): ±0.25 %
    Mass flow (gas): ±0.50 %
    Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

  • Zakres pomiarowy

    0 to 70 000 kg/h (0 to 2570 lb/min)

  • Maks. ciśnienie procesu

    PN 100, Class 600, 63K

  • Zakres temperatury medium

    –40 to +150 °C (–40 to +302 °F)

  • Temperatura otoczenia

    –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)

  • Materiał obudowy czujnika

    1.4301 (304), corrosion resistant

  • Materiał obudowy przetwornika

    AlSi10Mg, coated

  • Stopień ochrony

    IP66/67, type 4X enclosure

  • Wyświetlacz

    4‐line backlit display with touch control (operation from outside)
    Configuration via local display and operating tools possible
    Remote display available

  • Wyjścia

    4‐20 mA HART (passive)
    4‐20 mA (passive)
    Pulse/frequency/switch output (passive)

  • Wejścia

    None

  • Komunikacja cyfrowa

    HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • Zasilacz

    DC 18 to 35 V (4‐20 mA HART with/without pulse/frequency/switch)
    DC 18 to 30 V (20 mA HART, 4‐20 mA)
    DC 9 to 32 V (PROFIBUS PA)

  • Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem

    ATEX, IECEx, cCSAus, JPN

  • Product safety

    CE, C-Tick

  • Functional safety

    Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511

  • Metrological approvals and certificates

    Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)

  • Pressure approvals and certificates

    PED, CRN

  • Material certificates

    3.1 material

  • Hygienic approvals and certificates

    3-A, EHEDG, cGMP

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Nr
Order code
Specification
  • 34
    • Nr 34 Order code 71108602

      Moduł I/O Flow, 2-wr. 2x4-20mA,HART, Ex

      Non-Ex, Ex. Current output, 4-20mA HART + 4-20mA analog. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Prowirl 200.

    • Nr 34 Order code 71164940

      I/O module, 2-wire, PA/FF, PFS, Ex, V2

      Non-Ex, Ex. PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus. PFS=switch output. Version 2. Usage: FMP50/51/52/53/54/55/56/57, FMR50/51/52/53/54/56/57. Usage: Promass 200, Prowirl 200, Promag 200.

    • Order code 71128617

      Overvoltage protection (OVP10),1-Channel

      4-20mA HART. Usage: FMP50/51/52/53/54/55/56/57, FMR50/51/52/53/54/56/57. Usage: Promass 200, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

    • Order code 71128619

      Ochronnik p-przepięc. (OVP20),2-kanałowy

      4-20mA HART, 4-20mA. Zastosowanie: FMP50/51/52/53/54/55/56/57, FMR50/51/52/53/54/56/57. Promass 200, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

    • Order code 71197334

      Transmitter electronics FHX50

      Consists of: Electronics, ribbon cable. Usage: FMP50/51/52/53/54/55/56/57, FMR50/51/52/53/54/56/57. Usage: Promass200, Prowirl 200, Promag 200.

    • Order code

      Remote display FHX50 please order with separate order structure.

    • Order code 71296840

      Wtyk M12, VA

      Służy do podłączenia wskaźnika FHX50. Nie używać w strefie pyłowej Ex. Zastosowanie: FMP50/51/52/53/54/55/56/57, FMR50/51/52/53/54/56/57, Prowirl 200, Promass 200, Promag 200, Prosonic Flow 200.

  • 30
  • 34
  • 34
    • Nr 34 Order code XPD0016-

      I/O module, 2-wire, 4-20mA,HART, PFS, Ex

      Non-Ex, Ex. 1x current output HART. 1x PFS= pulse/freq./switch output.

  • 37
    • Nr 37 Order code 71110280

      Zestaw zacisków 2-przew., moduł I/O

      Zawiera: 4x zacisk 2 polowy, zielony. Zastosowanie: FMP50/51/52/53/54/55/56/57, FMR50/51/52/53/54/56/57. Zastosowanie: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

  • 40
    • Nr 40 Order code XPD0024-

      Display module, SD02, push buttons

      For housing: GT18, GT19, GT20. Usage: FMP50/51/52/53/54/55/56/57, FMR50/51/52/53/54/56/57, FMR60/62/67, FHX50. Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, t-mass 150, Promag 200, Prowirl 200. Consists of: Display SD02, helix cable, ribbon cable, connector cover.

    • Nr 40 Order code XPD0025-

      Display module, SD03, Touch Control

      For housing: GT18, GT19, GT20. Usage: FMP50/51/52/53/54/55/56/57, FMR50/51/52/53/54/56/57, FMR60/62/67, FHX50. Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200. Consists of: Display SD03 illuminated, ribbon cable, connector cover.

  • 20
    • Nr 20 Order code 71110299

      Pokrywa GT20 Alu, uszczelnienie

      Materiał: Aluminium, pokrywane. O-ring EPDM, pokrywany PTFE. Zastosowanie: FMP50/51/52/53/54/55/56/57, FMR50/51/52/53/54/56/57. Zastosowanie: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

    • Nr 20 Order code 71110297

      Pokrywa GT20 Alu, wziernik, uszczeln.

      Materiał: Aluminium, pokrywane. O-ring EPDM, pokrywany PTFE. Zastosowanie: FMP50/51/52/53/54/55/56/57, FMR50/51/52/53/54/56/57. Zastosowanie: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

  • 25
    • Nr 25 Order code 71110301

      Pokrywa GT20 Alu, zaciski Ex, uszczeln.

      Materiał: Aluminium, pokrywane. O-ring EPDM, pokywane PTFE. Zastosowanie: przedział podłączeniowy, nie dla Ex d/XP, FMP50/51/52/53/54/55/56/57, FMR50/51/52/53/54/56/57. Zastosowanie: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

    • Nr 25 Order code 71110302

      Pokrywa GT20 Alu, Zaciski Exd, uszczeln.

      Materiał: Aluminium, pokrywane. O-ring EPDM, pokrywane PTFE. Zastosowanie: Przedział podłączeniowy Ex d/XP, FMP50/51/52/53/54/55/56/57, FMR50/51/52/53/54/56/57. Zastosowanie: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

    • Nr 25 Order code 71185517

      Cover GT20 Alu, Terminal, OVP, gasket

      Material: aluminium. O-ring EPDM, PTFE coated. Usage: terminal compartment, for overvoltage protection, not for Ex d/XP, FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/ FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Usage: Promass 200, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

  • 15
  • 65
    • Nr 65 Order code 71110303

      Zestaw uszcz. do ob. GT18, GT19, GT20

      Consists of: O-ring 88.5x3.53 EPDM/PTFE, cover electronics compartment, housing GT19. O-Ring 88.5x3.53 NBR, cover electronics compartment, housing GT18, GT20. O-ring 91.67x3.53 EPDM/PTFE, cover terminal compartment, housing GT19. O-Ring 91.67x3.53 NBR, cover terminal compartment, housing GT18, GT20. O-ring 50.39x3.53 EPDM/PTFE, housing/sensor. Usage: FMP50/51/52/53/54/55/56/57, FMR50/51/52/53/54/56/57. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

  • 19
    • Nr 19 Order code 71115175

      Filtr obudowy Brass/Ni GT19/20, 1 szt.

      Consists of: 2x filter plug brass nickel. Pressure compensation filter. Usage: FMP50/51/52/53/54/55/56/57, FMR50/51/52/53/54/56/57. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

  • 17
    • Nr 17 Order code 71115176

      Set housing securing clamps

      Zastosowanie: Obudowa GT18/GT19/GT20 FMP50/51/52/53/54/55/56/57, FMR50/51/52/53/54/56/57. Zastosowanie: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.