
This product is no longer available.
Please check new generation in the section predecessor / successor or contact your local Endress+Hauser entity.
-
Następca
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi - F
- L
- E
- X
Segment Fundamental
Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe
Poziom zaawansowania Prostota obsługi - F
- L
- E
- X
Segment Lean
Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy
Poziom zaawansowania Prostota obsługi - F
- L
- E
- X
Segment Extended
Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom
Poziom zaawansowania Prostota obsługi - F
- L
- E
- X
Segment Xpert
Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom
Poziom zaawansowania Prostota obsługi Zależna od urządzenia
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Fieldgate FXA320, FXA520 Technical Information
Gateway for remote monitoring of 4–20 mA and HART measuring devices
via Web-BrowserEN PL 03/08/201504/04/201403/10/201216/11/201101/07/2007Język:
Angielski
Wersja:
03/08/2015
Rozmiar pliku:
3.9 MB
Nazwa pliku:
TI00025SEN_1615.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Fieldgate FXA 320/520 Technical Information
Gateway for Remote Monitoring of Sensors and Actuators via Web Browser
EN PL 30/04/2004Język:
Angielski
Wersja:
30/04/2004
Rozmiar pliku:
3.5 MB
Nazwa pliku:
TI369FEN.PDF
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Fieldgate Portal
Communication platform for Fieldgate over the Internet
EN PL 21/07/2005Język:
Angielski
Wersja:
21/07/2005
Rozmiar pliku:
1.2 MB
Nazwa pliku:
TI388FEN.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Technical Information Fieldgate Input Module FXZ520
Analog and digital inputs as extensions to Fieldgate FXA520. Fieldgate
Input Modules FXZ520 are used together with
Fieldgate FXA520 for remote scanning of conventional 4...20 mA
measuring
instruments, binary switches and pulse transmitters.EN PL 03/08/201527/06/201401/05/2006Język:
Angielski
Wersja:
03/08/2015
Rozmiar pliku:
1.7 MB
Nazwa pliku:
TI00023SEN_1415.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Fieldgate FXA 520 HART Multiplexer System Power Supply
Power Supply
EN PL 01/03/2003Język:
Angielski
Wersja:
01/03/2003
Rozmiar pliku:
149.1 KB
Nazwa pliku:
ba269fen.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Fieldgate FXA520 HART-Multiplexer Slave KFD0-HMS-16
No external power supply. Up to 16 analogue transmitters can be
connected. 14-pin flat cable for connection to master unit.EN PL 31/12/2003Język:
Angielski
Wersja:
31/12/2003
Rozmiar pliku:
543.6 KB
Nazwa pliku:
BA283FEN.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
OPC Server (User Manual)
OPC Server (User Manual)
Język:
Angielski
Wersja:
26/06/2014
Rozmiar pliku:
994.7 KB
Nazwa pliku:
BA01304SEN_0114.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Fieldgate FXA 520 HART Multiplexer Master KFD2-HMM-16
The HART multiplexer can operate up to 256 analogue transmitters. The
built-in slave unit operates the first 16 loops, and a maximum of a
further 15 KFD0-HMS-16 slaves can be connected.EN PL 01/03/2003Język:
Angielski
Wersja:
01/03/2003
Rozmiar pliku:
831.6 KB
Nazwa pliku:
ba268fen.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Fieldgate FXA 520 HART Multiplexer FI-Module Interface
Interface Modul mit Kommunikationswiederstand
Język:
Angielski
Wersja:
01/03/2003
Rozmiar pliku:
70.8 KB
Nazwa pliku:
ba266fen.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Fieldgate FXA520
Gateway for Remote Monitoring of HART Sensors and Actuators via Web
Browsers (valid as of software version V01.02.03)EN PL 17/08/200530/06/200401/04/2003Język:
Angielski
Wersja:
17/08/2005
Rozmiar pliku:
5.2 MB
Nazwa pliku:
BA258FEN.PDF
-