Title

Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Product picture of: T4311

Oil-Water-Detector T4311

T4311
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje

consists of 316Ti float,
mounted probe,
PUR-Etiro-cable, length max 5m
and mounted electronic insert.
Thread G3/4, 316Ti.
Rod steel, PTFE fully insulated, L=120mm
Housing F6 Alu IP66, gland M20
The combination with Nivotester FTCxxx
allows the detection of oil on water
in a separator.