Zastosowanie
Przetwornik do instalacji w pomieszczeniu, z wyjściem przekaźnikowym i wejściem sygnałowym do podłączenia czujnika pływakowego NAR300.
Temperatura otoczenia: 0...+50°C (32...+122°F)
Korzyści
Przetwornik do instalacji w pomieszczeniu, z wyjściem przekaźnikowym i wejściem sygnałowym do podłączenia czujnika pływakowego NAR300
Typ zabezpieczenia przetwornika: Exi
Zegar do regulacji opóźnienia sygnalizacji zapobiega przed fałszywymi alarmami
Brak części ruchomych, długa żywotność
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
-
Karta katalogowa (TI)
TI Oil leak detector NAR300 for high temperature
Oil leak detector equipped with conductive sensor
EN PL 15/05/202318/03/202230/08/201930/07/201931/10/2018Język:
Angielski
Wersja:
15/05/2023
Rozmiar pliku:
1.8 MB
Nazwa pliku:
TI00457GEN_1023-00.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
TI Oil leak detector NAR300
Oil leak detector equipped with two types of immobile sensors:
conductive and tuning forkEN PL 15/05/202318/03/202230/08/201930/07/201931/10/2018Język:
Angielski
Wersja:
15/05/2023
Rozmiar pliku:
2.2 MB
Nazwa pliku:
TI00045GEN_2223-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
NAR300 system - Operating Instruction
Tank Gauging
EN PL 01/08/2010Język:
Angielski
Wersja:
01/08/2010
Rozmiar pliku:
2.9 MB
Nazwa pliku:
BA01027G08en01.10.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA NAR300 system for high temperature
Oil leak detector float sensor
EN PL 31/10/202315/05/202318/03/202230/08/201930/07/2019Język:
Angielski
Wersja:
31/10/2023
Rozmiar pliku:
2.4 MB
Nazwa pliku:
BA00403GEN_1223-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
NAR300 system - Operating Instruction
Tank Gauging
EN PL 01/11/2008Język:
Angielski
Wersja:
01/11/2008
Rozmiar pliku:
2.9 MB
Nazwa pliku:
BA1027N08en11.08.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA NAR300 system
Oil leak detector float sensor
EN PL 31/10/202315/05/202318/03/202207/09/201930/08/2019Język:
Angielski
Wersja:
31/10/2023
Rozmiar pliku:
3 MB
Nazwa pliku:
BA00402GEN_2523-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
Oil Leak Detector NAR300 System - Safety Instructions
Oil Leak Detector NAR300 System
TIIS Ex ia IIB T4EN PL 01/06/2011Język:
Angielski
Wersja:
01/06/2011
Rozmiar pliku:
260.7 KB
Nazwa pliku:
XA00587G-A08EN 01.11.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
Converter NRR262 for Oil Leak Detector - Safety Instructions
Converter NRR262 for Oil Leak Detector
TIIS Ex ia IIB T4EN PL 01/06/2011Język:
Angielski
Wersja:
01/06/2011
Rozmiar pliku:
153.9 KB
Nazwa pliku:
XA00589G-A08EN01.11.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
Safety Instructions NRR262
ATEX/IECEx
Język:
Angielski
Wersja:
28/08/2015
Rozmiar pliku:
318.4 KB
Nazwa pliku:
XA01106G-A08EN01.13.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
XA NRR262 Converter for Oil leak detector NAR300
Certification No. FM24US0015X
EN PL 01/04/202407/03/2018Język:
Angielski
Wersja:
01/04/2024
Rozmiar pliku:
810 KB
Nazwa pliku:
XA01746GEN_0224-00.pdf
-