Przetwornik 1-kanałowy
Liquiline Compact CM72

Przetwornik Liquiline Compact CM72 jest przeznaczony dla czujników pH, redoks, przewodności lub tlenu. ©Endress+Hauser

Liquiline Compact CM72 nadaje się idealnie gdy przestrzeń montażowa jest ograniczona i nie jest wymagana uniwersalność konfigurowalnego urządzenia wieloparametrowego.

Memosens - dzięki bezstykowej transmisji danych, na wartość mierzoną nie wpływa wilgoć, kurz, itp. ©Endress+Hauser

Podłącz czujnik bezpośrednio - bez kabla - do przetwornika. Dzięki bezkontakowej transmisji danych, wilgoć, kurz itp. nie wpływają na wartość mierzoną.

Czerwona/zielona LED wskazuje status przetwornika i podłączonego czujnika. ©Endress+Hauser

Czerwona/zielona LED wskazuje status przetwornika i podłączonego czujnika.

Za pomocą RIA15 można bezpośrednio na obiekcie wyświetlić wartość mierzoną. ©Endress+Hauser

Za pomocą opcjonalnego RIA15 można bezpośrednio na obiekcie wyświetlić wartość mierzoną.

Jednoparametrowy przetwornik obiektowy do stosowania w strefach Ex i bezpiecznych, we wszystkich branżach przemysłu

Liquiline Compact CM72 jest małym przetwornikiem dla czujników Memosens. To dobry wybór gdy przestrzeń montażowa jest ograniczona i nie jest wymagana uniwersalność urządzenia wieloparametrowego. Razem z czujnikiem, pasuje do większości armatur a montaż nie może być łatwiejszy. Parametr mierzony i zakres pomiaru są już zdefiniowane podczas procesu zamawiania, co powoduje że CM72 jest gotowy do natychmiastowego użycia z szerokim zakresem zabezpieczeń przed pomyłkami w obsłudze.

Szybki wybór

Wybierz jedną z zaproponowanych przez nas opcji
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

lub

Indywidualna konfiguracja

Kontynuuj wybór z uwzględnieniem wszystkich możliwych opcji
  • Korzyści

    • Oszczędność przestrzeni do instalacji:
      Urządzenie dwu-przewodowe, pasuje do wnętrza armatury i nie wymaga własnego zasilania.

    • Szybkie uruchomianie:
      Dzięki stałej konfiguracji, CM72 nie potrzebuje programowania i może szybko podjąć pracę.

    • Korzyści z...

  • Zastosowanie

    Liquiline Compact CM72 może być stosowany we wszystkich gałęziach przemysłu i innych zastosowaniach przemysłowych, obsługuje czujniki z niebieską głowicą przyłączeniową Memosens:

    • Czujniki pH

    • Czujniki potencjału redoks

    • Czujniki przewodności

    • Czujniki tlenu

    ...

Funkcje i specyfikacja

Powrót

Details

  • Zasada pomiaru

    Glass electrode

  • Aplikacja

    All sectors, supporting all sensors with the blue Memosens plug-in head, enviromental sector

  • Montaż

    Connection of digital sensors with Memosens-Protocol

  • Charakterystyka

    Liquiline CM72 is a fixed configured two-wire transmitter for all areas of process engineering

  • Zakres pomiarowy

    ORP sensors: -1500 mV to 1500 mV

  • Konstrukcja

    Peek housing

  • Materiał

    Housing, cover: Peek 151
    Strain relief: EPDM
    Axial ring: Peek 450 G

  • Wymiar

    Diameter: 18.95 mm (0.75 inch)
    Length: 114.7 mm (4.52 inch)

  • Podłączenie

    Connection of digital sensors with Memosens-Protocol

  • Stopień ochrony

    IP67, IP68, NEMA Type 6

  • Wielkości wejściowe

    One channel transmitter

  • Wyjście

    4 to 20 mA

  • Zasada pomiaru

    Glass electrode

  • Aplikacja

    All sectors, supporting all sensors with the blue Memosens plug-in head, enviromental sector

  • Montaż

    Connection of digital sensors with Memosens-Protocol

  • Charakterystyka

    Liquiline CM72 is a fixed configured two-wire transmitter for all areas of process engineering

  • Zakres pomiarowy

    Conductivity sensors: 0 to 500 mS/cm

  • Konstrukcja

    Peek housing

  • Materiał

    Housing, cover: Peek 151
    Strain relief: EPDM
    Axial ring: Peek 450 G

  • Wymiar

    Diameter: 18.95 mm (0.75 inch)
    Length: 114.7 mm (4.52 inch)

  • Podłączenie

    Connection of digital sensors with Memosens-Protocol

  • Stopień ochrony

    IP67, IP68, NEMA Type 6

  • Wielkości wejściowe

    One channel transmitter

  • Wyjście

    4 to 20 mA

  • Zasada pomiaru

    Glass electrode

  • Aplikacja

    All sectors, supporting all sensors with the blue Memosens plug-in head, enviromental sector

  • Montaż

    Connection of digital sensors with Memosens-Protocol

  • Charakterystyka

    Liquiline CM72 is a fixed configured two-wire transmitter for all areas of process engineering

  • Zakres pomiarowy

    pH Sensor: 0 to 14 pH

  • Konstrukcja

    Peek housing

  • Materiał

    Housing, cover: Peek 151
    Strain relief: EPDM
    Axial ring: Peek 450 G

  • Wymiar

    Diameter: 18.95 mm (0.75 inch)
    Length: 114.7 mm (4.52 inch)

  • Podłączenie

    Connection of digital sensors with Memosens-Protocol

  • Stopień ochrony

    IP67, IP68, NEMA Type 6

  • Wielkości wejściowe

    One channel transmitter

  • Wyjście

    4 to 20 mA

  • Dodatkowe dopuszczenia

    CE, CSA C/US GP

  • Zasada pomiaru

    Glass electrode

  • Aplikacja

    All sectors, supporting all sensors with the blue Memosens plug-in head, enviromental sector

  • Montaż

    Connection of digital sensors with Memosens-Protocol

  • Charakterystyka

    Liquiline CM72 is a fixed configured two-wire transmitter for all areas of process engineering

  • Zakres pomiarowy

    Oxygen sensors: 0 to 20 mg/l

  • Konstrukcja

    Peek housing

  • Materiał

    Housing, cover: Peek 151
    Strain relief: EPDM
    Axial ring: Peek 450 G

  • Wymiar

    Diameter: 18.95 mm (0.75 inch)
    Length: 114.7 mm (4.52 inch)

  • Podłączenie

    Connection of digital sensors with Memosens-Protocol

  • Wielkości wejściowe

    One channel transmitter

  • Wyjście

    4 to 20 mA

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Nr
Order code
Specification