Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Wytwarzanie pary dla przemysłu wydobywczego i metalurgicznego.

System analizy pary i wody w procesach w przemyśle górniczym i metalurgicznym

Rozwiązania SWAS skutecznie chronią urządzenia do wytwarzania pary przed gromadzeniem się osadów i korozją

Jakość pary odgrywa kluczową rolę w wielu dziedzinach przemysłu wydobywczego i metalurgicznego. Ważne jest, by mierzyć wszystkie parametry jakości wody dokładnie, wiarygodnie i kompletnie, by chronić wytwornice pary. Niewystarczająca jakość pary prowadzi do przestojów w procesie oraz wysokich kosztów napraw i wymiany uszkodzonych urządzeń. Panele SWAS Endress+Hauser oferują najnowsze technologie pomiarowe dla krytycznych parametrów pary i wody, minimalizując koszty operacyjne i zużycie wody chłodzącej.

  • Panele SWAS Compact pozwalają zaoszczędzić aż do 70% zużycia wody

    w porównaniu do konwencjonalnych systemów SWAS

    Wyjątkowy system SWAS Compact, optymalnie dostosowany do potrzeb przemysłu wydobywczego i metalurgicznego, oferuje najwyższą niezawodność, dostępność i identyfikowalność przy minimalnej objętości próbki i najniższym zużyciu wody chłodzącej. Zapewnia to opatentowany zespół przepływowy z przemyślanym rozmieszczeniem czujników. Efektywne monitorowanie pary i wody w oszczędnych pod względem kosztów i zasobów procesach górniczych i metalurgicznych.

Panele SWAS "pod klucz" do niezawodnego monitorowania jakości wody ©Endress+Hauser

Gotowe do użycia panele SWAS do bezpiecznego i niezawodnego monitorowania jakości pary/wody w górnictwie i przemyśle metalurgicznym

Wydajne panele SWAS Compact do procesów górniczych i metalurgicznych ©Endress+Hauser

Panele analityczne SWAS Compact do efektywnego monitorowania jakości wody do wytwarzania pary w procesach górniczych i metalurgicznych - rozwiązanie oszczędzające wodę i zmniejszające koszty

Kompleksowe rozwiązanie SWAS dostosowane do potrzeb przemysłu górniczego i metalurgicznego ©Endress+Hauser

Kompletne rozwiązania SWAS dostosowane do potrzeb przemysłu górniczego i metalurgicznego - zaprojektowane do pracy w wysokich temperaturach i ciśnieniach

Przemysłowe wytwarzanie pary wodnej ©Endress+Hauser

Przemysłowe wytwarzanie pary, stosowane również w przemyśle górniczym i metalurgicznym

W czym możemy pomóc?

Jakość wody zgodna z określonymi wartościami zapewnia niezawodną ochronę wytwornic pary w górnictwie i przemyśle metalowym przed zanieczyszczeniami - dzięki temu wrażliwa technika turbin, kotłów i rurociągów nie ulega uszkodzeniu. Niezawodne monitorowanie pary i wody za pomocą naszych rozwiązań SWAS pomaga obniżyć koszty konserwacji i wydłużyć okres eksploatacji wytwornic pary. Wszystkie panele SWAS Endress+Hauser minimalizują czas przestoju procesu, a dzięki rozwiązaniu SWAS Compact mogą oszczędzać cenną wodę.

  • Uzyskaj wsparcie i oszczędność czasu pracy dzięki kompaktowemu systemowi, który jest łatwy w obsłudze i konserwacji oraz idealnie dopasowany do Twoich wymagań. Wszystkie panele SWAS Endress+Hauser umożliwiają wysokowydajny, a dzięki oznaczeniu CE również ściśle zgodny z przepisami monitoring.

  • Skorzystaj z kompletnego systemu SWAS Compact "pod klucz", który analizuje pH, tlen rozpuszczony, przewodność i przewodność kwasową w jednym panelowym rozwiązaniu. Dokładne dane w czasie rzeczywistym z obiegu wodno-parowego bez przerywania procesu.

  • Przy objętości próbki wynoszącej tylko 10 l/h, dzięki naszemu opatentowanemu układowi pomiarowemu w panelu SWAS Compact, oraz przy 70% mniejszym zużyciu wody chłodzącej i energii w porównaniu z podobnymi systemami, można zaoszczędzić znaczną ilość pieniędzy na surowcach.

  • Kompleksowe, dostosowane do potrzeb klienta rozwiązania SWAS to doskonały wybór w przypadku bardzo wysokich temperatur i ciśnień w zastosowaniach parowych. Panele można rozbudowywać modułowo o dodatkowe parametry zapewniając idealne rozwiązanie dla Twojej aplikacji.

  • Wszystkie rozwiązania SWAS można wygodnie i z łatwością zintegrować z istniejącymi sterownikami PLC za pomocą różnych interfejsów, analogowych, cyfrowych lub poprzez łączność IIoT. Ponadto rozwiązanie gwarantuje bezpieczne zarządzanie danymi, które w każdej chwili potwierdzają jakość wody.

  • Co oferujemy

    Dzięki systemom analizy pary i wody Endress+Hauser, możesz polegać na sprawdzonych, zaawansowanych technologicznie rozwiązaniach od jednego dostawcy, które wykorzystasz w swoich procesach wydobywczych i metalurgicznych. Najnowocześniejsza aparatura...

  • Sprzęt i oprogramowanie

    • Analiza wody pod kątem wszystkich typowych parametrów krytycznych: np. pH/ORP, tlenu rozpuszczonego, przewodności (całkowitej, kationowej/kwasowej, różnicowej), mętności, TOC.  Na życzenie możliwe jest zastosowanie czujników innych firm i monitorowanie...

  • Usługi

    • Doradztwo

    • Zarządzanie projektem

    • Fabryczne próby odbiorcze (FAT)    

    • Końcowe próby odbiorcze (SAT)

    • Uzyskanie certyfikatu CE

    • Uruchomienie przez doświadczonych inżynierów serwisu Endress+Hauser

    • Montaż, konserwacja i serwis na całym świecie - wszystko od jednego...
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
Do pobrania

    Wydłużona żywotność elektrowni

    Modułowe panele SWAS dla bezpieczeństwa obiegu wodno-parowego

    Maximum operational safety in water/steam circuits

    Innovation brochure on the Electro-Deionization cation exchanger EDI for steam and water analysis systems

Skontaktuj się z naszym doradcą technicznym

Jeżeli masz pytania wypełnij formularz kontaktowy, a nasz doradca techniczny skontaktuje się z Tobą. Możesz szczegółowo opisać swoje zapytanie w polu poniżej.

Opisz szczegółowo, w jaki sposób możemy Ci pomóc. Dzięki temu będziemy mogli udzielić Ci możliwie najlepszej odpowiedzi.

Poznaj inne aplikacje dla tej branży