Technika czujników ciśnienia Endress+Hauser
Zastosowania aplikacyjne ceramicznych i piezorezystancyjnych czujników ciśnienia
Ceraphire® - ceramiczny czujnik ciśnienia względnego i absolutnego

Ceramika jest jednym z najtwardszych materiałów na świecie i zapewnia najlepsze parametry pracy w warunkach procesowych. Membrany ceramicznych pojemnościowych czujników ciśnienia Endress+Hauser posiadają 30 krotnie większą grubość niż konwencjonalne membrany metalowe. Pomimo tego nawet najmniejsze ugięcie membrany skutkuje zmianą sygnału pomiarowego o wysokiej dokładności.
Ceraphire® - najwyższa czystość 99,9%
Ceraphire® to ceramika o wysokiej czystości, co oznacza że 99,9% materiału stanowi Al2O3. Mikrostruktura ceramiki Ceraphire® wytworzona jest z cząsteczek tlenku glinu o wymiarach kryształków mniejszych niż 400 nm, dzięki czemu powierzchnia jest równa i gładka (Ra<0,4μm) . Cząsteczki ceramiki Ceraphire® są na tyle małe, że łączą się ze sobą bez spoiwa w procesie spiekania o wysokiej temperaturze i wysokim ciśnieniu.
Ceraphire® - odporność na korozję i ścieranie
Właściwości ceramiki Ceraphire® gwarantują dużą odporność na korozję i ścieranie, wysoką powtarzalność oraz najlepszą odporność na przeciążenia. Natomiast bezolejowa cela pomiarowa czujnika pojemnościowego gwarantuje bezawaryjną pracę przy dużym podciśnieniu nawet do -1 bar (ciśnienia względnego).
Zastosowania aplikacyjne czujników Ceraphire®:
Pomiar ciśnienia mediów ściernych (np. masa papiernicza)
Praca w instalacjach czyszczenia CIP i SIP
Pomiar ciśnienia mediów korozyjnych
Pomiar głębokiej próżni (praca na ssaniu pomp)
Częste występowanie dużych przeciążeń ciśnieniowych
Pomiar ciśnienia mediów powodujących obrastanie czujnika