Martin Raab
Head of Public Communication and Group Media Spokesman, global
Przepływomierze elektromagnetyczne są powszechnie stosowane w gospodarce wodnej, przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, wydobywczym oraz spożywczym i praktycznie nie wymagają konserwacji. Mierzą precyzyjnie przepływ płynów przewodzących prąd elektryczny w rurociągach. Solidna konstrukcja wytrzymuje najtrudniejsze warunki środowiskowe i umożliwia zastosowanie w przemyśle wydobywczym. Częstym zastosowaniem w tym sektorze jest pomiar zawiesin rudy z fragmentami skał wielkości pięści.
Unikalną cechą przepływomierzy elektromagnetycznych jest to, że mogą być instalowane zarówno w najmniejszych rurociągach o średnicy zaledwie 2 milimetrów, jak i w tych o średnicy do 3 metrów. Rurociągi tej wielkości są używane, na przykład, do zaopatrywania megamiast w wystarczającą ilość wody pitnej i technologicznej. Przepływomierze elektromagnetyczne mierzą nawet tak ogromne ilości wody z maksymalną precyzją.
Liczne dopuszczenia, które posiadają przepływomierze Endress+Hauser, są jednym z głównych powodów wszechstronnych możliwości ich zastosowania. Możliwości te obejmują wodę pitną, zastosowania higieniczne lub sterylne, montaż pod wodą lub pod ziemią (odporność na korozję), jak również pomiary rozliczeniowe lub zastosowania na statkach na wzburzonym morzu. .
Dzięki prowadzonym od dziesięcioleci badaniom i rozwojowi w zakresie technologii czujników i przetwarzania sygnałów, Endress+Hauser opracował wysokiej jakości przepływomierze elektromagnetyczne wyposażone w liczne funkcje. Dzięki szerokiej gamie magistrali komunikacyjnych (HART, PROFIBUS, PROFINET, Modbus, FOUNDATION Fieldbus, EtherNet/IP lub OPC UA) przepływomierze mogą być optymalnie zintegrowane w złożonych aplikacjach z techniką pomiarową i sterującą.
W kontekście najnowocześniejszych sieci w ramach Przemysłu 4.0 wartości pomiarowe, parametry urządzeń i parametry diagnostyczne mogą być teraz przesyłane przez chmurę, przetwarzane i udostępniane do zadań kontrolnych w dowolnym miejscu i czasie.
Nie spoczywając na laurach, firma nieustannie dostosowuje swoją linię produktów do nowych wymagań rynku i potrzeb klientów. Na przykład unikalna na rynku koncepcja elektrody pomiarowej pozwala na montaż urządzenia w bezpośrednim sąsiedztwie armatury rurowej generującej zakłócenia przepływu - bez pogorszenia dokładności pomiaru i bez przewężenia rury pomiarowej, które zwykle jest wymagane do tego celu.
Zapewnia to maksymalną elastyczność przy planowaniu rurociągów, nawet w ograniczonych przestrzeniach. Kolejną istotną innowacją są przepływomierze elektromagnetyczne wyposażone dodatkowo w pomiar temperatury i przewodności, co pozwala na jeszcze bardziej kompleksowe monitorowanie procesów i produktów.
Kolejną zaletą jest Heartbeat Technology, funkcja testowa zintegrowana z elektroniką pomiarową. Technologia ta obejmuje wiele opcji monitorowania funkcjonalności urządzenia lub określonych parametrów procesu - np. w celu wczesnego wykrycia tworzenia się osadów w rurociągu lub weryfikacji urządzeń pomiarowych podczas pracy. Zwiększa to zarówno wydajność, jak i bezpieczeństwo pracy w zakładach przemysłowych, a tym samym przyczynia się do optymalizacji procesów.
Cel Mirko Lehmanna na przyszłość firmy jest jasny: "Innowacje takie jak te, i wiele innych, nie tylko wzmocnią naszą pozycję lidera na rynku pomiarów przepływu, ale będą ją nadal rozszerzać w długim okresie czasu."
Aby wejść na powstający w tym czasie rynek wodno-ściekowy, Endress+Hauser zakupił w 1977 roku firmę "Flowtec" w Bernie i przeniósł ją do nowej siedziby w Reinach (Basel-Landschaft, Szwajcaria). To tutaj, w dawnych koszarach wojskowych, młoda firma rozpoczęła produkcję przepływomierzy elektromagnetycznych, zatrudniając zaledwie trzech pracowników.
W pierwszych latach produkcja odbywała się na zamówienie. Obecnie produkcja przepływomierzy Endress+Hauser może poszczycić się najnowocześniejszą logistyką i obejmuje sześć zakładów na całym świecie: w Szwajcarii, Francji, USA, Chinach, Indiach i Brazylii. “Dzięki temu możemy dostarczać naszym klientom duże ilości przepływomierzy just-in-time. Bez względu na to, gdzie produkowane są urządzenia, liczy się nieskazitelna jakość produktu i szybka realizacja dostaw" - mówi Mirko Lehmann.
Kompleksowe działania ochronne podczas pandemii oraz łańcuchy dostaw, które funkcjonują od dziesięcioleci, zapewniły również utrzymanie produkcji przepływomierzy na wysokim poziomie i jej stały wzrost pomimo kryzysu COVID-19. Każdy z sześciu zakładów produkcyjnych przepływomierzy posiada precyzyjne, zaawansowane technologicznie urządzenia kalibracyjne, które są regularnie sprawdzane przez krajowe jednostki akredytacyjne. W ten sposób Endress+Hauser gwarantuje niezmiennie wysoką dokładność pomiaru dla każdego urządzenia.
Rozmiar pliku: |
8.2 MB |
Nazwa pliku: |
2021-10-01_EH_Flow_3 Mio MID.zip |
Otrzymuj kolejne komunikaty dla prasy i aktualności bezpośrednio do Twojej skrzynki odbiorczej. Bądź na bieżąco, zapisując się na listę subskrybentów Endress+Hauser.
Martin Raab
Head of Public Communication and Group Media Spokesman, global