Endress+Hauser zacieśnia współpracę z Politechniką Wrocławską
Eksperci z polskiego oddziału firmy poprowadzą kurs w ramach studiów podyplomowych na kierunku “Mechatronika przemysłowa”.
– Jako biznesowy partner instytucji naukowych chcemy promować wśród inżynierów dobre praktyki dotyczące Przemysłu 4.0, a także pokazywać zastosowanie teorii w praktyce. Opracowanie koncepcji i poprowadzenie kursu poświęconego automatyce to nasza kolejna inicjatywa w ramach porozumienia o współpracy, które podpisaliśmy w 2021 r. z Politechniką Wrocławską – podkreśla Maciej Sieczka, prezes zarządu Endress+Hauser Polska sp. z o.o. – Wcześniej uruchomiliśmy program praktyk i płatnych staży dla studentów Politechniki, a ja sam miałem zaszczyt dołączyć do Rady Społecznej Wydziału Mechaniczno-Energetycznego – dodaje Maciej Sieczka.
Pomiary jako wsparcie procesów technologicznych i produkcyjnych
Celem 20-godzinnego kursu pt.: „Pomiary przemysłowe z elementami technologii IIoT oraz Industry 4.0” jest edukacja na temat powszechnie stosowanych, automatycznych pomiarów wielkości fizycznych i fizykochemicznych bezpośrednio w procesie technologicznym lub produkcyjnym. Studenci poznają także cele wdrażania pomiarów, takie jak sterowanie automatyczne, kontrola jakości bezpośrednio w procesie produkcyjnym, rozliczenia z kontrahentami i jednostkami ochrony środowiska czy szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Zajęcia będą podzielone na część teoretyczną i praktyczną.
– Najważniejszymi zagadnieniami w programie naszych zajęć będą szczegóły techniczne pomiarów ilościowych i jakościowych, a także użycie urządzeń pomiarowych w transformacji cyfrowej przemysłu (Industry 4.0) ze szczególnym uwzględnieniem technologii chmurowych oraz Industrial Internet of Things (IIoT) – wymienia mgr inż. Mariusz Szwagrzyk, dyrektor marketingu Endress+Hauser Polska sp. z o.o., jeden z wykładowców.
Dzięki temu kursowi studenci pozyskają nowe umiejętności wdrażania cyfryzacji do polskiego przemysłu, by usprawniać produkcję i zarządzać utrzymaniem przemysłowych systemów automatyki (m.in. w zakresie optymalizacji OPEX i CAPEX w obszarach automatyki i pomiarów, a także racjonalizowania zużycia energii i mediów technologicznych).
Poszczególne moduły kursu poprowadzą wykwalifikowani inżynierowie: menadżerowie produktu, inżynierowie serwisu, jak również kadra kierownicza Endress+Hauser, którzy mają wieloletnie doświadczenie w przemyśle. Zajęcia będą odbywać się we wrocławskiej siedzibie Endress+Hauser, m.in. w dedykowanej szkoleniom przestrzeni Showroom, gdzie studenci wezmą udział w ćwiczeniach warsztatowych z wykorzystaniem urządzeń pomiarowych producenta.
Mechatronika jako element Przemysłu 4.0
Mechatronika przemysłowa, która łączy w sobie mechanikę, elektronikę i informatykę, to jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin gospodarki. Na rynku jest duże zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny.
– Ofertę studiów na kierunku mechatronika przemysłowa przygotowaliśmy przede wszystkim z myślą o zawodowych inżynierach, którzy chcą poszerzyć swoje kompetencje w zakresie nowych technik i technologii mechatronicznych. Kraje wysoko uprzemysłowione powszechnie stosują mechatronikę w budowie i modernizacji obiektów przemysłowych oraz w gospodarce – wyjaśnia dr inż. Adam Jaroszewicz z Politechniki Wrocławskiej, kierownik studiów.
Absolwenci rocznych studiów będą mogli samodzielnie projektować i modernizować systemy mechatroniczne, a także obsługiwać nowoczesne urządzenia i systemy automatyki przemysłowej. Studia są przeznaczone dla kadry inżynieryjno-technicznej z przemysłu lub zaplecza naukowo-badawczego, biur projektowych systemów automatyki przemysłowej, kadry kierowniczej modernizujących się zakładów przemysłowych i komunalnych oraz nauczycieli szkół średnich, którzy chcą uczyć mechatroniki.