Partners Days 2022 w Endress+Hauser Polska
Wydarzenie miało miejsce w siedzibie Endress+Hauser Polska we Wrocławiu i trwało dwa dni – od 6 do 7 września.
Na początku września Endress+Hauser – oddział w Polsce – zorganizował Partners Days. To pierwsze takie wydarzenie z planowanego cyklu corocznych spotkań przedstawicieli firmy oraz jej partnerów biznesowych. Cel? Zbudowanie solidnych i długotrwałych relacji oraz dzielenie się wiedzą. Wszystko po to, aby ostatecznie dostarczyć klientowi najlepszą możliwą obsługę oraz produkt.
Wydarzenie miało miejsce w siedzibie Endress+Hauser Polska we Wrocławiu i trwało dwa dni – od 6 do 7 września. W Partners Days wzięli udział przedstawiciele firm, z którymi Endress+Hauser Polska ma podpisaną ramową umowę o współpracy, a także o partnerstwie. Wśród firm znalazły się: Magma S.A.P., Ruland Engineering & Consulting, Merrid Controls, Grupa Azoty Automatyka, ControlTec, PM Ecology. W spotkaniu uczestniczyła kadra menadżerska oraz techniczna. Z tego względu zostało ono podzielone na dwa bloki tematyczne.
– Program Partnerski Endress+Hauser Polska jest dostępny dla firm spełniających określone warunki kompetencyjne i etyczne. Dla zespołów technicznych przygotowujemy prezentację naszych najnowszych produktów i rozwiązań, także tych niedostępnych jeszcze na rynku. Rozmawiamy również o doświadczeniach i oczekiwaniach. Uwagi przekazywane są następnie do działu rozwoju Endress+Hauser Polska, a równolegle toczą się rozmowy zespołów menadżerskich. Jest to okazja do dzielenia się wartościami etycznymi, najlepszymi praktykami współpracy oraz do planowania wspólnych działań w obszarze CSR – mówi Maciej Sieczka, prezes zarządu Endress+Hauser Polska.
Strategia 2027+
Podczas Partners Days partnerzy biznesowi poznali także najbliższe działania marketingowe Endress+Hauser Polska oraz strategię firmy 2027+.
– Planując rozwój na kolejne lata, uwzględniamy współpracę z firmami partnerskimi. Nieodłącznym i naturalnym elementem tej współpracy jest bycie transparentnym w każdym obszarze. Z aktywnością marketingową jest analogicznie. Chcemy podejmować ją wspólnie, aby dostarczać klientom wiedzę branżową i aplikacyjną. Na każdym etapie daje to wymierne korzyści, co sprzyja rozwojowi i dostępowi do nowych obszarów rynku – mówi Maciej Sieczka.
Jak sami goście postrzegają to wydarzenie?
– Klienci są coraz bardziej wymagający i oczekują konkretnych rozwiązań, które przynoszą gotową funkcjonalność i poprawią efektywność działania ich przedsiębiorstw. Budowanie ekosystemów firm, które są w stanie dostarczyć klientowi kompleksowe rozwiązania, jest niezbędnym elementem działania w biznesie – mówi Hubert Ladrowski, prezes zarządu i dyrektor generalny Merrid Controls. Nie wymagamy od naszych klientów, aby sami układali puzzle. Robimy to za nich wspólnie z naszym solidnym partnerem biznesowym - Endress+Hauser.
Współpraca, rozmowa, nawiązywanie pozytywnych relacji. Bez tych działań nie można mówić o dobrym partnerstwie biznesowym.
– Spotkaliśmy się na Partners Days w grupie firm, które pracują w przemyśle, ale w różnych, niekolidujących ze sobą branżach. Dzięki takiemu spotkaniu możemy wymienić się doświadczeniami, jeśli chodzi o gospodarkę czy realizowane projekty – mówi Maciej Alksnin, CEO Magma S.A.P. – Dostęp do wiedzy o najnowszych produktach partnera, Endress+Hauser, buduje przewagę konkurencyjną na rynku Magmy S.A.P.
Ważnym elementem spotkania było przedstawienie wartości etycznych oraz kultury organizacyjnej Endress+Hauser.
– Chcemy, aby by nasi partnerzy znali nas nie tylko z perspektywy naszej oferty produktowej i usługowej. Równie istotne jest bowiem to, czym kierujemy się w biznesie, jak realizujemy założenia naszych strategii i operacji, kim jesteśmy. Stąd uznaliśmy za konieczne przedstawić parterom zasady naszej organizacji, w tym między innymi to, jak budujemy zespół, jak dbamy o dane, w jakie przedsięwzięcia chętnie się angażujemy, jakie są nasze standardy etyczne i co oznacza dla nas zrównoważony rozwój. Znajomość tych elementów służy rozwojowi dobrej i transparentnej współpracy – mówi Dominika Słowińska, dyrektor operacyjna Endress+Hauser Polska.
Dzięki licznym prezentacjom oraz pokazowi nowości Endress+Hauser w Showtrucku przedstawiciele firm partnerskich wyjechali z Wrocławia zaznajomieni z ofertą i planami Endress+Hauser na najbliższy czas. Kolejne wydarzenie planowane jest na przyszły rok.