Martin Raab
Head of Public Communication and Group Media Spokesman, global
Oczekiwania przemysłu procesowego wobec nowej warstwy fizycznej są ogromne. Teraz Ethernet-APL pokazał, że może te oczekiwania spełnić. Producent oprzyrządowania Endress+Hauser przeprowadził z powodzeniem dwa testy obciążeniowe realnej konfiguracji Ethernet-APL z komponentami różnych producentów. Wyniki potwierdzają wiarygodność nowej technologii jako przełomu w komunikacji przemysłowej.
Testy obciążeniowe zostały zaprojektowane zgodnie ze specyfikacją klienta, aby potwierdzić, że komponenty pochodzące od różnych producentów mogą być połączone w celu stworzenia niezawodnego i solidnego systemu opartego na Ethernet-APL. Globalna firma chemiczna BASF zdefiniowała wymagania z punktu widzenia klienta. Po stronie dostawców sprzętu Endress+Hauser stanął obok Pepperl+Fuchs, Honeywell i ABB. Potwierdzono, że ich komponenty współpracują ze sobą w sposób harmonijny.
Pierwsza próba została skonfigurowana z blisko 240 urządzeniami pomiarowymi Endress+Hauser, w tym czujnikami przepływu, ciśnienia, temperatury i poziomu. Zostały one zintegrowane w systemie wykorzystującym switche obiektowe firmy Pepperl+Fuchs oraz system sterowania firmy Honeywell, a wszystko to z wykorzystaniem sieci Ethernet-APL i PROFINET. Do drugiego testu firma ABB dostarczyła system sterowania, który został przetestowany wraz z poprzednio stosowanymi przełącznikami i urządzeniami pomiarowymi.
Wyniki testów były jednoznaczne: Ethernet-APL może być stosowany w rzeczywistych warunkach. Testy przeprowadzono przy maksymalnym układzie sieci, a skalowalność i odporność na błędy zostały pomyślnie zweryfikowane. Wszystkie istotne wymagania, takie jak całkowite obciążenie sieci czy czasy przełączania redundancji zostały spełnione lub były lepsze.
Program partnerski Endress+Hauser Open Integration zrzesza kilkunastu producentów, którzy chcą zapewnić sprawne współdziałanie swoich komplementarnych produktów. Partnerzy testują i dokumentują integrację swoich ofert oraz to, jak cyfryzacja może być w pełni wykorzystana w typowych aplikacjach automatyzacji procesów.
Według Jörga Reinkensmeiera, szefa programu partnerskiego Open Integration w Endress+Hauser, "Testy obciążeniowe udowodniły, że Ethernet-APL może być stosowany w rzeczywistych warunkach. Komponenty różnych producentów dobrze ze sobą współpracują, a systemy działają niezawodnie. Jesteśmy dumni, że ścisła współpraca z naszymi partnerami Open Integration umożliwiła walidację tej technologii. Osiągnęliśmy kamień milowy w postaci wprowadzenia Ethernetu na poziom obiektowy automatyki procesowej."
Ethernet-APL umożliwia zastosowanie Ethernetu na poziomie obiektowym instalacji procesowych. Technologia 2-przewodowa z zasilaniem i komunikacją na tej samej parze przewodów spełnia wymagania nawet trudnych środowisk procesowych. Szybka i cyfrowa transmisja danych o dużej szerokości pasma jest teraz możliwa na dużych odległościach i w atmosferze wybuchowej. Łatwy dostęp do danych z urządzeń obiektowych może podnieść automatykę procesową na nowy poziom wydajności i profesjonalizmu.
Dzięki sukcesowi testu obciążeniowego BASF, Endress+Hauser, Pepperl+Fuchs, Honeywell i ABB zrobiły znaczący krok w kierunku infrastruktury technologicznej, która jest otwarta, zorientowana na przyszłość i gotowa na przemysłowy internet rzeczy (IIoT). Umożliwi to klientom tworzenie bardziej elastycznych, wydajnych i opłacalnych systemów przemysłowych oraz większe korzyści dla przemysłu.
Endress+Hauser wkrótce wprowadzi na rynek pełne portfolio urządzeń pomiarowych Ethernet-APL, które przesyłają dane za pomocą protokołu PROFINET.
Dowiedz się więcej na stronie https://eh.digital/launch-ethernet-apl.
Rozmiar pliku: |
27.5 MB |
Nazwa pliku: |
Endress_Hauser_Ethernet-APL load tests.zip |
Otrzymuj kolejne komunikaty dla prasy i aktualności bezpośrednio do Twojej skrzynki odbiorczej. Bądź na bieżąco, zapisując się na listę subskrybentów Endress+Hauser.
Martin Raab
Head of Public Communication and Group Media Spokesman, global