Bezobsługowy sygnalizator poziomu źródłem oszczędności dla zakładu?

Zoptymalizuj koszty przez modernizację układu sygnalizującego poziom medium.

Rozlew medium do pojemników jest procesem spotykanym praktycznie w każdym zakładzie produkującym żywność. Istotnym pomiarem jest tutaj sygnalizacja poziomu napełnienia.

Dostrajanie czujnika podczas sygnalizacji poziomu do każdego rodzaju medium stanowi dużą niedogodność w trakcie rozlewania. Czynność ta wymaga podłączenia programatora do czujnika oraz zmiany częstotliwości punktu przełączania. Wymaga to zatrzymania pracy instalacji technologicznej, a każdy przestój to straty dla zakładu produkcyjnego. Dodatkowo czujniki często wykazują wrażliwość na pianę. Nawet w momencie, gdy poziom medium ulega zmianie i piana opad, jej resztki są dalej wykrywane przez czujnik.

Wybierz sygnalizator poziomu Liquipoint FTW33

Liquipoint FTW33 pracuje stabilnie na różnego rodzaju mediach – np. musztardach lub sosach i jest jednocześnie niewrażliwy na zapienienie. Zainstalowanie czujnika FTW33 pozwala uniknąć kosztów związanych z przestojem instalacji technologicznej. Poprawia się również jakość oraz komfort obsługi linii produkcyjnej. Sygnalizator został zaprojektowany z myślą o przemyśle spożywczym. Zamontuj go i uzyskaj całkowite zlicowanie ze ściankami wewnętrznymi zbiornika lub rurociągu.

©Endress+Hauser

Usprawnij swój proces technologiczny!

Dzięki Liquipoint FTW33 zyskujesz:

  • Natychmiastową odpowiedź czujnika

  • Niewrażliwość na oblepienie i pianę

  • Nie wymaga strojenia i kalibracji

Liquipoint FTW33 w sklepie E-direct

Sprawdź na www.e-direct.endress.com/ftw33