Transmitter (Deltabar): HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus
Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
Transmitter (Deltabar): ATEX FM CSA IEC TIIS NEPSI
Product headline
Calculated volume or mass flow measurement. dp primary element (orifice). Orifice plate with carrier ring and single bore corner taps.
Sensor features
Internationally standardized ISO5167-2. Undivided carrier ring. Compact or remote design. Optimizable for minimized pressure loss, improved uncertainty or maximized Turndown. Deltabar S/M differential pressure transmitter.
Średnica nominalna
DN 25...1000 1" ... 40"
Maksymalny błąd pomiaru
typically < 1% of calculated volume or mass acc. ISO5167 without calibration. Uncertainty of primary element excluding uncertainty of density or compensation.
Transmitter (Deltabar): HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus
Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
Transmitter (Deltabar): ATEX FM CSA IEC TIIS NEPSI
Product headline
Calculated volume or mass flow measurement. dp primary element (orifice). Orifice plate with carrier ring and single bore corner taps.
Sensor features
Internationally standardized ISO5167-2. Undivided carrier ring. Compact or remote design. Optimizable for minimized pressure loss, improved uncertainty or maximized Turndown. Deltabar S/M differential pressure transmitter.
Średnica nominalna
DN 25...1000 1" ... 40"
Maksymalny błąd pomiaru
typically < 1% of calculated volume or mass acc. ISO5167 without calibration. Uncertainty of primary element excluding uncertainty of density or compensation.
Zakres pomiarowy
2.5 ... 150'000m3/h 12.5 ... 750'000 kg/h at 10bar/230°C
Deltatop DO61W, DO62C, DO63C, DO64P, DO56F
Karta katalogowa
Wersja polska - 10/2007
New version available in English
Pomiar przepływu z zastosowaniem kryz spiętrzaj
ących oraz przetwornika różnicy ciśnień Deltabar. Uniwersalny system pomiarowy do
cieczy, pary i gazów.
Deltatop DO61W, DO62C, DO63C, DO64P, DO56F
Karta katalogowa
Karta katalogowa (TI)
Wersja polska - 10/2007
New version available in English
Pomiar przepływu z zastosowaniem kryz spiętrzaj ących oraz przetwornika różnicy ciśnień Deltabar. Uniwersalny system pomiarowy do cieczy, pary i gazów.
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .