Kluczowe parametry
Błąd pomiaru
Standard 0.1% Optional 0.075%
Temperatura procesu
-10°C...+100°C (+14°F...+212°F)
Absolutne ciśnienie medium / Wartość graniczna nadciśnienia
Zakres ciśnienia mierzonego
100 mbar...10 bar (1.5 psi...150 psi)
Główne części wchodzące w kontakt z medium
Maks. odległość pomiarowa
Material process membrane
316L, AlloyC, Gold-Rhodium
Zakres pomiarowy
100 mbar...10 bar (1.5 psi...150 psi)
Zastosowanie
Przetwornik Deltapilot FMB70 z odporną na kondensację celą pomiarową CONTITE i dwukomorową obudową jest przeznaczony głównie dla przemysłu procesowego i aplikacji higienicznych. Służy on do pomiaru poziomu cieczy i past w zbiornikach otwartych i zamkniętych; pomiar jest niewrażliwy na tworzenie się piany na powierzchni medium. Wbudowana pamięć HistoROM/M-DAT ułatwia zarządzanie parametrami procesu i przyrządu. Zaprojektowany zgodnie z PN-EN 61508 do stosowania w obwodach blokadowych z atestem SIL3.
Do pomiaru poziomu i/lub ciśnienia.
Przyłącza technologiczne: gwintowe, kołnierzowe i higieniczne
Temperatura medium: –10...+100°C (14...212°F) (+135°C (275°F) maks. przez 30 minut)
Zakres pomiarowy: 0.1 ... 10 bar (ciśnienie względne) (1.5 ... 150 psi)
Błąd pomiaru: ±0.075%
Międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem, WHG ochrona przed przelaniem, SIL, dopuszczenia higieniczne, dopuszczenia do stosowania w przemyśle okrętowym
Korzyści
Hermetyczna, odporna na kondensację cela pomiarowa Contite, wysoka dokładność w warunkach odniesienia: ±0.1%, ±0.075% (opcja), minimalny wpływ temperatury dzięki kompensacji błędów powodowanych przez zmiany temperatury
Najwyższa powtarzalność i stabilność długoterminowa
Modułowa koncepcja konstrukcji: łatwa wymiana wskaźnika lub modułu elektroniki
Pamięć HistoROM/M-DAT: kopia zapasowa konfiguracji przyrządu i wartości mierzonych
Monitorowanie układu pomiarowego od czujnika do przetwornika pomiarowego
Łatwa integracja z systemami sterowania i zarządzania aparaturą obiektową (HART/PA/FF)
Uniwersalne zastosowanie dzięki szerokiemu pakietowi certyfikatów i dopuszczeń
Loading alternative products
Nasze realizacje
Safe and easy access to process data via Bluetooth
Kemira, a global chemicals company, needs accurate monitoring of level and temperature for polymer manufacturing. They use instrumentation with Bluetooth for safe and easy access to process data.
Przeczytaj całą historię
Większa dokładność w napędach pojazdów kosmicznych
Firma Protolaunch w swej hamowni napędów rakietowych w hrabstwie Buckinghamshire wykorzystuje przepływomierze i sygnalizatory poziomu produkcji Endress+Hauser do testowania parametrów eksploatacyjnych systemów napędowych i komponentów.
Przeczytaj całą historię
Produkty podstawowe
Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty standardowe
Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty zaawansowane
Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty specjalistyczne
Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segmentacja FLEX
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Fundamental
Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Lean
Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Extended
Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Xpert
Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Charakterystyka
Pressure transmitter for hydrostatic level measurement with flush mounted metallic Contite measuring cell: Hermetically sealed, condensate-resistant, climatic-proofed and with lowest temperature influences Compact version
Zasilanie / Komunikacja
4...20 mA HART 10,5...45 VDC (Non Ex): Ex ia: 10,5...30 VDC PROFIBUS PA: 9...32 VDC (Non Ex) FOUNDATION Fieldbus: 9...32 VDC (Non Ex)
Błąd pomiaru
Standard 0.1% Optional 0.075%
Stabilność długoterminowa
Temperatura procesu
-10°C...100°C (14°F...212°F)
Temperatura otoczenia
-40°C...85°C (-40°F...185°F)
Zakres pomiarowy
100 mbar...10 bar (1.5 psi...150 psi)
Smallest calibratable span
Wartość graniczna nadciśnienia
Przyłącze technologiczne
Thread: G1 1/2, MNPT1/2 Flange: DN40...DN100, ASME 1 1/2"...4", JIS 10K
Higieniczne
Tri-Clamp DIN11851 DIN11864-1 NEUMO Varivent N SMS DRD
Material process membrane
316L, AlloyC, Gold-Rhodium
Material gasket
None, measuring cell welded
Wyjście
4 ... 20 mA HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus
Certyfikaty i dopuszczenia
ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, INMETRO, NEPSI, EAC, UK Ex
Design approvals
EN10204-3.1 NACE MR0175 MR0103
Wersje specjalne
Gold-rhodium coated membrane
Charakterystyka / Aplikacja
Compact pressure transmitter for hydrostatic level measurement with flush mounted metallic Contite measuring cell: Hermetically sealed, condensate-resistant and climatic-proofed
Zasilanie / Komunikacja
4...20mA HART: 10,5...45V DC Ex ia: 10,5...30V DC PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus: 9...32V DC (Non Ex)
Błąd pomiaru
Standard 0.1% Optional 0.075%
Stabilność długoterminowa
Temperatura otoczenia
-40°C...+85°C (-40°F...+185°F)
Temperatura procesu
-10°C...+100°C (+14°F...+212°F)
Absolutne ciśnienie medium / Wartość graniczna nadciśnienia
Zakres ciśnienia mierzonego
100 mbar...10 bar (1.5 psi...150 psi)
Główne części wchodzące w kontakt z medium
Przyłącze technologiczne
Thread: G1 1/2, MNPT1/2 Flange: DN40...DN100, ASME 1 1/2"...4", JIS 10K
Higieniczne przyłącze technologiczne
Tri-Clamp DIN11851 DIN11864-1 NEUMO Varivent N SMS DRD
Maks. odległość pomiarowa
Wyjście
4...20 mA HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus
Certyfikaty / Dopuszczenia
ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, INMETRO, NEPSI, EAC
Design approvals
EN10204-3.1 NACE MR0175, MR0103
Opcje
HistoROM/M-Dat 4-line digital display SS- or Aluminiumhousing Separate housing
Wartości umożliwiające zastosowanie
Measuring cell: Contite, condensate-proof, watertight, metal welded If pressurized, possibly use differential pressure measurement with two pressure transmitters. Observe ratio head pressure : hydrostatic pressure
Najczęściej pobierane
Deltapilot S FMB70,
Karta katalogowa
Hydrostatyczny pomiar poziomu
Inteligentny przetwornik z hermetyczną, odporną
na kondensację
celą pomiarową CONTITETM
Komunikacja HART, PROFIBUS PA lub FOUNDATION Fieldbus
EN
PL
DE ES FR IT JA PT RU ZH
18/06/2026
27/09/2021
20/04/2020
01/03/2018
15/08/2016
Język:
Polski
Wersja:
31/07/2006
Rozmiar pliku:
2.3 MB
Nazwa pliku:
Ti416ppl.pdf
Deltapilot S FMB70
Inteligentny przetwornik ciśnienia hydrostatycznego
EN
PL
CS DE ES FR IT JA PT RU ZH
01/08/2024
01/03/2018
10/12/2014
01/11/2014
08/05/2014
Język:
Polski
Wersja:
01/08/2006
Rozmiar pliku:
2.3 MB
Nazwa pliku:
Ba332ppl.pdf
Dokumentów: 210
Deltapilot S FMB70,
Karta katalogowa
Hydrostatyczny pomiar poziomu Inteligentny przetwornik z hermetyczną, odporną na kondensację celą pomiarową CONTITETM Komunikacja HART, PROFIBUS PA lub FOUNDATION Fieldbus
EN
PL
Niemiecki Hiszpański French Włoski Japoński Portugalski Rosyjski Chiński
18/06/2026
27/09/2021
20/04/2020
01/03/2018
15/08/2016
Język:
Polski
Wersja:
31/07/2006
Rozmiar pliku:
2.3 MB
Nazwa pliku:
Ti416ppl.pdf
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN
PL
Niemiecki Hiszpański French Włoski Japoński Portugalski Rosyjski Chiński
01/06/2026
06/12/2024
25/03/2024
15/09/2023
28/10/2021
Język:
Polski
Wersja:
15/09/2023
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
TI00426FPL_2423.pdf
Deltapilot S FMB70
FOUNDATION Fieldbus (V04.00.zz)
Operating Instructions
Pressure sensor with the CONTITE measuring cell Condensate-resistant offering long-term stability; Communication via FOUNDAT ION Fieldbus
EN
PL
Niemiecki Hiszpański French Włoski Japoński Portugalski Rosyjski Chiński
01/08/2024
03/04/2017
10/12/2014
07/05/2014
23/05/2013
Język:
Angielski
Wersja:
01/08/2024
Rozmiar pliku:
3.8 MB
Nazwa pliku:
BA00372PEN_1922-00.pdf
Cerabar S / Deltabar S / Deltapilot S, Description of device functions
FOUNDATION Fieldbus
V 04.00.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure transmitter Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitter
EN
PL
Niemiecki
03/04/2017
10/12/2014
07/05/2014
30/04/2013
01/10/2011
Język:
Angielski
Wersja:
03/04/2017
Rozmiar pliku:
6.3 MB
Nazwa pliku:
BA00303PEN_1716.pdf
Cerabar S /Deltabar S /Deltapilot S
Description of device
functions
PROFIBUS PA
V04.01.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure transmitter Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitter
EN
PL
Niemiecki French Rosyjski
03/04/2017
10/12/2014
07/08/2013
01/10/2011
01/05/2010
Język:
Angielski
Wersja:
03/04/2017
Rozmiar pliku:
4.8 MB
Nazwa pliku:
BA00296PEN_1616.pdf
Deltapilot S FMB70
PROFIBUS PA (V04.01.zz)
Operating Instructions
Pressure sensor with the CONTITE measuring cell Condensate-resistant offering long-term stability; Communication via PROFIBU S PA
EN
PL
Niemiecki Hiszpański French Włoski Japoński Portugalski Rosyjski Chiński
01/08/2024
03/04/2017
10/12/2014
07/05/2014
07/08/2013
Język:
Angielski
Wersja:
01/08/2024
Rozmiar pliku:
1.4 MB
Nazwa pliku:
BA00356PEN_1922-00.pdf
Inteligentny przetwornik ciśnienia hydrostatycznego
EN
PL
Czeski Niemiecki Hiszpański French Włoski Japoński Portugalski Rosyjski Chiński
01/08/2024
01/03/2018
10/12/2014
01/11/2014
08/05/2014
Język:
Polski
Wersja:
01/08/2006
Rozmiar pliku:
2.3 MB
Nazwa pliku:
Ba332ppl.pdf
Cerabar S / Deltabar S
Opis funkcji przyrządów
Przetworniki ciśnienia i różnicy ciśnie ń z czujnikami ceramicznymi lub metalowymi. Poziom nienaruszalnościbezpieczeństwa SIL2. Elektronika z wyjściem 4...20 mA/HART.
EN
PL
Czeski Niemiecki Hiszpański French Japoński Niderlandzki Portugalski Rosyjski Chiński
01/03/2018
10/12/2014
01/11/2014
07/05/2014
17/01/2013
Język:
Polski
Wersja:
01/08/2006
Rozmiar pliku:
4.5 MB
Nazwa pliku:
Ba274ppl.pdf
Exchange of sensor unit for separate version on Cerabar S PMP71 and
Deltapilot S FMB70
Exchange of sensor unit for separate version on Cerabar S PMP71 and Deltapilot S FMB70
EN
PL
Niemiecki
24/04/2012
Język:
Angielski
Wersja:
24/04/2012
Rozmiar pliku:
257.4 KB
Nazwa pliku:
KA00672PA2_0607.pdf
Hydrostatyczny pomiar poziomu
EN
PL
Bułgarski Czeski Duński Niemiecki Grecki Hiszpański Estoński Fiński French Chorwacki Węgierski Indonezyjski Włoski Japoński Koreański Lithuanian Latvian Niderlandzki Norweski Portugalski Rumuński Rosyjski Słowacki Słoweński Szwedzki Tajski Turecki Chiński
30/06/2022
03/04/2017
10/12/2014
07/05/2014
23/05/2013
Język:
Polski
Wersja:
30/06/2022
Rozmiar pliku:
1.2 MB
Nazwa pliku:
KA01026PPL_1821-00.pdf
Wyszukaj część zamienną po numerze na rysunku
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Zestaw mont. obudowa T14/T15 / czujnik
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
12
52020440
Mounting set housing T17 / sensor
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
12
71020596
Push button housing, PA/FF
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
13
52022418
Push button housing, HART, version 2
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
13
52024110
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
71435135
Dławik M20, uszczelnienie
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
52020760
Wprowadzenie kabla G1/2, uszeln. adapter
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
52020761
Wtyk 2/7polowy, HAN7D, uszczelnienie
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
52020762
Wtyk 3-polowy, M12, uszczelka
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
52020763
Gniazdo konektora M12, str.przewodu
Kod zamówieniowy
52006263
Housing filter plastic T15, 3 pieces
Kod zamówieniowy
71043576
Housing filter VA,EPDM,F15/31/T14/17,1pc
Kod zamówieniowy
71111056
Housing filter VA, VMQ, F15, T17, 1 pc.
Kod zamówieniowy
71219639
Pokrywa T14/T15 Alu, uszczelka
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
20
52020432
Obudowa T14/T15 Alu, wziernik, uszczeln.
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
20
52020492
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
25
71002774
Cover T17 316L, sight glass, gasket
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
20
71002810
Cover T17 316L, sight glass PC, EPDM
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
20
71002811
Cover T14/T15 Alu, sight glass, gasket
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
20
71245247
Sealing set EPDM, F30/31, T14/15, 5 pcs.
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
21
52020429
Ground terminal T14/T15/T17, F30/F31
Kod zamówieniowy
71290825
Pokrywa T14/T15 Alu, uszczelka
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
25
52020432
Electronics HART Ex, v2.10
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
30
71026358
Electronics HART Ex, ext. p. b., v2.10
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
30
71026359
Electronics PA, ext. p. b., HW1.10,SW4.0
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
30
71043454
Electronics PA, HW1.10, SW4.0
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
30
71043455
Elektronika PA, HW02.00, SW4.0
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
30
71071824
Elektronika PA, przyc. zew,HW02.00,SW4.0
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
30
71071825
Elektronika FF, HW02.00, SW3.0
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
30
71071826
Electronics FF, ext. p.b., HW2.00,SW3.00
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
30
71071827
Elektronika HART Ex, v2.11
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
30
71196092
Electronics HART Ex, ext. p. b., v2.11
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
30
71196093
Electronics FF, ext. p.b.,HW2.00, SW4.00
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
30
71214890
Electronics FF, HW2.00, SW4.00
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
30
71214892
Electronics PA, HW02.00, SW4.01
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
30
71224775
Electronics PA, ext.p. b.,HW02.00,SW4.01
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
30
71224776
Electronics HART Ex, v2.20
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
30
71263933
Electronics HART Ex, ext. p. b., v2.20
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
30
71263934
Wkł. Elektroniki HART Ex, v2.30
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
30
71386147
Elektronika HART Ex, ext. p. b., v2.30
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
30
71386153
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
31
52027785
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
31
52027785
Moduł przył. 2-polowy, RFI, FF, Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
35
52027691
Moduł przył. 2 polowy, RFI, PA, OVP, Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
35
71028475
Terminal 2-pole, RFI, FF, OVP, Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
35
71028476
Terminal 2-pole, RFI, PA, Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
35
71121574
Terminal 3-pole,Li=0, RFI,HART,Ex ia/Exd
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
35
71191892
Termin.3-p.,Li=0,RFI,HART,OVP,Ex ia/Exd
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
35
71191894
Display module VU340, Cbar/Dbar/Dpilot S
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
40
71002865
Sensor Deltapilot S FMB70
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
50
FMB70X-
Cable PE, L=2m/80inch, separate housing
Kod zamówieniowy
71043886
Cable PE, L=5m/200inch, separate housing
Kod zamówieniowy
71043888
Cable PE, L=10m/400inch,separate housing
Kod zamówieniowy
71043889
Cable FEP, L=5m/200inch,separate housing
Kod zamówieniowy
71070738
Flat seal 50x65x1 PTFE, FDA, 5 pieces
Kod zamówieniowy
52024228
Uszczelka profilowa silikon 5 szt.
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
57
52023572
Profile gasket EPDM, 5 pieces
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
57
71100719
O-ring EPDM+pierścień 316L, EHEDG, 1kpl.
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
57
71431380
EPDM O-ring, EHEDG, 5 szt.
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
57
71545801
Mounting set Cerabar S, Deltapilot S
Kod zamówieniowy
52024612
Weld-in adapter UNI D65, 316L
Kod zamówieniowy
214880-0002
Adapter do wspawania DRD DN50, 316L
Kod zamówieniowy
52002041
Adapter do wspawania UNI D85, 316L
Kod zamówieniowy
52006262
Adapter do wspawania UNI D85, 316L, 3.1
Kod zamówieniowy
52010173
Adapter do wspawania UNI D65, 316L, 3.1
Kod zamówieniowy
52010174
Adapter do wspawania DRD DN50, 316L, 3.1
Kod zamówieniowy
52011899
Weld-in adapter G1-1/2, 316L
Kod zamówieniowy
52024469
Weld-in adapter G1-1/2, 316L, 3.1
Kod zamówieniowy
52024470
Weld-in adapter DRD DN50, 304
Kod zamówieniowy
916743-0000
Adapter Uni, DIN11851 DN40, 316L
Kod zamówieniowy
71114172
Adapter Uni, DIN11851 DN50, 316L
Kod zamówieniowy
71114173
Adapter Uni, DRD DN50, 65mm, 316L
Kod zamówieniowy
71114174
Adapter Univ-/Variv N DN40-162 316L
Kod zamówieniowy
71114177
Adapter UNI, DIN11851 DN40, 316L, 3.1
Kod zamówieniowy
71114178
Adapter Uni, DIN11851 DN50, 316L 3.1
Kod zamówieniowy
71114205
Adapter Uni, DRD DN50, 65mm, 316L 3.1
Kod zamówieniowy
71114206
Adapter Univ-/Variv N DN40 316L 3.1
Kod zamówieniowy
71114208
Adapter FMB50/FMB70 Clamp 2" Rd52,304
Kod zamówieniowy
917650-0002
Adapter FMB50/FMB70 pipe DN50Rd52,304
Kod zamówieniowy
917656-0000
Adapter FMB50/FMB70 DRD DN65/Rd52,304
Kod zamówieniowy
917656-0001
Adapter FMB50/FMB70 pipe DN40Rd52,304
Kod zamówieniowy
917656-0002
Weld-in dummy, adapter G1-1/2
Kod zamówieniowy
52024471
Adapter Uni, Clamp 2", 316L
Kod zamówieniowy
71114176
Adapter Uni, Clamp 2", 316L 3.1
Kod zamówieniowy
71114207
Adapter Uni, Clamp 3", 316L
Kod zamówieniowy
71350315
Weld-in adapter UNI 6" D85, 316L
Kod zamówieniowy
71114160
Weld-in adapter UNI 6" D85, 316L 3.1
Kod zamówieniowy
71114171
Mountingset, housing T14, special
Kod zamówieniowy
71304770
Pierścień płucz. NPS 2" Cl.150-2500,316L
Kod zamówieniowy
71377370
Pierścień płucz. NPS 3" Cl.150-2500,316L
Kod zamówieniowy
71377371
Pierścień płucz. DN50, PN16-400, 316L
Kod zamówieniowy
71377380
Pierścień płucz. DN80, PN16-400, 316L
Kod zamówieniowy
71377383
Korek zaślep. adaptera wspaw. UNI D65/85
Kod zamówieniowy
71580894
Zest. mont. Cerabar,Deltapilot,Levelflex
Kod zamówieniowy
71102216
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .
Dostosuj
Akceptuj tylko istotne
Akceptuj wszystko