Chlorine dioxide CCS240
This product is no longer available.
Please check new generation in the section predecessor / successor or contact your local Endress+Hauser entity.
Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie
-
Technical Information
CCS240 and CCS241
Sensors for chlorine dioxide
Amperometric, membrane-covered sensors for installation in the CCA250
assemblyKarta katalogowa (TI) -
Technical Information CCM 223/
Measurement of chlorine / chlorine dioxide / total chlorine
Transmitter for chlorine sensorsKarta katalogowa (TI) -
CCS240/241
Instrukcja obsługi
Czujnik dwutlenku chloru
Instrukcja obsługi (BA) -
ANALOG, Chloromax, Liquiline, Memosens, Sensor
Kod przyrządu: CYM291-, CYM290-, CCS55D-, CCS51D-, CCS51-, CCS50D-, CCS50-, CCS241-, CCS240-, CCS142D-, CCS141-, CCS140-, CCS120D-, CCS120-
Numer dopuszczenia: EAEC RU D-DE.AD07.B.01362/19MiscellaneousRosyjski -
SmarTec S, SmarTec, Sensor, Memosens, Liquisys Conductivity, Liquiline, InduMax P, InduMax H, ConduMax W, ConduMax H, Chloromax, ANALOG
Kod przyrządu: CLM253-, CLS12-, CLS13-, CLS15-, CLS15D-, CLS16-, CLS16D-, CLS19-, CLS21-, CLS21D-, CLS30-, CLS50-, CLS50D-, CLS54-, CLS54D-, CLS82D-, CYM290-, CLM223F-, CLM223-, CLD18-, CLD134-, CLD132-, CCS55D-, CCS51D-, CCS51-, CCS50D-, CCS50-, CCS241-, CCS240-, CCS142D-, CCS141-, CCS140-, CCS120D-, CCS120-
Region: Russia (Declaration of Conformity)
Numer dopuszczenia: EAEC RU D-DE.AD07.B.01363/19MiscellaneousRosyjski -
Liquisys M, Sensor
Kod przyrządu: CCM223-, CCM253-, CCS120-, CCS140-, CCS141-, CCS240-, CCS241-
Region: Russia
Jednostka certyfikująca: Rosstandart
Numer dopuszczenia: DE.C.31.004.A_46267MetrologyRosyjski -
LIQUISYS M, Sensor
Kod przyrządu: CCM223-, CCM253-, CCS120-, CCS140-, CCS141-, CCS240-, CCS241-
Region: Russia
Jednostka certyfikująca: Rosstandart
Numer dopuszczenia: DE.C.31.004.A_46267MetrologyRosyjski
Akcesoria / Części zamienne
-
-
Nr 1 Order code 71268479
Kit CCSx4x/142D: Measuring chamber
-
-
-
Nr 2 Order code 71268482
Kit CCSx4x/142D: 2x Sealing set
-
-
-
Nr A Order code 50005255
-
-
-
Order code 50064294
-
-
-
Nr A Order code 71076922
Maintenance kit, CCS24x
Content: Electrolyte 50ml / 1,69 fl.oz.; 2 membrane caps; polish foil (2 qualities)
-
-
-
Order code 50005181
Junction box VBC
Przy przedłużaniu przewodów CMK. Stopień ochrony: IP65
-
Order code 50085333
Kabel pomiarowy CYK 71
Do elektrod pH/Redox oraz dwuelektrodowych cel konduktometrycznych. Minimalna długość 5 m
-
Order code 71257946
Fotometr Macherey-Nagel PF3 (chlor)
Fotometr do pomiarów wolnego chloru oraz chloru całkowitego w zakresie 0.05 - 6 mg/l. Aplikacje: czysta woda oraz ścieki. Zawiera walizkę, kuwety, fotometr oraz reagenty zgodnie z metodą DPD (ISO 7393).
-
Order code COY8-
Żel "0"(COY8) do kalibracji/weryfikacji
Żel, do sprawdzania punktu zerowego: Weryfikacja, kalibracja, dostrojenie dla sond tlenowych i czujników do dezynfekcji ::Amperometrycznych i optycznych ::o średnicy 12, 25 i 40 mm ::aplikacja w laboratorium i w terenie
-
-
Następca