Zwiększenie bezpieczeństwa pomiarów temperatury w systemach SIS/ESD
Wystarczy zastosować bezpieczny i niezawodny przetwornik iTEMP® TMT82, aby zmniejszyć 1000-krotnie ryzyko awarii.
Redundancja pomiaru temperatury pary przegrzanej

Zapewnienie ciągłości pracy instalacji wytwarzania ciepła i energii elektrycznej wymaga redundancji krytycznych punktów pomiarowych. W elektrowni zawodowej i w ciepłowni jednym z nich jest temperatura pary przegrzanej podawanej na turbinę. Spadek temperatury może spowodować pogorszenie jakości pary i kondensację, w wyniku czego uszkodzona może zostać turbina parowa, która jest sercem elektrowni i jej najdroższym elementem. Pomiar temperatury pary przegrzanej to element funkcji bezpieczeństwa SIF w automatyce zabezpieczeniowej SIS/ESD każdej elektrowni. Architektura SIF dla tego pomiaru opiera się o struktury redundantne 1 z 2 lub 2 z 3.

Wykorzystanie przetwornika temperatury iTEMP® TMT82 poprawia niezawodność pomiaru. Funkcja redundancji stale monitoruje stan sygnału z czujników podłączonych do obu wejść przetwornika i wykrywa takie usterki jak przerwa lub zwarcie w obwodzie. Po wykryciu uszkodzenia jednego z czujników, przetwornik automatycznie przełącza się na sprawny czujnik. Wyjście pomiarowe 4…20 mA zachowuje ciągłość i zapewnia nieprzerwaną pracę instalacji. Sygnalizacja uszkodzenia czujnika i pracy na czujniku zapasowym widoczna jest na wyświetlaczu i przy pomocy komunikacji cyfrowej HART 7 z rozszerzeniem „bezpieczny HART”.
Z myślą o bezpieczeństwie
Przetwornik iTEMP® TMT82 może być zastosowany do pełnienia funkcji bezpieczeństwa, monitorującej wartość graniczną temperatury, bezpiecznej transmisji sygnału pomiarowego w pętli prądowej 4…20 mA oraz za pomocą sygnału cyfrowego HART. Urządzenie można stosować w funkcjach bezpieczeństwa SIF o trybie pracy na rzadkie przywołanie zarówno w konfiguracji jedno jak i dwu kanałowej. iTEMP® TMT82 umożliwia uzyskanie poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa SIL3 z zachowaniem homogenicznej redundancji, co pozwala obniżyć 1000-krotnie prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia niebezpiecznego.
„Bezpieczny HART”
Dla bezpieczeństwa transmisji danych opracowane zostało rozszerzenie protokołu „bezpieczny HART”. Rozszerzenie dostarcza dodatkowe komendy HART, które przesyłają dane weryfikacyjne pozwalające na kontrolę poprawności transmisji. Rozszerzenie "bezpieczny HART" uważane jest za bezpieczne zgodnie z normą EN 50159-1. Dane pomiarowe w funkcji bezpieczeństwa transmitowane są podwójnie z prawidłową i odwróconą kolejnością danych, zabezpieczone sumą kontrolną CRC-8. Przesłane dane są porównywane ze sobą zarówno w systemie nadrzędnym jak również w przetworniku iTEMP® TMT82. Jeżeli wynik porównania jest pozytywny to dane uważane są za bezpieczne.
Przeczytaj na podobny temat
Lista subskrybentów
Otrzymuj kolejne komunikaty dla prasy i aktualności bezpośrednio do Twojej skrzynki odbiorczej. Bądź na bieżąco, zapisując się na listę subskrybentów Endress+Hauser.