Netilion Smart System
Pierwszy oparty na chmurze zestaw do monitoringu jakości wody powierzchniowej Endress+Hauser.
Dobrej jakości woda stanowi podstawę dobrego życia. Wody powierzchniowe w rzekach i akwenach wodnych podlegają różnorodnym wpływom środowiska i człowieka. Netilion Smart System pomaga automatycznie monitorować jakość wody powierzchniowej w intelgentny i łatwy sposób, umożliwiając weryfikację, czy spełnia ona określone wymagania, czy też nie. W ten sposób system daje władzom miasta, gminy, a także ich mieszkańcom narzędzie umożliwiające wgląd w parametry kluczowe do oceny jakości wody powierzchniowej takie, jak: pH, temperatura, przewodność oraz tlen rozpuszczony.
Korzyści
-
Bieżący wgląd w dane o jakości wody w jeziorze, rzece, zbiorniku wodnym czy na fermie rybnej
-
Przejrzysta informacja dla mieszkańców
-
Dane są aktualizowane na bieżąco w odstępach co 5, 15 lub 60 minut w zależności od wybranego pakietu
-
Prosta instalacja i konfiguracja punktu pomiarowego w ciągu kilku minut
-
Gwarancja bezpieczeństwa danych
Z czego składa się zestaw?
4-kanałowego przetwornika CM444, 4 podstawowych czujników oraz okablowania
Aplikacji Endress+Hauser Smart Systems
Wszystkie elementy systemu można samodzielnie i w prosty sposób zamontować, tworząc kompletny punkt pomiarowy. Urządzenie łączy się z chmurą Endress+Hauser za pomocą Modbus Edge Device, dając użytkownikom stały dostęp do danych, które są gromadzone w chmurze.
Co zyskujesz dzięki Netilion Smart System?

Gwarancję jakości wody powierzchniowej
Pomiar odbywa się za pomocą czujników, które na bieżąco dostarczają dane pomiarowe do przetwornika. Jakość wody jest pod stałą kontrolą.
Stały dostęp do danych pomiarowych
Czujniki bezpiecznie przesyłają dane pomiarowe na telefon. Można je sprawdzić w dowolnym miejscu i momencie, korzystając z wygodnej mapy.
Powiadomienia o alarmach
W przypadku gdy wartości przekroczą określone granice, system wygeneruje powiadomienie. W ten sposób możesz zaoszczędzić czas, który należałoby przeznaczyć na samodzielną kontrolę danych.