This product is no longer available.
Please check new generation in the section predecessor / successor or contact your local Endress+Hauser entity.
Poprzednia wersja
-
Następca
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi - F
- L
- E
- X
Segment Fundamental
Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe
Poziom zaawansowania Prostota obsługi - F
- L
- E
- X
Segment Lean
Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy
Poziom zaawansowania Prostota obsługi - F
- L
- E
- X
Segment Extended
Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom
Poziom zaawansowania Prostota obsługi - F
- L
- E
- X
Segment Xpert
Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom
Poziom zaawansowania Prostota obsługi Zależna od urządzenia
-
-
Charakterystyka / Aplikacja
High precision measurement for liquid level, interface, density
-
Zasilanie / Komunikacja
85-264 VAC
20-55 VAC/20-62 VDC -
Błąd pomiaru
+/- 0.7 mm (+/- 0.03")
-
Temperatura otoczenia
Standard:
-20 °C ... 60 °C
(-4 °F ... 140 °F)
Optional:
-40 °C ... 60 °C
(-40°F ... 140 °F) -
Temperatura procesu
-200 °C ... 200 °C
(-328 °F ... 328 °F) -
Absolutne ciśnienie medium / Wartość graniczna nadciśnienia
0.2 bar g ... 25 bar
(3 psi ... 363 psi) -
Główne części wchodzące w kontakt z medium
316 SUS
-
Przyłącze technologiczne
DN80 ... DN150
3" ... 6" -
Maks. odległość pomiarowa
Standard: maximum 47 m (154 ft)
-
Wyjście
4 ... 20 mA HART
Modbus
V1
WM550
BPM
Mark-Space
Contact relay x4 -
Certyfikaty / Dopuszczenia
ATEX, FM, CSA, IEC Ex, TIIS, NEPSI
-
Safety approvals
SIL2
-
Wartości umożliwiające zastosowanie
Stilling well or guide wires for turbulent application
Maximum measuring range with custody transfer approval: 28 m (92 ft)
Recommend PTFE displacer for high viscosity application
Interface measurement requires min. difference of 0.100 g/ml between layers
-
-
Karta katalogowa (TI)
Proservo NMS5 - Technical Information
-
Karta katalogowa (TI)
Wersja angielska - 06/2016New version available in English• SIL2 Certified
• Measures liquid to an accuracy of +/- 0.7 mm
•Measures two clear interface levels and specific gravity of
up to three liquid phases
•Profiling of Iiquid density
throughout the
tank (Tank profile) and upper layer (I/F profile)
•Latest microtechnology keeps the design simple, lightweight
and compact
•Wetted parts are completely separated from the
electronic circuit
•Tank top mounting with 3” flange weighing
only 12
kg (aluminum version)
• Wide range of output signals including
V1,
RS 485,WM550,M/S, Enraf BPM and HART® protocolEN PL 02/06/201623/12/201505/09/201407/01/201402/10/2013Język:
Angielski
Wersja:
02/06/2016
Rozmiar pliku:
2.8 MB
Nazwa pliku:
TI00452G08EN08.16.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Promonitor NRF560 Karta katalogowa
-
Karta katalogowa (TI)
Wersja polska - 08/2005New version available in EnglishInteligentny panel operatorsko-odczytowy do zastosowań na
legalizowanych zbiornikach pomiarowych. Współpraca z
przetwornikami poziomu Proservo NMS5x, temperatury Prothermo NMT539 i
dodatkowymi urządzeniami HART.EN PL 01/07/200901/08/2005Język:
Polski
Wersja:
01/08/2005
Rozmiar pliku:
453.5 KB
Nazwa pliku:
Ti008npl.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Karta katalogowa Proservo NMS5
-
Karta katalogowa (TI)
Wersja polska - 04/2009New version available in EnglishInteligentny przetwornik do dokładnego pomiaru poziomu,
detekcji rozdziału faz cieczy, gęstości i profilu gęstościEN PL 01/04/200901/09/200501/08/2005Język:
Polski
Wersja:
01/04/2009
Rozmiar pliku:
1.8 MB
Nazwa pliku:
Ti006npl.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proservo NMS5x Instrukcja obsługi
-
Instrukcja obsługi (BA)
Wersja polska - 11/2004New version available in EnglishInteligentny przetwornik z serwosterowaniem
i czujnikiem pływakowym do dokładnego pomiaru
poziomu cieczy i gazów skroplonych. Pomiary rozliczeniowe
oraz aplikacje zarządzania stanem magazynowym.
Zatwierdzenie typu NMi oraz PTB. Dopuszczenie GUM do pomiarów
akcyzowych.EN PL 01/11/2004Język:
Polski
Wersja:
01/11/2004
Rozmiar pliku:
3.4 MB
Nazwa pliku:
Ba001npl.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proservo NMS5/7 series- Operating Instructions
-
Instrukcja obsługi (BA)
Wersja angielska - 04/2009New version available in EnglishThe proservo NMS series ofintelligent tank gauges are designed for high
accuracy measurement in storage and process applications. They fulfill
the exact demands of tank inventory management, loss control, total
saving and safe operation.EN PL 01/04/2009Język:
Angielski
Wersja:
01/04/2009
Rozmiar pliku:
5.2 MB
Nazwa pliku:
BA1001N08en04.09.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proservo NMS5 - Operating Instructions
-
Instrukcja obsługi (BA)
Wersja angielska - 06/2016New version available in EnglishProservo NMS5 of intelligent tank gauge is designed for high-accuracy
liquid level measurement in storage and process applications.
NMS5 performs the tank inventory management, loss control, total cost
saving, and safe operation.
NMS5 is designed for the purpose of single or multi-task installations,
converting a wide range of measurement functions.EN PL 02/06/201623/12/201505/09/201407/01/201402/09/2013Język:
Angielski
Wersja:
02/06/2016
Rozmiar pliku:
9.4 MB
Nazwa pliku:
BA00401G08EN08.16.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Promonitor NRF560 Instrukcja obsługi
-
Instrukcja obsługi (BA)
Wersja polska - 11/2004New version available in EnglishInteligentny panel operatorsko-odczytowy do zastosowań na
legalizowanych zbiornikach pomiarowych. Współpraca z
przetwornikami poziomu Proservo NMS5x, temperatury Prothermo NMT539 i
dodatkowymi urządzeniami HART.EN PL 01/11/2004Język:
Polski
Wersja:
01/11/2004
Rozmiar pliku:
2.1 MB
Nazwa pliku:
Ba003npl.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
MODBUS communication protcol-Proservo NMS5
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Wersja angielska - 07/2007New version available in EnglishTank Gauging - MODBUS communication protocol
EN PL 01/07/200701/08/2005Język:
Angielski
Wersja:
01/07/2007
Rozmiar pliku:
317.1 KB
Nazwa pliku:
KA002N08en07.07.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
WM550 communication protcol-Proservo NMS5
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Wersja angielska - 04/2004New version available in EnglishTank Gauging - WM550 communication protocol
Język:
Angielski
Wersja:
01/04/2004
Rozmiar pliku:
266.9 KB
Nazwa pliku:
KA001N08en11.04.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
Proservo NMS53x Series - Safety Instruction
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
Wersja angielska - 05/2015New version available in EnglishSafety Instructions for Electrical Apparatus Certified for Use in
Explosion-hazardous
Areas Designation according to Directive 94/9/ECEN PL 13/05/201505/07/201318/05/2011Język:
Angielski
Wersja:
13/05/2015
Rozmiar pliku:
587.3 KB
Nazwa pliku:
XA00578G-C08EN03.15.pdf
-