Title

Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Liquiphant FTL31

Wibracyjny sygnalizator poziomu cieczy
Liquiphant FTL31

Wibracyjny sygnalizator poziomu cieczy lub suchobiegu pompy o unikatowo małych rozmiarach i wysokiej niezawodności

FTL31
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
5-letnia gwarancja

Zaprojektowana z myślą o zaufaniu

Nasze instrumenty z serii Fundamental Selection objęte są przedłużoną 5-letnią gwarancją – to wyraźny znak naszego zaufania do ich długoterminowej niezawodności i wydajności.

W przypadku zgłoszenia gwarancyjnego możesz liczyć na szybką wymianę i minimalne formalności – zapewniając spokój ducha w najważniejszych momentach i pomagając utrzymać płynność operacyjną.

Obowiązują warunki gwarancji

Przedłużona gwarancja podlega określonym warunkom. Szczegóły można znaleźć w lokalnie obowiązujących Ogólnych Warunkach Handlowych (GTC) na odpowiedniej stronie naszego serwisu.

Kluczowe parametry

  • Temperatura procesu

    -40 °C ... 150 °C
    (-40 °F ... 302 °F)

  • Absolutne ciśnienie medium / Wartość graniczna nadciśnienia

    Vacuum ... 40 bar
    (Vacuum ... 580 psi)

  • Min. gęstość medium

    >0,7g/cm³
    (>0,5g/cm³ optional)

Zastosowanie

Liquiphant FTL31 stosowany we wszystkich branżach przemysłu, głównie w przemyśle maszynowym. Jest on wykorzystywany do m.in. ochrony przed przepełnieniem zbiorników lub suchobiegiem pomp w m.in. systemach czyszczenia lub filtracji a także w zbiornikach z cieczami chłodzącymi lub smarnymi.
Kompaktowy:
- Najmniejszy na rynku sygnalizator wibracyjny
Bezpieczny:
- Ciągła autodiagnostyka z sygnalizacją kondycji kamertonu
- Dokładność i powtarzalność
Szybkie i łatwe uruchomienie:
- Nie wymaga kalibracji
- Natychmiastowa gotowość do pracy (plug & play)
- Opcjonalnie interfejs I/O-Link umożliwiający zdalną parametryzację i diagnostykę

Wibracyjny sygnalizator poziomu cieczy lub suchobiegu pompy o unikatowo małych rozmiarach i wysokiej niezawodności

  • Przyłącza technologiczne: gwintowe

  • Temperatura: -40...+150°C

  • Ciśnienie: -1...+40 bar

  • Chropowatość powierzchni zwilżanych: 3.2 µm

  • Dopuszczenia: WHG ochrona przed przepełnieniem zbiornika i wykrywanie przecieków, certyfikat materiałowy 3.1, świadectwo kontroli jakości po wyprodukowaniu

Korzyści

  • Wibracyjny sygnalizator poziomu cieczy o unikatowo małych rozmiarach i wysokiej niezawodności

  • Wysoka dokładność i powtarzalność sygnalizacji

  • Natychmiastowa gotowość sygnalizatora do pracy z różnymi mediami bez konieczności kalibracji (funkcja plug & play). Odporność na zmiany gęstości, przewodności i temperatury, turbulencje cieczy, strumień przepływu oraz obecność pęcherzy gazów w cieczy.

  • Szybkie uruchomienie: przyrząd nie wymaga kalibracji, specjalistycznej wiedzy, ani narzędzi (np. oprogramowania)

  • Solidna konstrukcja ze stali k.o. (316L) i brak części ruchomych zapewniają wysoką trwałość

  • Duży asortyment przyłączy procesowych i akcesoriów - szeroki obszar zastosowań

  • Ciągła autodiagnostyka z sygnalizacją kondycji kamertonu

Filmy

  • IO-Link digital communication technology
    IO-Link communication

    IO-Link communication helps to digitalize your plant

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products