Kluczowe parametry
-
Błąd pomiaru
+/- 3 mm (0.12 in)
-
Temperatura procesu
-40…+200 °C
(-40…+392 °F) -
Maks. odległość pomiarowa
125 m (410 ft)
-
Główne części wchodzące w kontakt z medium
PTFE, 316L
Alignment device: Alu
Zastosowanie
Micropilot FMR67 to pierwsza sonda radarowa 80 GHz, wdrożona wg normy zwiększania bezpieczeństwa funkcjonalnego PN-EN 61508. Gwarantuje maksymalną niezawodność dzięki wypukłej antenie soczewkowej, odpornej na zabrudzenie lub zawilgocenie. Unikatowo mały kąt wiązki sprawia, że sonda nadaje się m.in. do wąskich silosów. FMR67 jest przeznaczony do ciągłego, bezkontaktowego pomiaru poziomu m.in. proszków i granulatów oraz kruszyw, urobku kopalnianego i minerałów. Wyposażono go w Heartbeat Technology do diagnostyki i weryfikacji stanu bez demontażu i przerwania pomiaru. Raport z weryfkacji jest drukowany do pliku pdf bezpośrednio z głowicy sondy.
Micropilot FMR67 zapewnia unikatowo mały kąt wiązki, a tym samym odporność na zakłócenia w zbiornikach o złożonej budowie wewnętrznej.
Przyłącza technologiczne: gwintowe lub kołnierzowe
Temperatura: od -40 do +200℃
Ciśnienie medium: od -1 do +16 bar
Zakres pomiarowy: maks. 125 m
Dokładność: ±3 mm (0,12 cala)
Pasmo W: 80 GHz
Międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem, SIL, dopuszczenia do stosowania w przemyśle stoczniowym, 5-punktowy protokół liniowości
Korzyści
Urządzenie i jego firmware opracowano zgodnie z normą PN-EN 61508, zapewniając atest SIL3 (w przypadku redundancji homogenicznej)
Heartbeat Technology zapewnia oszczędności i bezpieczeństwo operacji w zakładzie przemysłowym
Koncepcja zarządzania danymi HistoROM umożliwia szybkie i łatwe uruchomienia, konserwację i diagnostykę
Najwyższa niezawodność pomiaru nawet w obecności przeszkód w zbiornikach dzięki małemu kątowi wiązki i algorytmom adaptacyjnym Multi-Echo Tracking
Innowacyjna, wypukła antena soczewkowa z PTFE gwarantuje maksymalną dyspozycyjność pomiaru poziomu
Prosta integracja z systemami sterowania i zarządzania aparaturą obiektową oraz intuicyjne menu użytkownika w języku polskim, ułatwiające obsługę i konfigurację przyrządu
Innowacyjna metoda wykonywania testów kontrolnych SIL sondy, pracującej w obwodzie awaryjnego wyłączenia pozwala na oszczędności czasu i pieniędzy
Filmy
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
| Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
|---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Micropilot FMR67 Wersja HART Instrukcja obsługi
Wersja polska - 04/2018
Sonda radarowa
EN PL 12/04/201812/01/2017Język:
Polski
Wersja:
12/04/2018
Rozmiar pliku:
4.3 MB
Nazwa pliku:
BA01620FPL_0218.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Micropilot FMR67
Wersja polska - 09/2020
Radarowa sonda poziomu
EN PL 22/09/202010/08/202024/07/202012/04/201801/09/2017Język:
Polski
Wersja:
22/09/2020
Rozmiar pliku:
3 MB
Nazwa pliku:
TI01304FPL_0720.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Micropilot FMR67
Radarowa sonda poziomu
EN PL 22/09/202010/08/202024/07/202012/04/201801/09/2017Język:
Polski
Wersja:
22/09/2020
Rozmiar pliku:
3 MB
Nazwa pliku:
TI01304FPL_0720.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Micropilot FMR67 Wersja HART Instrukcja obsługi
Sonda radarowa
EN PL 12/04/201812/01/2017Język:
Polski
Wersja:
12/04/2018
Rozmiar pliku:
4.3 MB
Nazwa pliku:
BA01620FPL_0218.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
Micropilot FMR6x HART Description of Device Parameters
Free-space radar
EN PL 12/01/2017Język:
Angielski
Wersja:
12/01/2017
Rozmiar pliku:
3.1 MB
Nazwa pliku:
GP01101FEN_0117.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Micropilot FMR67 Wersja HART Skrócona instrukcja obsługi
Radarowa sonda poziomu
EN PL 12/04/201808/02/201723/01/2017Język:
Polski
Wersja:
12/04/2018
Rozmiar pliku:
2.3 MB
Nazwa pliku:
KA01253FPL_0318.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
M12 connector, IP66/68 NEMA4X/6P, ProToF Installation Instructions
Levelflex FMP5x
Micropilot FMR5x, FMR6xEN PL 01/10/2019Język:
Angielski
Wersja:
01/10/2019
Rozmiar pliku:
349 KB
Nazwa pliku:
EA01289FEN_0119.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Set housing security clamp Installation Instructions
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x Promag 200, Promass
200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200,EN PL 31/08/201707/10/201305/01/2012Język:
Angielski
Wersja:
31/08/2017
Rozmiar pliku:
279.5 KB
Nazwa pliku:
EA00038FA2_1717.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Replacing the display module Installation Instructions
Promag 200, Promass 200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200, t-mass 150,
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x, Remote dis
play FHX50EN PL 01/09/201701/02/201724/11/201528/11/201306/04/2012Język:
Angielski
Wersja:
01/09/2017
Rozmiar pliku:
562.2 KB
Nazwa pliku:
EA00102DA2_1817.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
EA UNI, PP flange DN 80 (3") to DN 150 (6"), Seal
Micropilot
EN PL 28/02/2025Język:
Angielski
Wersja:
28/02/2025
Rozmiar pliku:
535.6 KB
Nazwa pliku:
EA01524FEN_0125-00.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Antenna assembly Installation Instructions
Micropilot FMR60, FMR62, FMR67
EN PL 30/09/2017Język:
Angielski
Wersja:
30/09/2017
Rozmiar pliku:
657.2 KB
Nazwa pliku:
EA01224FA2_0117.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Main electronics module Installation Instructions
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x
EN PL 31/08/201714/04/201408/01/2013Język:
Angielski
Wersja:
31/08/2017
Rozmiar pliku:
281.5 KB
Nazwa pliku:
EA00041FA2_1617.pdf
-