Title

Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Micropilot FMR51

Radarowe pomiary poziomu
Micropilot FMR51

Sonda ogólnego przeznaczenia do cieczy, spełniająca wymagania m.in. branży naftowo-gazowej i petrochemicznej

FMR51
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje

Kluczowe parametry

  • Błąd pomiaru

    +/- 2 mm (0.08 in)

  • Temperatura procesu

    XT: -196...+280 °C
    (-321...+536 °F)
    HT: -196...+450 °C
    (-321...+842 °F)

  • Absolutne ciśnienie medium / Wartość graniczna nadciśnienia

    Vacuum...160 bar
    (Vacuum...2320 psi)

  • Maks. odległość pomiarowa

    Standard: 40 m (131 ft)
    With "Advanced dynamics": 70 m (230 ft)

  • Główne części wchodzące w kontakt z medium

    316L, Alloy C, PTFE, ceramic

Zastosowanie

Micropilot FMR51 to uniwersalna sonda poziomu cieczy o szerokim zakresie odporności temperaturowej i ciśnieniowej. Służy ona do bezkontaktowego pomiaru poziomu cieczy, past i szlamów w zbiornikach magazynowych, buforowych i w reaktorach przemysłowych z mieszadłami. Zmiany gęstości medium, temperatury i ciśnienia, jak również różnorodne opary nad jego powierzchnią nie mają wpływu na przebieg pomiaru. Zdalny dostęp do ustawień sondy FMR51 jest możliwy za pomocą modułu komunikacji Bluetooth i nieodpłatnej aplikacji SmartBlue na urządzenia mobilne.

Sonda ogólnego przeznaczenia do większości cieczy, spełniająca wymagania m.in. branży naftowo-gazowej i petrochemicznej

  • Maksymalny zakres pomiarowy: 40 m, dla wersji z pakietem "Zaawansowana dynamika sygnału": 70 m;

  • Przyłącza technologiczne: gwint 1-1/2" /Tri-Clamp/kołnierzowe;

  • Zakres temperatur: -196...+450 °C;

  • Zakres ciśnień: -1...+160 bar;

  • Międzynarodowe certyfikaty do stref zagrożenia wybuchem, SIL, atesty morskie, 5-punktowy protokół liniowości;

  • Opcjonalnie, zdalny dostęp przez Bluetooth dzięki aplikacji SmartBlue na Android i iOS

Korzyści

  • Dokładny i powtarzalny pomiar różnych mediów, w zmiennych warunkach procesowych

  • Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL2 wg PN-EN 61508, SIL3 dla pracy w redundancji homogenicznej

  • Wbudowana pamięć HistoROM kopii zapasowej danych zapewnia wysoką dyspozycyjność pomiaru

  • Dokładna diagnostyka przyrządu i sytuacji w zbiorniku, wspomagająca podejmowanie decyzji

  • Heartbeat Technology zapewnia oszczędności i bezpieczeństwo operacji w zakładzie przemysłowym

  • Prosta integracja z systemami sterowania i zarządzania aparaturą obiektową oraz intuicyjne menu użytkownika w języku polskim, ułatwiające obsługę i konfigurację przyrządu

  • Międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożenia wybuchem, atest WHG i dopuszczenie do stosowania w przemyśle stoczniowym

Filmy

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Poprzednia wersja