©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
Kluczowe parametry
Temperatura procesu
-20°C ... +150°C (-4°F...302°F)
Absolutne ciśnienie medium / Wartość graniczna nadciśnienia
0.8 ... 1.1 bar abs. (11.6psi ...15.95psi abs.)
Maks. odległość pomiarowa
Główne części wchodzące w kontakt z medium
Aluminium, Steel, Stainless steel
Zastosowanie
Badanie głębokości dna morskiego za pomocą ciężarka zawieszonego na lince to klasyczna metoda, stosowana dawniej przez żeglarzy. Dziś pomysł ten jest wciąż wykorzystywany w przemysłowych pomiarach napełnienia zbiorników magazynowych, gdy stosuje się sondę elektromechaniczną Silopilot z ciężarkiem sondującym. Zdarza się to w przypadkach, w których użycie innych technik jest z różnych przyczyn niemożliwe. Pomiary wykonywane są cyklicznie przez sondę Silopilot, na każde polecenie operatora lub wskutek wysterowania za pomocą wbudowanego timera.
Korzyści
Niezawodne pomiary lekkich materiałów sypkich i granulatów
Bezpieczeństwo pomiaru w warunkach intensywnego zapylenia
Tryb bezpiecznej sygnalizacji minimum: wyeliminowanie możliwości opuszczenia ciężarka sondującego do otworu wylotowego silosu i uszkodzenia systemu transportowego
Wygodna obsługa lokalna za pomocą 4-wierszowego wskaźnika LCD
Opcjonalne, wykonanie z dopuszczeniem do pracy w strefach zagrożenia wybuchem pyłów
Loading alternative products
Nasze realizacje
Safe and easy access to process data via Bluetooth
Kemira, a global chemicals company, needs accurate monitoring of level and temperature for polymer manufacturing. They use instrumentation with Bluetooth for safe and easy access to process data.
Przeczytaj całą historię
Większa dokładność w napędach pojazdów kosmicznych
Firma Protolaunch w swej hamowni napędów rakietowych w hrabstwie Buckinghamshire wykorzystuje przepływomierze i sygnalizatory poziomu produkcji Endress+Hauser do testowania parametrów eksploatacyjnych systemów napędowych i komponentów.
Przeczytaj całą historię
Produkty podstawowe
Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty standardowe
Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty zaawansowane
Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty specjalistyczne
Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segmentacja FLEX
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Fundamental
Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Lean
Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Extended
Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Xpert
Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Charakterystyka / Aplikacja
Electromechanical level measurement in bins or silos with dusty, fine-grained or coarse grained bulk solids
Wersje specjalne
Switch to indicate need of maintenance (predictive maintenance)
Zasilanie / Komunikacja
90... 253V, 50/60Hz 20 - 28 VDC
Temperatura otoczenia
-40°C ... +60°C (-40°F...140°F)
Temperatura procesu
-20°C ... +150°C (-4°F...302°F)
Absolutne ciśnienie medium / Wartość graniczna nadciśnienia
0.8 ... 1.1 bar abs. (11.6psi ...15.95psi abs.)
Główne części wchodzące w kontakt z medium
Aluminium, Steel, Stainless steel
Maks. odległość pomiarowa
Certyfikaty / Dopuszczenia
Najczęściej pobierane
Silopilot T FMM20
Karta katalogowa
Inteligentny przetwornik elektromechaniczny do ciąg
łego pomiaru poziomu materiałów sypkich
EN
PL
DE FR JA RU
20/03/2024
18/09/2017
07/07/2010
14/01/2008
29/01/2007
Język:
Polski
Wersja:
29/01/2007
Rozmiar pliku:
863.7 KB
Nazwa pliku:
Ti421fpl.pdf
Dokumentów: 15
Silopilot T FMM20
Karta katalogowa
Inteligentny przetwornik elektromechaniczny do ciąg łego pomiaru poziomu materiałów sypkich
EN
PL
Niemiecki French Japoński Rosyjski
20/03/2024
18/09/2017
07/07/2010
14/01/2008
29/01/2007
Język:
Polski
Wersja:
29/01/2007
Rozmiar pliku:
863.7 KB
Nazwa pliku:
Ti421fpl.pdf
Electromechanical Level System
EN
PL
Niemiecki French Japoński Rosyjski
11/03/2024
18/09/2017
07/07/2010
14/01/2008
05/01/2007
Język:
Angielski
Wersja:
11/03/2024
Rozmiar pliku:
2.5 MB
Nazwa pliku:
BA00334FEN_1424-00.pdf
Elektromechaniczny system poziomowania
EN
PL
Bułgarski Czeski Duński Niemiecki Grecki Estoński Fiński Chorwacki Węgierski Indonezyjski Koreański Lithuanian Latvian Niderlandzki Norweski Rumuński Słowacki Słoweński Szwedzki Tajski Turecki
11/03/2024
Język:
Polski
Wersja:
11/03/2024
Rozmiar pliku:
1.1 MB
Nazwa pliku:
KA01692FPL_0124-00.pdf
XA Silopilot FMM20
XA Silopilot FMM50
Approval No.: BVS 05 ATEX E 049 ATEX II 1/2 D Ex ta/tb IIIC T99°C Da/Db ATEX II 2 D Ex tb IIIC T99°C Db
EN
PL
Niemiecki French
13/05/2024
07/12/2017
04/08/2017
01/09/2011
14/01/2008
Język:
Angielski
Wersja:
13/05/2024
Rozmiar pliku:
350.5 KB
Nazwa pliku:
XA00425FEN_1724-00.pdf
Misura di livello Panoramica dei prodotti per applicazioni in liquidi e solidi sfusi
Język:
Włoski
Wersja:
23/06/2026
Rozmiar pliku:
36 MB
Nazwa pliku:
FA00001F16_IT_2726.pdf
Catálogo Medición y Detección de nivel
Gama de productos para aplicaciones con líquidos y sólidos
Język:
Hiszpański
Wersja:
01/06/2022
Rozmiar pliku:
7.2 MB
Nazwa pliku:
FA00001Fes Catalogo Nivel_24.22.pdf
液体および粉体アプリケーション向けレベル計・レベルスイッチ
Język:
Japoński
Wersja:
23/12/2025
Rozmiar pliku:
33.9 MB
Nazwa pliku:
FA00001FJA_2625_Level meter comprehensive catalog.pdf
Misura di livello Panoramica dei prodotti per applicazioni in liquidi e solidi sfusi
Język:
Włoski
Wersja:
03/03/2023
Rozmiar pliku:
46.9 MB
Nazwa pliku:
FA00001F00IT2522.pdf
Produktübersicht für Anwendungen in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Język:
Niemiecki
Wersja:
14/10/2022
Rozmiar pliku:
10.6 MB
Nazwa pliku:
FA00001F00DE2522.pdf
Product overview for applications in liquids and bulk solids
Język:
Angielski
Wersja:
06/03/2026
Rozmiar pliku:
35.8 MB
Nazwa pliku:
FA00001F00EN2726.pdf
Wyszukaj część zamienną po numerze na rysunku
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Sparepart-Kit, Wiper rope 150oC FMM20
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
21
71031648
Sparepart-Kit, Wiper rope 70oC FMM20
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
21
71031647
Sparepart-Kit, Wiper 70oC FMM20/FMM50
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
21
52028080
Sparepart-Kit, Wiper 150/230oC FMM20/50
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
21
52028081
Measuring tape 15m, FMM20
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
18
71031701
Measuring tape 32m, FMM20
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
18
71031702
Measuring rope 15m, FMM20
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
18
71031703
Measuring rope 32m, FMM20
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
18
71031704
Mount.kit weight, rope, steel, FMM20
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
32
71033494
Mount.kit weight, rope, SS, FMM20
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
32
71033495
Bellows max 150/230oC, FMM20/FMM50
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
22
52028085
Bellows max 70oC, FMM20/FMM50
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
22
52028084
Wiper band 1000mm 150oC Alu FMM20
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
25
71031631
Wiper band 1000mm 150oC SS FMM20
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
25
71031632
Wiper band 1000mm 70oC Alu FMM20
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
25
71031629
Wiper band 1000mm 70oC SS FMM20
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
25
71031630
Wiper band 230mm 150oC Alu FMM20
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
25
71031623
Wiper band 230mm 150oC SS FMM20
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
25
71031624
Wiper band 230mm 70oC Alu FMM20
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
25
71031621
Wiper band 230mm 70oC SS FMM20
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
25
71031622
Wiper band 500mm 150oC Alu FMM20
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
25
71031627
Wiper band 500mm 150oC SS FMM20
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
25
71031628
Wiper band 500mm 70oC Alu FMM20
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
25
71031625
Wiper band 500mm 70oC SS FMM20
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
25
71031626
Wiper rope 1000mm 150oC Alu FMM20
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
25
71031645
Wiper rope 1000mm 150oC SS FMM20
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
25
71031646
Wiper rope 1000mm 70oC Alu FMM20
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
25
71031643
Wiper rope 1000mm 70oC SS FMM20
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
25
71031644
Wiper rope 230mm 150oC Alu FMM20
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
25
71031637
Wiper rope 230mm 150oC SS FMM20
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
25
71031638
Wiper rope 230mm 70oC Alu FMM20
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
25
71031636
Wiper rope 230mm 70oC SS FMM20
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
25
71031634
Wiper rope 500mm 150oC Alu FMM20
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
25
71031641
Wiper rope 500mm 150oC SS FMM20
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
25
71031642
Wiper rope 500mm 70oC Alu FMM20
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
25
71031639
Wiper rope 500mm 70oC SS FMM20
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
25
71031640
Guide block tape, bronce FMM20/FMM50
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
24
52028087
Weight stainl.steel, FMM20
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
28
71031616
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
31
71031619
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
29
71031620
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
28
71031615
Weight SS + umbrella, FMM20
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
30
71031618
Weight steel + umbrella, FMM20
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
30
71031617
Sensing weight PVC + spike 316Ti, FMM20
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
33
71456344
Sens.weight stainl.steel+um,FMM20,3.1
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
30
71456346
Sensing weight stainl.steel,FMM20,3.1
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
28
71456349
Sensing weight oval float 316Ti, FMM20
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
34
71456353
Sens.weight ov. float 316Ti,FMM20,3.1
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
34
71456356
Sens.weightPVC+spike 316Ti, FMM20,3.1
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
33
71456386
Mount.kit weight, tape, steel, FMM20/50
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
26
52028088
Mount.kit weight, tape, SS, FMM20/50
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
26
52028089
Revolving shackle, SS FMM20/FMM50
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
27
52028101
Revolving shackle, steel FMM20/FMM50
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
27
52028100
Rope reel 15m, SS/Alu, clima, FMM20
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
14
71031683
Rope reel 15m, steel/Alu, FMM20
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
14
71031681
Tape reel 32m, SS/Alu, clima, FMM20
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
14
71031685
Rope reel 32m, steel/Alu., FMM20
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
14
71031684
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
19
71031649
Kit cable gland M20, Ex FMM20
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
11
71031694
Kit cable gland M20, FMM20
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
11
71031689
Kit meas. wheel band version FMM20
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
13
71031650
Kit meas. wheel rope version FMM20
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
13
71031651
Kit rope guide dirt chamber FMM20
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
12
71031687
Tape reel 15m, SS/Alu, clima, FMM20
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
14
71031659
Tape reel 15m, steel/Alu, FMM20
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
14
71031658
Tape reel 32m, SS/Alu, clima, FMM20
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
14
71031672
Tape reel 32m, steel/Alu, FMM20
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
14
71031671
Pressurisation element, plastic FMM20
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
9
71031705
Pressurisation element, metal FMM20
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
9
71032447
Electronic cover plate, coated FMM20
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
4
71031707
Electronic cover plate, uncoated FMM20
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
4
71031706
Cover elec., coated, clima FMM20
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
6
71031696
Cover el.,coated,clima+gage-glass FMM20
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
6
71031698
Cover elec., uncoat. FMM20
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
6
71031695
Cover elec., uncoat. + gage-glass FMM20
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
6
71031697
Cover dirt chamber, coated, clima FMM20
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
16
71031700
Cover dirt chamber, uncoat. FMM20
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
16
71031699
Gasket electr. compartment, FMM20
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
5
71031652
Gasket elec./dirt comp., Ex clima, FMM20
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
5
71031653
PC board FMM20, 24V 2rel.
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
8
71031767
PC board FMM20, 24V 2rel.+ heat.
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
8
71031771
PC board FMM20, 24V 2rel. clim.
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
8
71031775
PC board FMM20, 24V 4rel.
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
8
71031768
PC board FMM20, 24V 4rel.+ heat.
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
8
71031772
PC board FMM20, 24V 4rel. clim.
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
8
71031776
PC board FMM20, 90-253V 2rel.
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
8
71031711
PC board FMM20, 90-253V 2rel.+ heat.
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
8
71031747
PC board FMM20, 90-253V 2rel. clim.
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
8
71031751
PC board FMM20, 90-253V 4rel.
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
8
71031713
PC board FMM20, 90-253V 4rel.+ heat.
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
8
71031748
PC board FMM20, 90-253V 4rel. clim.
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
8
71031752
PC board FMM20 Ex, 24V 2rel.
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
8
71031769
PC board FMM20 Ex, 24V 2rel.+ heat.
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
8
71031773
PC board FMM20 Ex, 24V 2rel. clim.
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
8
71031777
PC board FMM20 Ex, 24V 4rel.
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
8
71031770
PC board FMM20 Ex, 24V 4rel.+ heat.
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
8
71031774
PC board FMM20 Ex, 24V 4rel. clim.
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
8
71031778
PC board FMM20 Ex, 90-253V 2rel.
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
8
71031745
PC board FMM20 Ex, 90-253V 4rel.
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
8
71031746
PC board FMM20 Ex, 90-253V 2rel.+ heat.
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
8
71031749
PC board FMM20 Ex, 90-253V 2rel. clim.
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
8
71031753
PC board FMM20 Ex, 90-253V 4rel.+ heat.
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
8
71031750
PC board FMM20 Ex, 90-253V 4rel. clim.
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
8
71031754
PCB power supply FMM20, 24VDC
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
7
71031781
PCB power supply FMM20, 24VDC clima
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
7
71031782
PCB power supply FMM20, 90-253VAC
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
7
71031779
PCB power supply FMM20, 90-253VAC clima
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
7
71031780
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
3
71031783
PCB processor FMM20 clima
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
3
71031784
PCB FMM20, 24V 2relays clim.+heater
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
8
71638234
PCB FMM20, 24V 4relays clim.+heater
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
8
71638235
PCB FMM20 Ex, 24V 2relays clim.+heater
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
8
71638237
PCB FMM20 Ex, 24V 4relays clim.+heater
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
8
71638240
PCB FMM20, 90-253V 2rel. clim.+heater
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
8
71638242
PCB FMM20, 90-253V 4rel. clim.+heater
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
8
71638244
PCB FMM20 Ex, 90-253V 2rel. clim.+heater
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
8
71638247
PCB FMM20 Ex, 90-253V 4rel. clim.+heater
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
8
71638249
Device heater FMM20, 115/230VAC
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
2
71031795
Device heater FMM20, 24VDC
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
2
71031709
Geared motor 24VDC, clima FMM20
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
17
71031655
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
17
71031654
Start button FMM20, external
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
10
71031710
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
1
71062125
Wiper plate tape, bronce 2pc.FMM20/FMM50
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
23
52028086
Fixing kit protection cover FMM20
Kod zamówieniowy
71031708
Shutter purge connection FMM20/FMM50
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
20
52028154
Adapter flange 6" 150lbs 316TI
Kod zamówieniowy
71301811
Adapter flange 6" 150lbs Steel
Kod zamówieniowy
71301815
Adapter flange 8" 150lbs 316TI
Kod zamówieniowy
71301816
Adapter flange 8" 150lbs Steel
Kod zamówieniowy
71301817
Adapter flange DN150 PN16 316TI
Kod zamówieniowy
71301820
Adapter flange DN150 PN16 Steel
Kod zamówieniowy
71301821
Adapter flange DN200 PN16 316TI
Kod zamówieniowy
71301822
Adapter flange DN200 PN16 Steel
Kod zamówieniowy
71301824
Adapter flange DN100 PN25/40 316TI
Kod zamówieniowy
71301826
Adapter flange DN100 PN25/40 Steel
Kod zamówieniowy
71301829
Adapter flange 4" 300lbs 316TI
Kod zamówieniowy
71301831
Adapter flange 4" 300lbs Steel
Kod zamówieniowy
71301833
Adapter flange 4" 600lbs 316TI
Kod zamówieniowy
71301834
Adapter flange 4" 600lbs Steel
Kod zamówieniowy
71301835
Process adapter water spray cleaning
Kod zamówieniowy
71301886
Process adapter DN50 PN16 316TI
Kod zamówieniowy
71301837
Process adapter DN50 PN16 Steel
Kod zamówieniowy
71301839
Process adapter DN65 PN16 316TI
Kod zamówieniowy
71301841
Process adapter DN65 PN16 Steel
Kod zamówieniowy
71301843
Process adapter DN80 PN16 316TI
Kod zamówieniowy
71301844
Process adapter DN80 PN16 Steel
Kod zamówieniowy
71301857
Process adapter 2" 150lbs 316TI
Kod zamówieniowy
71301858
Process adapter 2" 150lbs Steel
Kod zamówieniowy
71301859
Process adapter 3" 150lbs 316TI
Kod zamówieniowy
71301861
Process adapter 3" 150lbs Steel
Kod zamówieniowy
71301864
Process adapter 4" 150lbs 316TI
Kod zamówieniowy
71301867
Process adapter 4" 150lbs Steel
Kod zamówieniowy
71301868
Kod zamówieniowy
71301880
Protection cover FMM20, 304
Kod zamówieniowy
71028956
Osłona przetwornika FMM20, aluminium
Kod zamówieniowy
71075962
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .
Dostosuj
Akceptuj tylko istotne
Akceptuj wszystko