Title

Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Liquicap FMI51

Sonda pojemnościowa
Liquicap FMI51

Ekonomiczne pomiary poziomu lub rozdziału warstw cieczy

FMI51
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje

Kluczowe parametry

  • Błąd pomiaru

    Repeatablity 0,1%

  • Temperatura procesu

    -80°C...200°C
    -112°F...392°F

  • Absolutne ciśnienie medium / Wartość graniczna nadciśnienia

    Vacuum ... 100 bar
    (Vaccum ... 1450 psi)

  • Maks. odległość pomiarowa

    0.1 m ... 4.0 m
    (0.3 ft ... 13 ft)

  • Główne części wchodzące w kontakt z medium

    Insulation material: PTFE,PFA
    316L

Zastosowanie

Liquicap FMI51 to bezobsługowa i trwała sonda, wyróżniająca się bardzo krótkim czasem odpowiedzi pomiarowej oraz wysoką odpornością na oblepienie. Jest ona przeznaczona do cieczy nieprzewodzących lub silnie przewodzących, w szczególności znajdujących się w małych zbiornikach. Elektroda prętowa sondy jest całkowicie izolowana PTFE lub PFA. Pomiary za pomocą sondy Liquicap są odporne na zmiany gęstości cieczy oraz ciśnienia aż do 100 bar. Sonda jest unikatowo łatwa w użyciu - nie wymaga kalibracji dla cieczy silnie przewodzących.

Sonda pojemnościowa Liquicap FMI51 jest przeznaczona do pomiaru poziomu cieczy nieprzewodzących lub silnie przewodzących, w szczególności znajdujących się w małych zbiornikach.

  • Przyłącza technologiczne: gwintowe, kołnierzowe i higieniczne

  • Ciśnienie: -1 ...+100 bar

  • Zakres pomiarowy: 0.1 ... 4.0 m

  • Temperatura pracy: -80...+200°C

  • Międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożenia wybuchem, WHG ochrona przed przelaniem zbiornika, atest SIL, dopuszczenia higieniczne, dopuszczenia do stosowania w branzy stoczniowej

Korzyści

  • Praca w obwodach blokadowych o poziomie nienaruszalności bezpieczeństwa SIL2 zgodnie z PN-EN 61508

  • Bezobsługowość i bardzo krótki czas odpowiedzi pomiarowej

  • Brak konieczności kalibracji sondy w przypadku cieczy o przewodności 100 µS/cm i większej

  • Powierzchnie zwilżane sondy są wykonane z materiałów odpornych na korozję i posiadają dopuszczenie FDA

  • Odporność na oblepienie i zmiany gęstości cieczy

  • Dwustopniowe zabezpieczenie przed przepięciami indukowanymi wewnątrz zbiornika

Filmy

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products