Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Pojemnościowa sonda poziomu

Sondy pojemnościowe

Liquicap, Liquipoint, Solicap, Minicap, Nivector

Poznaj rodzinę czujników pojemnościowych do pomiaru i sygnalizacji poziomu cieczy lub materiałów sypkich. Odporność na oblepianie, krótki czas odpowiedzi pomiarowej i atrakcyjna cena to podstawowe ich zalety. Korzyścią jest też unikatowo łatwe uruchomienie.

Korzyści

  • Bezkonkurencyjne rozwiązanie pomiaru poziomu w małych zbiornikach - wysoka dokładność w całym zakresie i brak martwych stref

  • Krótki czas odpowiedzi - sonda sprawdza się doskonale w m.in. maszynach nalewczych i instalacjach dozowania

  • Szybkie uruchomienie - sonda jest fabrycznie skalibrowana do pomiaru poziomu cieczy przewodzących na zakres maks. do 2 metrów

  • Odporność chemiczna, na oblepianie i krystalizację na elektrodzie pomiarowej - zyskaj skuteczność sygnalizacji w trudnych warunkach

  • Skuteczna sygnalizacja poziomu substancji sypkich o dużej granulacji, gorących lub ściernych

Zasada pomiaru

Pomiar poziomu metodą pojemnościową jest powszechnie znany i stosowany od kilkudziesięciu lat. Ekonomiczne sondy sprawdzają się szczególnie w małych zbiornikach i przy bardzo szybkim napełnianiu bądź opróżnianiu. Są odporne na zmiany gęstości cieczy i oblepienie elektrody pomiarowej. Klasyczne sygnalizatory pojemnościowe, dzięki prostej konstrukcji i atrakcyjnej cenie, znajdują wielu użytkowników we wszystkich gałęziach inżynierii procesowej.

Sondy pojemnościowe do ciągłego pomiaru cieczy

  • Liquicap FMI21 - ekonomiczne pomiary poziomu cieczy

  • Liquicap FMI51 oraz FMI52 - ekonomiczne pomiary poziomu lub rozdziału warstw cieczy

Pojemnościowe sygnalizatory poziomu cieczy

  • Liquipoint FTW23 - do cieczy przewodzących o małej lepkości

  • Liquipoint FTW33 - do cieczy gęstych, lepkich, tłustych i z zawartością części stałych

  • Liquicap FTI51 oraz FTI52 - do cieczy gęstych i lepkich, wykrywanie rozdziału warstw cieczy

Sygnalizatory poziomu materiałów sypkich

  • Solicap FTI55 oraz FTI56 - sygnalizacja poziomu materiałów sypkich i kruszyw z odpornością na oblepianie i dużą granulację substancji mierzonej

  • Solicap FTI77 - sygnalizacja poziomu gorących materiałów sypkich i kruszyw z odpornością na oblepianie i dużą granulację substancji mierzonej

  • Minicap FTC260 oraz FTC262 - ekonomiczny sygnalizator poziomu drobnoziarnistych i sproszkowanych materiałów sypkich; najlepszy wybór do sygnalizacji poziomu zboża

  • Nivector FTI26 - sygnalizator poziomu drobnoziarnistych i sproszkowanych materiałów sypkich o unikatowo małych gabarytach

Liquicap FMI21 ©Endress+Hauser

Liquicap FMI21

Liquicap FTI51 ©Endress+Hauser

Liquicap FTI51

Liquicap FTI52 ©Endress+Hauser

Liquicap FTI52

Liquicap FMI51 ©Endress+Hauser

Liquicap FMI51

Liquicap FMI52 ©Endress+Hauser

Liquicap FMI52

Liquipoint FTW23 ©Endress+Hauser

Liquipoint FTW23

Liquipoint FTW33 ©Endress+Hauser

Liquipoint FTW33

Solicap FTI55 ©Endress+Hauser

Solicap FTI55

Solicap FTI56 ©Endress+Hauser

Solicap FTI56

Solicap FTI77 ©Endress+Hauser

Solicap FTI77

Minicap FTC260 ©Endress+Hauser

Minicap FTC260

Minicap FTC262 ©Endress+Hauser

Minicap FTC262

Nivector FTI26 ©Endress+Hauser

Nivector FTI26

Potrzebujesz porady?

Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą

Jakimi produktami jesteś zainteresowany/a? *