Title

Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Monitorowanie stanu: wdrażanie strategii konserwacji w praktyce

Monitorowanie stanu pozwala przenieść działania konserwacyjne na wyższy poziom, dostarczając analizy i dane niezbędne do szybszego podejmowania lepiej uzasadnionych decyzji, w odpowiednie skali.

Kobiety z tabletem przed platformą wiertniczą

Strategie konserwacji, takie jak konserwacja zapobiegawcza lub predykcyjna, określają sposób realizacji działań konserwacyjnych. Monitorowanie stanu zapewnia specjalistom podstawowe informacje potrzebne do podjęcia decyzji, kiedy faktycznie należy podjąć działania.

Wykorzystując urządzenia z funkcjami cyfrowymi oraz bezpieczną łączność, operatorzy zakładów i zespoły konserwacyjne mogą na bieżąco śledzić stan zasobów podczas pracy – zarówno zdalnie, jak i bezpośrednio na urządzeniu. Dostęp do tych informacji umożliwia monitorowanie stanu oraz pozwala na podejmowanie wcześniejszych i lepiej uzasadnionych działań konserwacyjnych.

Nie określa ono strategii konserwacji ani nie zastępuje wiedzy specjalistycznej w zakresie konserwacji.  Zamiast tego zapewnia rzeczywisty wgląd w stan techniczny zasobów, oparty na rzetelnych danych eksploatacyjnych, dzięki czemu można uruchamiać lub planować działania konserwacyjne w celu optymalizacji prac konserwacyjnych. Chociaż te informacje pomagają wykrywać zdarzenia lub anomalie oraz wspomagają proces podejmowania decyzji dotyczących tego, kiedy i w jaki sposób należy interweniować, odpowiedzialność w tym zakresie nadal spoczywa wyłącznie na operatorach i specjalistach ds. konserwacji.

W związku z tym monitorowanie stanu ma znaczenie zarówno dla zespołów ds. konserwacji i niezawodności, dążących do usprawnienia procesu podejmowania decyzji, jak i dla kierowników operacyjnych oceniających, czy podejście oparte na stanie technicznym można niezawodnie stosować na dużą skalę.

Mężczyzna stojący przed ścianą urządzeń, trzymający w ręku tablet ©Endress+Hauser

Dlaczego monitorowanie stanu ma znaczenie w konserwacji?

Ocena stanu technicznego urządzeń staje się coraz trudniejsza wyłącznie na podstawie okresowych kontroli – i tu właśnie pojawia się kwestia monitorowania stanu technicznego. W miarę jak zasoby stają się coraz bardziej złożone, a infrastruktura coraz bardziej rozproszona, tradycyjne podejścia oparte na inspekcjach mają trudności z zapewnieniem aktualnych informacji w odpowiednim czasie.

Jednocześnie zespoły konserwacyjne często borykają się z ograniczonymi zasobami i rosnącą presją, by utrzymać zakład w ruchu w ramach ustalonego budżetu. Dlatego też zespoły koncentrują swoje wysiłki na kluczowych zasobach, gdzie mają one największy wpływ. W rezultacie zasoby o mniejszym znaczeniu często pozostają bez nadzoru, gdzie problemy narastają w ukryciu i pozostają niezauważone, dopóki nie wpłyną na jakość, dostępność lub bezpieczeństwo.

Dzięki ciągłemu gromadzeniu i analizowaniu danych operacyjnych w odpowiednim kontekście monitorowanie stanu przekształca zachowanie zasobów w przydatne informacje. Umożliwia to przejście na monitorowanie oparte na stanie, w którym decyzje dotyczące konserwacji są podejmowane na podstawie rzeczywistego stanu zasobów, a nie ustalonych terminów serwisowych, co pozwala zespołom interweniować wcześniej i z większą pewnością.

Czym jest monitorowanie stanu? Wykorzystanie danych dotyczących zasobów do podejmowania decyzji dotyczących konserwacji

Monitorowanie stanu pozwala na wizualizację stanu urządzeń podczas pracy poprzez obserwację mierzalnych parametrów w czasie. Parametry te mogą obejmować wartości ciśnienia, przepływu, temperatury, poziomu lub jakości, w zależności od urządzenia i zastosowania. Celem jest wykrywanie zmian lub nieprawidłowości w porównaniu z normalnym trybem pracy oraz klasyfikowanie ich zgodnie z kodami stanów wg standardu NE107 w celu skutecznego planowania działań konserwacyjnych. Nie chodzi tu o przewidywanie awarii z dużym wyprzedzeniem, ale o dostarczanie istotnych informacji.

W istocie monitorowanie stanu polega na cyfryzacji stanu technicznego urządzeń. Dane eksploatacyjne i dane z czujników są gromadzone w sposób ciągły lub w regularnych odstępach czasu, a następnie udostępniane w przejrzysty sposób, co pozwala uzyskać wiarygodny obraz aktualnego stanu urządzeń. Ta przejrzystość umożliwia zespołom konserwacyjnym rozpoznanie momentu, w którym zachowanie urządzeń ulega zmianie i może być konieczna interwencja. Decyzje nadal podejmowane są przez ludzi lub na podstawie reguł, ale opierają się one na obiektywnych danych dotyczących stanu, a nie na przypuszczeniach czy sztywnych harmonogramach.

Działa to poprzez ustalenie wartości bazowej, która odzwierciedla normalne zachowanie zasobów w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych. Odchylenia od tej wartości bazowej wskazują, że coś uległo zmianie. Zmiany te mogą wynikać ze zużycia, zanieczyszczenia, dryftu lub zakłóceń w procesie. Zamiast opierać się wyłącznie na pojedynczych wartościach sygnałów lub samych alarmach, monitorowanie stanu skupia się na trendach i odchyleniach, które sygnalizują istotne zdarzenia.

Monitorowanie stanu dostarcza danych uzasadniających decyzje; strategie określają natomiast sposób ich realizacji. Zapewnia ono przejrzystość niezbędną do konserwacji opartej na stanie i wspiera strategie konserwacji zapobiegawczej dzięki dostarczanym informacjom. Opierając decyzje na rzeczywistym zachowaniu zasobów, zespoły mogą interweniować wcześniej, unikać zbędnych prac oraz skuteczniej dostosowywać działania konserwacyjne do priorytetów operacyjnych.

Kluczowe elementy efektywnego monitorowania stanu ©Endress+Hauser
Kluczowe elementy efektywnego monitorowania stanu

Kluczowe elementy skutecznego monitorowania stanu

Skuteczne monitorowanie stanu zależy od współdziałania kilku kluczowych elementów:

  • Wiarygodne pomiary terenowe. Podstawą są wiarygodne pomiary terenowe, które dokładnie odzwierciedlają zachowanie urządzeń. Bez wiarygodnych danych u źródła wnioski wyciągnięte na dalszych etapach tracą znaczenie.
  • Stała dostępność danych. Równie ważna jest stała dostępność danych – niezależnie od tego, czy dostęp do nich odbywa się lokalnie, czy zdalnie, muszą one być dostępne w momencie, gdy trzeba podjąć decyzję.
  • Wyraźne sygnalizowanie odchyleń. Jasna identyfikacja i definicja odchyleń lub stanów nietypowych pomaga zespołom skupić uwagę na tym, co najważniejsze.
  • Zrozumiała diagnostyka. Aby zapewnić podjęcie właściwych działań naprawczych, potrzebna jest jasna i zrozumiała diagnostyka.
  • Skuteczna i bezpieczna łączność. Łączność stanowi podstawę wszystkich tych elementów i gwarantuje, że monitorowanie stanu może być efektywnie skalowane.

Łączność w sieci i dostęp zdalny

Łączność w sieci pozwala na rozszerzenie monitorowania stanu poza pojedyncze zasoby i wspieranie operacji rozproszonych. Można ją wdrożyć przy użyciu różnych architektur, w zależności od wymagań operacyjnych. Rozwiązania lokalne są powszechnie stosowane, gdy monitorowanie jest ściśle zintegrowane z istniejącymi systemami automatyki. Architektury oparte na chmurze stanowią wartość dodaną w przypadku obiektów rozproszonych lub trudno dostępnych.

Łączność w sieci umożliwia monitorowanie niemal w czasie rzeczywistym niezależnie od architektury, w zależności od wymagań aplikacji i bezpieczeństwa. Powszechnie stosowane przemysłowe protokoły komunikacyjne, takie jak HART, Profinet, Ethernet/IP, a także IO-Link i Ethernet‑APL, zapewniają dostęp do danych diagnostycznych i procesowych z urządzeń w terenie.

Urządzenia brzegowe i bramy często agregują i wstępnie przetwarzają dane, umożliwiając bezpieczną transmisję przy jednoczesnym zmniejszeniu obciążenia systemów centralnych. Kluczowym wymogiem jest bezpieczna współpraca ze środowiskami DCS i automatyki. Monitorowanie stanu stanowi uzupełnienie systemów sterowania, zapewniając wgląd w stan urządzeń bez zakłócania ich pracy.

Dlaczego zdalne monitorowanie stanu stanowi wartość dodaną

Wiele urządzeń przemysłowych jest rozproszonych, mobilnych lub trudno dostępnych. W takich przypadkach ręczne kontrole są nieefektywne i wymagają dużych nakładów.

Zdalne monitorowanie stanu umożliwia scentralizowany wgląd w stan wszystkich urządzeń dzięki monitorowaniu ich stanu w rozproszonych lokalizacjach i w odpowiednim momencie, bez konieczności ciągłych wizyt na miejscu. Odchylenia są wykrywane wcześniej i w szerszym kontekście, co pozwala zespołom konserwacyjnym skuteczniej planować działania. Dzięki temu zespoły konserwacyjne mogą planować działania w oparciu o zaplanowane przerwy w pracy, zamiast reagować pod presją. Poprawia to ustalanie priorytetów, ogranicza prace awaryjne i sprzyja bardziej przewidywalnej realizacji konserwacji.

Od monitorowania stanu do monitorowania dostosowanego do konkretnych zastosowań

Monitorowanie stanu zapewnia uniwersalną platformę wykrywania dla wszystkich zasobów. Pozwala ono identyfikować odchylenia i nietypowe zachowania niezależnie od branży czy zastosowania.

W celu optymalizacji konserwacji kolejnym krokiem jest powiązanie tej widoczności z krytycznością zasobów i priorytetami konserwacyjnymi. Dzięki temu ogólne dane dotyczące stanu przekształcają się w praktyczne informacje umożliwiające lepsze planowanie, ustalanie priorytetów i podejmowanie działań.

Oczyszczalnia ścieków z urządzeniami do monitorowania stanu zamontowanymi na poręczy ©Endress+Hauser

Przykład: monitorowanie stanu w zastosowaniach związanych z wodą i ściekami

Na przykład w branży wodno-ściekowej optymalizacja konserwacji jest ściśle powiązana z niezawodnością procesów, jakością i zgodnością z przepisami. Monitorowanie stanu pozwala na wizualizację przebiegu procesów, pomaga we wczesnym wykrywaniu anomalii oraz dostarcza udokumentowanych dowodów niezbędnych do zapewnienia zgodności z wymogami audytowymi. W przypadku infrastruktury rozproszonej sprzyja to podejmowaniu bardziej ukierunkowanych decyzji dotyczących konserwacji oraz zapewnia większą niezawodność działania.

Monitorowanie stanu w zastosowaniach związanych z branżą wodno-ściekową

Monitorowanie stanu pomaga operatorom sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wczesne wykrywać nieprawidłowości, wspierać ukierunkowane działania konserwacyjne oraz prowadzić dokumentację gotową do kontroli w całej rozproszonej infrastrukturze. Pozwala to jednocześnie poprawić niezawodność, jakość i zgodność z przepisami.

Zobacz, w jaki sposób monitorowanie stanu wspiera optymalizację konserwacji w ramach eksploatacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Często zadawane pytania

Przypisy końcowe

Jak możemy Cię wesprzeć w Twojej drodze do cyfryzacji?