Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Nowy, wibracyjny sygnalizator poziomu Liquiphant FTL64

Liquiphant FTL64 - niezawodna praca przez długi czas

Sygnalizator poziomu do cieczy o bardzo wysokiej temperaturze m.in. w układach zabezpieczenia pomp przed suchobiegiem

FTL64
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje

Kluczowe parametry

  • Temperatura procesu

    -60 °C...+280 °C
    (-76 °F...+536 °F)

  • Absolutne ciśnienie medium / Wartość graniczna nadciśnienia

    Vacuum...100 bar
    Vacuum...1450 psi

  • Min. gęstość medium

    0.5 g/cm³
    (0.4 g/cm³ optional)

Zastosowanie

Liquiphant FTL64 posiadający funkcję szybkiego autotestu sprawności jest przeznaczony zwłaszcza do stosowania w aplikacjach wysokotemperaturowych, w systemach związanych z bezpieczeństwem (SIL) zgodnych z normami IEC 61508, API 2350 i WHG. Sygnalizacja poziomu metodą wibracyjną to bezpieczna i sprawdzona metoda, stosowana do mediów o bardzo wysokiej temperaturze, zapewniająca niezawodne zabezpieczenie zbiorników przed przepełnieniem lub pomp przed suchobiegiem. Sygnalizator FTL64 jest prosty w eksploatacji, posiada cyfrowy interfejs komunikacyjny, Bluetooth i zapewnia sygnalizację poziomu w czasie rzeczywistym

Sygnalizator poziomu cieczy z rurą wydłużającą do wszystkich cieczy

  • Temperatura medium: -60 °C...+280°C (z powłoką PFA: do 230°C)

  • Ciśnienie medium: -1...+100 bar (z powłoką PFA: do 40 bar)

  • Temperatura otoczenia: -60...+70 °C

  • Lepkość medium do 10 000 mm2/s (cSt)

  • Czujnik z powłoką PFA (opcja) do mediów agresywnych chemicznie

  • Przyłącza procesowe: gwintowe, kołnierzowe i higieniczne (Tri-Clamp)

  • Międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem, ochrona przed przelaniem wg WHG, dopuszczenie SIL, dopuszczenia do stosowania w przemyśle okrętowym

Korzyści

  • Zasada działania o uniwersalnym zastosowaniu – sprawdzona wibracyjna metoda sygnalizacji poziomu

  • Najwyższe bezpieczeństwo, zgodność z wymaganiami normy PN-EN 61508 – aplikacje o poziomie bezpieczeństwa funkcjonalnego SIL2/3 (weryfikacja przez niezależną instytucję)

  • Łatwe i szybkie okresowe testy sprawności wykonywane za pomocą przewodnika w aplikacji SmartBlue lub uruchamiane z zewnątrz za pomocą przycisku lub magnesu testowego. Umożliwia to inicjowanie szybkich testów sprawności całej pętli bezpieczeństwa

  • Heartbeat Technology umożliwia bezpieczną, ciągłą diagnostykę i prostą weryfikację przyrządu

  • Heartbeat Diagnostyka: Ciągła diagnostyka zwiększa bezpieczeństwo instalacji. Łączysz się za pośrednictwem aplikacji mobilnej SmartBlue i uzyskujesz dostęp do danych diagnostycznych w czasie rzeczywistym

  • Heartbeat Weryfikacja: Możliwość sprawdzania stanu sygnalizatora bez przerywania procesu. Raport z weryfikacji jest generowany automatycznie

  • Heartbeat Monitoring: Śledząc częstotliwość drgań widełek sygnalizatora masz w ręku wszystkie dane umożliwiające zastosowanie strategii konserwacji prognozowanej i optymalizację procesu

Filmy

  • Ethernet-APL logo
    Ethernet-APL portfolio

    Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.

  • Heartbeat Technology
    Inteligentne urządzenia pomiarowe dzięki Heartbeat Technology

    Chcesz zwiększyć wydajność zakładu i obniżyć koszty? Nasza oferta inteligentnych przyrządów z Heartbeat Technology zapewnia pełen wgląd w pracę urządzeń, co przekłada się na większą opłacalność i bezpieczeństwo pracy.

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products