Opracowany specjalnie dla branży spożywczej i produkcji napojów oraz farmacji i biotechnologii, Liquiphant FTL63 spełnia wszystkie wymagania higieniczne. Sprawdzona technologia wibracyjna działa skutecznie we wszystkich pompowalnych cieczach, nawet tam, gdzie inne zasady pomiaru osiągają swoje granice ze względu na zmiany przewodności lub stałej dielektrycznej (wartość DC), osady, pianę, turbulencje lub pęcherzyki powietrza. Dlatego też technologia ta jest doskonałym zamiennikiem sygnalizatorów pływakowych, czujników pojemnościowych lub optycznych.
Liquiphant FTL63 jest używany do punktowego wykrywania poziomu w zbiornikach procesowych i magazynowych, a także w rurociągach.
Temperatura medium: od -50 do +150°C
Lepkości do 10.000 mm2/s (cSt)
Długość czujnika do 3 m
Wykończenie powierzchni: polerowanie mechaniczne lub elektropolerowanie
Międzynarodowe certyfikaty higieniczne (3-A, EHEDG, ASME BPE), zgodność materiałów zwilżanych z EC1935/2004, FDA, GB4806
Międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem, SIL, ochrona przed przelaniem wg WHG
CIP/SIP
Korzyści
Uniwersalne zastosowanie we wszystkich pompowalnych cieczach bez konieczności regulacji w zależności od medium - sprawdzona technologia pomiaru wibracyjnego
Wysokie bezpieczeństwo procesów i produktów dzięki certyfikowanej higienicznej konstrukcji (3-A, EHEDG, ASME BPE), a także sprawdzonej zgodności materiałowej i identyfikowalności dzięki deklaracjom i certyfikatom (np. EC1935/2004, FDA i cGMP)
Łatwe uruchomienie dzięki funkcji Plug & Play i minimalne nakłady na konserwację dzięki funkcji testu za pomocą przycisku testowego lub magnetycznego pinu
Ciągła diagnostyka oraz identyfikowalna i udokumentowana weryfikacja na żądanie bez przerywania procesu dzięki technologii Heartbeat
Intuicyjna obsługa za pomocą technologii Bluetooth®, a także optyczne wskazanie stanu procesu za pomocą kolorowej i jasnej diody LED
Filmy
Ethernet-APL portfolio
Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.
Smart instrumentation through Heartbeat Technology
You want to increase plant performance and reduce costs? Our smart instrumentation portfolio with Heartbeat Technology offers in-depth device insight for more cost-efficiency and operational safety.
Premium device for point level detection in hygienic/aseptic applications. Focus Food & Beverage and Life Sciences. Compact sensor version with an optional pipe extension up to 3 m (9,85 ft). Modular housing concept. Wide range of certificates.
Wersje specjalne
Plug and play functionalities, Heartbeat Technology, LED Module, Bluetooth® Operation and maintenance, Surface finish: mechanical or electro-polished, Density/Concentration measurement, SIL 2/3 according to IEC 61508.
Zasilanie / Komunikacja
19 ..253V AC, 10...55V DC-PNP, 9...20V DC with relay DPDT, 19...253V AC or 19...55V DC with relay DPDT, 8/16mA HART, NAMUR, PFM
Temperatura otoczenia
-50 °C...+70 °C (-58 °F...+158 °F)
Temperatura procesu
-50 °C...+150 °C (-58 °F...+302 °F)
Absolutne ciśnienie medium / Wartość graniczna nadciśnienia
Compact sensor Short tube (Liquiphant II) 148mm…3000mm (6,00…118")
Wyjście
HART Bluetooth® wireless technology
Certyfikaty / Dopuszczenia
ATEX, IEC Ex, CSA C/US, JPN Ex, KC Ex, INMETRO Ex, NEPSI Ex/CCC, UK Ex
Safety approvals
Overfill protection WHG; SIL 2/ SIL 3
Design approvals
Inspection certificate 3.1, EN10204, CoC ASME BPE, Conformity to cGMP, EU Food Contact Material (EC) 1935/2004, US Food Contact Material FDA CFR 21, CN Food Contact Material GB 4806, Declaration of Conformity ASME B31.3, AD2000, CRN approval
Hygienic approvals
3-A, EHEDG, CoC-ASME BPE
Opcje
LED module, Bluetooth module, Graphic touch display, Customized settings, Weld-in adapter
Elementy składowe
FTL325P Interface PFM FTL325N Interface NAMUR FML621 Density controller
Zasada pomiaru
Vibration Density
Product Headline
Hygienic device for density measurement in liquids. Point level detection in process and storage tanks as well as in pipelines in hygienic and aseptic applications.
Charakterystyka / Aplikacja
Premium device for density measurement in hygienic/aseptic applications. Focus Food & Beverage and Life Sciences. Compact sensor version with an optional pipe extension up to 3 m (9,85 ft). Modular housing concept. Wide range of certificates
Zasilanie / Komunikacja
via density controller FML621
Temperatura otoczenia
-40 °C...+70 °C (-40...+158 °F)
Temperatura procesu
0...+80 °C (+32…+176 °F)
Ciśnienie procesu
0...25 bar (0…362 psi)
Części wchodzące w kontakt z medium
316L
Higieniczne
3-A, EHEDG, CoC-ASME BPE
Długość czujnika
Compact sensor Short tube (Liquiphant II) 148mm…3000mm (6,00…118")
Wyjście
Pulse
Certyfikaty / Dopuszczenia
ATEX, IEC Ex, CSA C/US, JPN Ex, KC Ex, INMETRO Ex, NEPSI Ex/CCC, UK Ex
Wersje specjalne
Density/Concentration measurement in combination with density controller FML621, Surface finish: mechanical polished (up to 0.3 µm)
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .