Title

Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Liquipoint FTW32 - Sygnalizator poziomu cieczy przewodzących

Sygnalizator poziomu
cieczy przewodzących
Liquipoint FTW32

Sonda linowa do sygnalizacji wielopunktowej, maksymalnie 5 progów sygnalizacji

FTW32
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
5-letnia gwarancja

Zaprojektowana z myślą o zaufaniu

Nasze instrumenty z serii Fundamental Selection objęte są przedłużoną 5-letnią gwarancją – to wyraźny znak naszego zaufania do ich długoterminowej niezawodności i wydajności.

W przypadku zgłoszenia gwarancyjnego możesz liczyć na szybką wymianę i minimalne formalności – zapewniając spokój ducha w najważniejszych momentach i pomagając utrzymać płynność operacyjną.

Obowiązują warunki gwarancji

Przedłużona gwarancja podlega określonym warunkom. Szczegóły można znaleźć w lokalnie obowiązujących Ogólnych Warunkach Handlowych (GTC) na odpowiedniej stronie naszego serwisu.

Kluczowe parametry

  • Temperatura procesu

    -40 °C ... 70 °C
    (-40 °F ... 158 °F)

  • Absolutne ciśnienie medium / Wartość graniczna nadciśnienia

    Vacuum ... 10 bar
    (Vacuum ... 145 psi)

  • Min. przewodność medium

    10 µS/cm

Zastosowanie

Liquipoint FTW32 zapewnia prostą i bezpieczną sygnalizację poziomu cieczy przewodzących. Sygnalizacja wielopunktowa (czujnik złożony z maksymalnie 5 sond linowych) daje wiele możliwości pomiarowych.

Do stosowania z cieczami przewodzącymi o przewodności minimalnej 10 μS/cm. Zabezpieczenie przed przelaniem, suchobiegiem, dwustanowe sterowanie pracą pomp lub wielopunktowa sygnalizacja poziomu.

  • Przyłącza technologiczne: gwintowe

  • Długość sondy: 0.25 ... 15m (10 ... 590")

  • Temperatura medium: -40...70°C (-40...158°F)

  • Ciśnienie medium: -1...10 bar (-14.5...145psi)

  • Międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem, Certyfikat WHG dla ochrony przed przelaniem i wykrywania przecieków

Korzyści

  • Atrakcyjny cenowo sygnalizator poziomu cieczy przewodzących, z możliwością sygnalizacji wielopunktowej (maksymalnie 5 progów sygnalizacji) za pomocą pojedynczego czujnika

  • Brak konieczności kalibracji

  • Standardowe ustawienia dla najczęściej stosowanych cieczy przewodzących

  • Brak elementów ruchomych w zbiorniku - długi okres eksploatacji - niezawodna praca bez efektów zużycia

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products