Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Micropilot FMR20

Radarowe pomiary poziomu Micropilot FMR20

Bezkontaktowe, ekonomiczne pomiary poziomu w gospodarce wodno-ściekowej oraz mediów pomocniczych w innych branżach przemysłu, a także materiałów sypkich.

FMR20
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje

Kluczowe parametry

  • Błąd pomiaru

    Liquids: +/- 2 mm (0,08")
    Solids. +/- 5 mm (0.2")

  • Temperatura procesu

    -40…+80°C (-40…+176°F)

  • Absolutne ciśnienie medium / Wartość graniczna nadciśnienia

    -1…3 bar (-14,5…43 psi)

  • Maks. odległość pomiarowa

    Liquids: 20 m (66.6 ft)
    Solids: 10 m (32.8 ft)

  • Główne części wchodzące w kontakt z medium

    PVDF, PBT

Zastosowanie

Micropilot FMR20 zapewnia wygodne, bezkontaktowe pomiary poziomu lub przepływu w kanałach otwartych m.in. wody i ścieków. Stanowi optymalne rozwiązanie do instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz mediów użytkowych w każdej branży przemysłu. Jest doskonałym zamiennikiem uciążliwych, zanurzeniowych sond hydrostatycznych. Sonda może być stosowana także do pomiaru materiałów sypkich. FMR20 jest wyposażony w technologie HART i Bluetooth. Możliwe jest wygodne uruchamianie i diagnostyka urządzenia za pomocą aplikacji mobilnej i smartfonu lub tabletu. FMR20 jest łatwy w montażu a jego szczelna obudowa zapewnia wysoką trwałość i wieloletnią eksploatację.

Sonda radarowa do pomiaru poziomu cieczy. Do stosowania w m.in. zbiornikach zamkniętych i otwartych, pompowniach/przepompowniach ścieków lub systemach kanalizacyjnych.

  • Przyłącza technologiczne: gwintowe i kołnierzowe

  • Temperatura medium: od -40 do +80°C

  • Ciśnienie procesowe: od -1 do +3 bar

  • Maksymalny zakres pomiarowy: 20 m (ciała stałe: 10 m)

  • Dokładność: ±2 mm (ciała stałe ±5 mm)

  • Częstotliwość pomiarowa: 26 GHz

  • Międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem gazów

Korzyści

  • Bezkontaktowa, wyodna w użyciu radarowa sonda poziomu z technologią Bluetooth® i funkcjonalnością bezprzewodowego uruchomienia oraz diagnostyki urządzeniem mobilnym - możliwość zdalnej kontroli dzięki HART lub wskaźnika LCD RIA15

  • Małe rozmiary sondy - łatwy montaż nawet w ograniczonej przestrzeni

  • Hermetycznie uszczelnione połączenia elektryczne zapobiegają przenikaniu pyłu do wnętrza urządzenia

  • Bezkontaktowe urządzenie nie wymaga okresowego czyszczenia, jest odporne na zmiany gęstości i temperatury

  • Korpus PVDF, odporny na działanie czynników atmosferycznych, oraz wysoki stopień ochrony obudowy (IP66/68) umożliwiają pracę w trudnych warunkach otoczenia

  • Micropilot FMR20, radar, sonda radarowa, przetwornik radarowy, przetwornik poziomu wody, ścieków, pomiar materiałów sypkich

  • Bezpieczny dostęp zdalny za pośrednictwem szyfrowanego protokołu Bluetooth®, w tym równiez w strefach zagrożenia wybuchem gazów

Filmy

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty standardowe

  • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty specjalistyczne

  • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia