Title

Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Prosonic FDU95

Ultradźwiękowe pomiary poziomu
Prosonic FDU95

Czujnik pomiarowy

FDU95
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje

Kluczowe parametry

  • Błąd pomiaru

    +/- 2mm + 0.17% of measured distance

  • Temperatura procesu

    -40 °C ... 80 °C
    or 150 °C
    (-40 °F ... 176 °F
    or 302 °F)

  • Absolutne ciśnienie medium / Wartość graniczna nadciśnienia

    0.7 bar...1.5 bar abs
    (10 psi...22 psi)

  • Maks. odległość pomiarowa

    45 m (148 ft)

  • Główne części wchodzące w kontakt z medium

    UP (unsaturated polyester)

Zastosowanie

Prosonic FDU95 jest przeznaczony do współpracy z przetwornikiem Prosonic FMU90 lub FMU95. Układ pomiarowy ma zastosowanie w m.in. zbiornikach magazynowych, przesypach, kruszarkach, bunkrach i przenośnikach taśmowych.
Maksymalny zakres pomiaru poziomu: 45 m dla materiałów sypkich i kruszyw.
Prosonic FDU95 posiada wbudowany sensor temperatury do automatycznej kompensacji zmian prędkości propagacji fali akustycznej.
Łatwość montażu i podłączenia elektrycznego - maks. 300 m odległości do przetwornika i automatyczne rozpoznawanie podłączonej sondy.

Bezkontaktowe pomiary poziomu materiałów sypkich i kruszyw

  • Przyłącza procesowe: gwintowe

  • Temperatura: -40 ... 80°C lub 150°C

  • Ciśnienie: 0,7 ... 1,5 bar

  • Maksymalny zakres pomiarowy: materiały sypkie i kruszywa 45 m

  • Martwa strefa: 70 cm (wariant do 80°C) 90 cm (wariant do 150°C)

  • Międzynarodowe dopuszczenia do pracy w strefach zagrożenia wybuchem

Korzyści

  • Wysoka odporność na zabrudzenie lub wilgoć na membranie czujnika dzięki dużej dynamice jej drgań

  • Łatwość montażu i podłączenia elektrycznego - maks. 300 m odległości do przetwornika i automatyczne rozpoznawanie podłączonej sondy

  • Bardzo dobra odporność na warunki klimatyczne (IP68)

  • Wbudowany sensor temperatury do automatycznej kompensacji zmian prędkości propagacji fali akustycznej

  • Dostępne wersje z dopuszczeniem do pracy w strefie zagrożenia wybuchem pyłów lub gazów

Filmy

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products