Title

Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Prosonic FDU91

Ultradźwiękowe pomiary poziomu
Prosonic FDU91

Czujnik pomiarowy

FDU91
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje

Kluczowe parametry

  • Błąd pomiaru

    +/- 2mm + 0.17% of measured distance

  • Temperatura procesu

    -40 °C ... 80 °C
    (-40 °F ... 176 °F)

  • Absolutne ciśnienie medium / Wartość graniczna nadciśnienia

    0.7 bar ... 4 bar abs
    (10 psi ... 58 psi)

  • Maks. odległość pomiarowa

    Liquids: 10 m (33 ft),
    Solids: 5 m (16 ft)

  • Główne części wchodzące w kontakt z medium

    PVDF (fully welded IP68 / NEMA 6P)

Zastosowanie

Prosonic FDU91 jest przeznaczony do współpracy z przetwornikiem Prosonic FMU90 lub FMU95. Układ pomiarowy ma zastosowanie w m.in. zbiornikach magazynowych, procesowych z mieszadłami, osadnikach i przenośnikach taśmowych.
Jest on również przydatny do pomiarów przepływu w otwartych kanałach grawitacyjnych i na przelewach.
Maksymalny zakres pomiaru poziomu: 10 m dla cieczy, 5 m dla materiałów sypkich.
Prosonic FDU91 posiada wbudowany sensor temperatury do automatycznej kompensacji zmian prędkości propagacji fali akustycznej.
Opcjonalnie, FDU91 może być dostarczony z funkcją grzania membrany, aby zapobiegać jej oszronieniu lub oblodzeniu.

Bezkontaktowe pomiary poziomu cieczy i materiałów sypkich, pomiary przepływu w otwartych kanałach grawitacyjnych i na przelewach

  • Przyłącze procesowe: gwintowe

  • Temperatura: -40 ... 80°C

  • Ciśnienie: 0,7 ... 4 bar (abs)

  • Maksymalny zakres pomiarowy: ciecze 10 m, materiały sypkie 5 m

  • Strefa martwa: 30 cm

  • Międzynarodowe dopuszczenia do pracy w strefach zagrożenia wybuchem

Korzyści

  • Hermetyczny, zgrzewany (bezuszczelkowy) czujnik z PVDF o bardzo wysokiej odporności chemicznej i na drgania instalacji

  • Wbudowany sensor temperatury do automatycznej kompensacji zmian prędkości propagacji fali akustycznej

  • Łatwość montażu i podłączenia elektrycznego - maks. 300 m odległości do przetwornika i automatyczne rozpoznawanie podłączonej sondy

  • Wysoka odporność na zabrudzenie lub wilgoć na membranie czujnika dzięki dużej dynamice jej drgań

  • Bardzo dobra odporność na warunki klimatyczne i zalanie (IP68)

  • Opcjonalnie: funkcja grzania membrany czujnika, aby zapobiegać jej oszronieniu lub oblodzeniu

Filmy

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products