Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Deltapilot FMB53 - Hydrostatyczny pomiar poziomu

Hydrostatyczny
pomiar poziomu
Deltapilot FMB53

Czujnik ciśnienia hydrostatycznego z celą pomiarową CONTITE do pomiarów poziomu

FMB53
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje

Kluczowe parametry

  • Błąd pomiaru

    Standard 0.2%
    Optional 0.1%

  • Temperatura procesu

    PE cable: -10°C…70°C / 14°F…158°F
    FEP cable: -10°C…80°C / 14°F…176°F

  • Absolutne ciśnienie medium / Wartość graniczna nadciśnienia

    40 bar (600 psi)

  • Zakres ciśnienia mierzonego

    100mbar...10bar
    (1.5psi...150psi)

  • Główne części wchodzące w kontakt z medium

    Alloy C
    316L
    Cable (PE/FEP)
    optional coating AuPt
    optional coating AuRh

  • Maks. odległość pomiarowa

    100 m (328 ft) H2O

  • Material process membrane

    316L, AlloyC,
    Gold-Rhodium
    PE, FEP

  • Zakres pomiarowy

    100 mbar...10 bar
    (1.5 psi...150 psi)

Zastosowanie

Przetwornik Deltapilot FMB53 (wersja linowa z klamrą montażową) z celą pomiarową CONTITE jest stosowany głównie w gospodarce wodno-ściekowej. Służy on do pomiaru poziomu cieczy i past w zbiornikach otwartych i zamkniętych; pomiar jest niewrażliwy na tworzenie się piany na powierzchni medium. Możliwość stosowania w systemach o poziomie bezpieczeństwa funkcjonalnego SIL2.

Przyrząd służy do pomiaru poziomu.

  • Przyłącze technologiczne: Klamra z regulacją głębokości zanurzenia

  • Temperatura medium: z liną PE: -10...+70°C (+14...+158°F),

    z liną FEP: -10...+80°C (+14...+176°F)

  • Zakres pomiarowy: 0.1 ... 10 bar / 100 m H2O (1.5 ... 150psi / 300ft H2O)

  • Błąd pomiaru: ±0.2%, ±0.1% (opcja)

  • Międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem, WHG ochrona przed przelaniem, SIL, dopuszczenie do kontaktu z wodą pitną

Korzyści

  • Hermetyczna, odporna na kondensację cela pomiarowa Contite, wysoka dokładność w warunkach odniesienia: ±0.2%, ±0.1% (opcja), minimalny wpływ temperatury

  • Modułowa koncepcja konstrukcji: łatwa wymiana wskaźnika lub modułu elektroniki

  • Łatwa integracja z systemami sterowania i zarządzania aparaturą obiektową (HART/PA/FF)

  • Łatwa i bezpieczna obsługa poprzez menu dialogowe: za pomocą wskaźnika lokalnego, interfejsu 4...20 mA / HART, PROFIBUS PA lub FOUNDATION Fieldbus

  • Uniwersalne zastosowanie dzięki szerokiemu pakietowi certyfikatów i dopuszczeń

Filmy

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty standardowe

  • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty specjalistyczne

  • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia