Micropilot FMR66B to sonda radarowa nowej generacji o częstotliwości pracy 80 GHz. Jest ona przeznaczona do ciągłych, bezkontaktowych pomiarów poziomu materiałów sypkich w prostych aplikacjach pomiarowych. Łatwość obsługi dzięki asystentom prowadzącym użytkownika przez procedurę uruchomienia, testów sprawdzających i weryfikacji przyrządu. Mały kąt wiązki pomiarowej doskonale nadaje się do pomiarów w wąskich silosach. Heartbeat Technology wykrywa nieprawidłowości pracy przyrządu, np. osady, co zapewnia większą wydajność.
Radarowa sonda poziomu Micropilot FMR66B ma zakres pomiarowy do 50 m, charakteryzuje się małym kątem wiązki, co umożliwia pomiar w zbiornikach zawierających elementy zakłócające wiązkę pomiarową.
Przyłącza procesowe: gwintowe, montaż w uchwycie montażowym
Temperatura medium: -40..+200 °C
Ciśnienie medium: -1...+16 bar
Maksymalny zakres pomiarowy: 50 m
Błąd pomiaru: ±3 mm
Pasmo W: 80 GHz
Międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem, SIL, dopuszczenia do stosowania w przemyśle okrętowym, 5- lub 10-punktowy certyfikat kalibracji fabrycznej
Korzyści
Łatwa, intuicyjna obsługa dzięki asystentom wspomagającym uruchomienie i weryfikację przyrządu
Łatwiejsze rozwiązywanie problemów dzięki wskazówkom na wyświetlaczu
Bezpieczeństwo konstrukcji: Proces projektowania zgodny z normą PN-EN 61508
Większa wydajność dzięki monitorowaniu, weryfikacji i diagnostyce bez przerywania procesu dzięki Heartbeat Technology
Łatwa integracja przyrządu z systemami zarządzania aparaturą obiektową za pomocą komunikacji cyfrowej
Kemira, a global chemicals company, needs accurate monitoring of level and temperature for polymer manufacturing. They use instrumentation with Bluetooth for safe and easy access to process data.
Firma Protolaunch w swej hamowni napędów rakietowych w hrabstwie Buckinghamshire wykorzystuje przepływomierze i sygnalizatory poziomu produkcji Endress+Hauser do testowania parametrów eksploatacyjnych systemów napędowych i komponentów.
Global crop protection and seed technology company Nufarm reduces measurement uncertainty to less than 1% with new-generation 80 GHz radar level sensors
Messer produces hydrogen in a steam reformer. The facility has a large number of protection and safety devices where pressure values play an important role.
For simple applications: Reliable, non-contact measurement of levels in silos or storage tanks for bulk solids
Wersje specjalne
Heartbeat Verification + Monitoring, Bluetooth® Commissioning, operation and maintenance with SmartBlue App, HistoROM, RFID TAG for easy identification
Zasilanie / Komunikacja
2-wire (HART/ PROFIBUS PA) PROFINET with Ethernet-APL Bluetooth® wireless technology
Absolutne ciśnienie medium / Wartość graniczna nadciśnienia
Vacuum...16 bar (232 psi)
Główne części wchodzące w kontakt z medium
PVDF or PTFE
Przyłącze technologiczne
Thread: G1-1/2", MNPT1-1/2" Flange: UNI DN80...DN150 Mounting bracket
Maks. odległość pomiarowa
50 m (164 ft)
Wyjście
4...20 mA HART Additional analog or switch output PROFIBUS PA PROFINET with Ethernet-APL Bluetooth® wireless technology and app (optional)
Certyfikaty / Dopuszczenia
IEC Ex, ATEX, CSA C/US, EAC Ex, JPN Ex, KC Ex, INMETRO Ex, NEPSI Ex, UK Ex
Safety approvals
SIL
Design approvals
Declaration of Conformity ASME B31.3; CRN approval
Hygienic approvals
EU Food Contact Material (EC) 1935/2004 US Food Contact Material FDA CFR 21
Marine approval
ABS, LR, BV, RINA, DNV
Opcje
Display, Customized settings, App 'SmartBlue' for commissioning and operation via Bluetooth Heartbeat for batch detection; Gas-tight implementation; Overvoltage protection; PWIS free
Wartości umożliwiające zastosowanie
DK < 1.6 Reduction of the max. possible measuring range due to: Media with poor reflective properties cone of repose extremely loose surface of bulk solids, e.g. bulk solids with a low bulk density during pneumatic filling buildup, especially of moist products. Alternative for these applications: FMR67B
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .