Kluczowe parametry
Temperatura procesu
-40 °C … +200 °C (-40 °F … +392 °F)
Absolutne ciśnienie medium / Wartość graniczna nadciśnienia
Vacuum...25 bar (363 psi)
Maks. odległość pomiarowa
Główne części wchodzące w kontakt z medium
Zastosowanie
Micropilot FMR63B to sonda radarowa nowej generacji o częstotliwości pracy 80 GHz. Dzięki higienicznej konstrukcji jest ona przeznaczona do ciągłych, bezkontaktowych pomiarów poziomu w aplikacjach higienicznych. Łatwość obsługi dzięki asystentom prowadzącym użytkownika przez procedurę uruchomienia, testów sprawdzających i weryfikacji przyrządu. Funkcje weryfikacji i monitoringu dostępne dzięki Heartbeat Technology umożliwiają wykrywanie nieprawidłowości pracy przyrządu i sprawdzenie dokładności pomiaru.
Radarowa sonda poziomu Micropilot FMR63B ma zakres pomiarowy do 80 m, charakteryzuje się małym kątem wiązki, co umożliwia pomiar w zbiornikach zawierających elementy zakłócające wiązkę pomiarową.
Przyłącza procesowe: adaptery procesowe z gwintem M24 i higieniczne przyłącza procesowe
Temperatura medium: –40 to +200 °C (-40 to 392° F)
Ciśnienie medium: –1...+25 bar (-14.5 ... +362.6 psi)
Maksymalny zakres pomiarowy: 80 m (164 ft)
Błąd pomiaru: ±1 mm (0.04 in)
Pasmo W: 80 GHz
Dopuszczenia EHEDG, 3-A, ASME BPE, Międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem, 5- lub 10-punktowy certyfikat kalibracji fabrycznej
Korzyści
Przyrząd spełnia najbardziej surowe wymagania odnośnie zgodności z przepisami obowiązującymi w branży
Łatwa, intuicyjna obsługa dzięki asystentom wspomagającym uruchomienie i weryfikację przyrządu
Większa wydajność dzięki monitorowaniu, weryfikacji procesu, a także dokładności pomiaru i diagnostyce bez przerywania procesu dzięki Heartbeat Technology
Prosta wizualizacja statusu przyrządu – natychmiastowa zmiana podświetlenia z zielonego na czerwony sygnalizuje błąd
Prosta integracja przyrządu z systemami zarządzania aparaturą obiektową za pomocą komunikacji cyfrowej
Loading alternative products
Produkty podstawowe
Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty standardowe
Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty zaawansowane
Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty specjalistyczne
Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segmentacja FLEX
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Fundamental
Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Lean
Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Extended
Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Xpert
Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Może Cię także zainteresować
Charakterystyka / Aplikacja
Premium device for continuous non-contact level measurement with hygienic requirements (ASME BPE, USP Class VI);
Wersje specjalne
Heartbeat Technology, SIL 2/3 according to IEC 61508, Bluetooth® commissioning; Operation and maintenance with SmartBlue app; HistoROM; RFID TAG for easy identification; Very narrow beam angle
Zasilanie / Komunikacja
2-wire (HART/ PROFIBUS PA) PROFINET with Ethernet-APL Bluetooth® wireless technology
Temperatura otoczenia
-40 °C … +85 °C (-40 °F … +185 °F)
Temperatura procesu
-40 °C … +200 °C (-40 °F … +392 °F)
Absolutne ciśnienie medium / Wartość graniczna nadciśnienia
Vacuum...25 bar (363 psi)
Główne części wchodzące w kontakt z medium
Higieniczne przyłącze technologiczne
NEUMO BioControl; Slotted-nut DIN11851; Varivent; Tri-Clamp ISO2852
Maks. odległość pomiarowa
Wyjście
4...20 mA HART Additional analog or switch output PROFIBUS PA PROFINET with Ethernet-APL Bluetooth® wireless technology and app (optional)
Certyfikaty / Dopuszczenia
IEC Ex, ATEX, CSA C/US, EAC Ex, JPN Ex, KC Ex, INMETRO Ex, NEPSI Ex, UK Ex;
Safety approvals
Overfill protection WHG; SIL 2/ SIL 3
Design approvals
Acceptance test certificate 3.1, EN10204; EU Food Contact Material (EC) 1935/2004; US Food Contact Material FDA CFR 21; Declaration of Conformity ASME B31.3; Conformity to cGMP; CoC ASME BPE; CRN approval
Opcje
Display, Customized settings, App 'SmartBlue' for commissioning and operation via Bluetooth Gas-tight implementation; Overvoltage protection; PWIS free
Wartości umożliwiające zastosowanie
Process temp. > 200°C (392°F) -> FMR62 Strong foam, stilling well and bypass (>10 m) -> FMR5x,FMP5x
Najczęściej pobierane
Micropilot FMR63B
HART
Radarowa sonda poziomu
EN
PL
DE ES FR IT JA PT RU ZH
10/01/2025
13/11/2023
20/02/2023
01/06/2022
Język:
Polski
Wersja:
01/06/2022
Rozmiar pliku:
1.6 MB
Nazwa pliku:
TI01685FPL_0122-00.pdf
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN
PL
DE ES FR IT JA PT RU ZH
06/12/2024
25/03/2024
15/09/2023
28/10/2021
30/07/2021
Język:
Polski
Wersja:
15/09/2023
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
TI00426FPL_2423.pdf
Dokumentów: 220
EN
PL
Niemiecki Hiszpański French Włoski Japoński Portugalski Rosyjski Chiński
10/01/2025
13/11/2023
20/02/2023
01/06/2022
Język:
Polski
Wersja:
01/06/2022
Rozmiar pliku:
1.6 MB
Nazwa pliku:
TI01685FPL_0122-00.pdf
TI Micropilot FMR63B
PROFIBUS PA
Free-space radar
EN
PL
Niemiecki Hiszpański French Włoski Japoński Portugalski Rosyjski Chiński
09/05/2025
10/01/2025
13/11/2023
01/09/2023
Język:
Angielski
Wersja:
09/05/2025
Rozmiar pliku:
1.9 MB
Nazwa pliku:
TI01695FEN_0525-00.pdf
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN
PL
Niemiecki Hiszpański French Włoski Japoński Portugalski Rosyjski Chiński
06/12/2024
25/03/2024
15/09/2023
28/10/2021
30/07/2021
Język:
Polski
Wersja:
15/09/2023
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
TI00426FPL_2423.pdf
TI Micropilot FMR63B
PROFINET over Ethernet-APL
Free-space radar
EN
PL
Niemiecki Hiszpański French Włoski Japoński Portugalski Rosyjski Chiński
10/01/2025
13/11/2023
Język:
Angielski
Wersja:
10/01/2025
Rozmiar pliku:
2.2 MB
Nazwa pliku:
TI01700FEN_0424-00.pdf
BA Micropilot FMR63B
PROFINET over Ethernet-APL
Free-space radar
EN
PL
Niemiecki Hiszpański French Włoski Japoński Portugalski Rosyjski Chiński
13/01/2025
13/11/2023
Język:
Angielski
Wersja:
13/01/2025
Rozmiar pliku:
3.1 MB
Nazwa pliku:
BA02268FEN_0324-00.pdf
Radarowa sonda poziomu HART
EN
PL
Niemiecki Hiszpański French Włoski Japoński Portugalski Rosyjski Chiński
17/04/2025
10/01/2025
13/11/2023
20/02/2023
01/08/2022
Język:
Polski
Wersja:
01/08/2022
Rozmiar pliku:
1.8 MB
Nazwa pliku:
BA02249FPL_0122-00.pdf
BA Micropilot FMR63B
PROFIBUS PA
Free-space radar
EN
PL
Niemiecki Hiszpański French Włoski Japoński Portugalski Rosyjski Chiński
09/05/2025
10/01/2025
13/11/2023
01/09/2023
Język:
Angielski
Wersja:
09/05/2025
Rozmiar pliku:
2.1 MB
Nazwa pliku:
BA02263FEN_0425-00.pdf
GP Micropilot FMR60B - FMR67B
Free-space radar PROFINET over Ethernet-APL
EN
PL
Niemiecki
31/10/2024
Język:
Angielski
Wersja:
31/10/2024
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
GP01224FEN_0124-00.pdf
GP Micropilot FMR60B, FMR62B, FMR63B, FMR66B, FMR67B
Free-space radar PROFIBUS PA
EN
PL
Niemiecki
18/12/2024
Język:
Angielski
Wersja:
18/12/2024
Rozmiar pliku:
1.2 MB
Nazwa pliku:
GP01241FEN_0124-00.pdf
GP Micropilot FMR60B, FMR62B, FMR63B, FMR66B, FMR67B; Operating tool
Free-space radar HART
EN
PL
Niemiecki Japoński
17/04/2025
12/01/2023
Język:
Angielski
Wersja:
17/04/2025
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
GP01202FEN_0225-00.pdf
Wyszukaj część zamienną po numerze na rysunku
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Zaślepka, M20, 316L, o-ring EPDM
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
14
71487198
Zaślepka, M20, Alu, o-ring EPDM
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
14
71487199
Blind plug M20, 316L, Ex d
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
14
71679712
Blind plug M20, Alu, Ex d
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
14
71679714
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
14
71487201
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
14
71487203
Blind plug NPT1/2, 316L, Ex d
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
14
71679715
Blind plug NPT1/2, Alu, Ex d
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
14
71679718
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
71435135
Dławik M20, mosiądz niklowany
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
71435136
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
71435137
Dławik M20x1.5 x G1/2, Ex d, mosiądz
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
71471535
Adapter set M20x1.5-G1/2, Alu
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
71440660
Adapter set M20x1.5-G1/2, 316L
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
71440667
wtyk M12, 316L, HART, PA, strona obudowy
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
71435138
wtyk M12, 316L, strona obudowy
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
71435139
Plug HAN7D, 90degree, IP65
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
71439098
Zacisk uziemiający HA27/HS27
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
18
71474251
Ground terminal plastic housing L+P
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
18
71589861
Ground terminal hygiene housing L+P
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
18
71647974
Housing filter VA,EPDM,F15/31/T14/17,1pc
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
19
71111056
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
19
71549578
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
20
71435116
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
25
71435116
Pokrywa, Alu, zamknięta, Ex d
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
20
71435118
Pokrywa, Alu, zamknięta, Ex d
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
25
71435118
Pokrywa 316L, zamknięta, Ex d
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
20
71435122
Pokrywa 316L, zamknięta, Ex d
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
25
71435122
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
20
71435126
Cover red Alu, closed, Ex d
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
20
71439086
Cover red Alu, closed, Ex d
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
25
71439086
Cover 316L, sight glass, Ex d
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
20
71435123
Pokrywa, Alu, okno wziernika
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
20
71439089
Pokrywa, Alu, z wziernikiem, Ex d
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
20
71439090
Pokrywa ANSI Red z wziiernikiem, Ex d
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
20
71439088
Cover Alu, connection compartment, Ex d
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
25
71435121
Cover 316L, connect. compartment, Ex d
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
25
71435128
Cover Alu, connection compartment
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
25
71439085
Cover, plastic, sight window
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
20
71550061
Pokrywa ANSI red, komora zacisków, Ex d
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
20
71439087
Cover sealing EPDM, 5 pieces
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
21
71435131
Uszczelka pokrywy HNBR, -40oC, 5 szt.
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
21
71435132
Locking screw,cover connect. compartment
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
24
71671687
Locking screw,cover electr. compartment
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
24
71671700
Locking screw, cover sight glass
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
24
71671706
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
30
XPF0045-
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
31
71436848
Transmitter electronics FHX50B
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
30
71556966
Receiver electronics FHX50B
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
30
71556967
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
71661118
Moduł zacisków TU100B, 4-20 mA
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
35
71435766
Terminal unit TU101B, Barrel, 1CH, OVP
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
35
71435767
Terminal unit TU100A, L-form, 1CH
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
35
71458631
Terminal unit TU101A, L-form, 1CH, OVP
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
35
71458633
Terminal unit TU110A, HART, L-Form, 2CH
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
35
71567935
Terminal unit TU111A,HART,L-Form,2CH,OVP
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
35
71567943
Terminal unit TU110B, HART,2-Chamber,2CH
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
35
71567945
Term. unit TU111B,HART,2-Chamber,2CH,OVP
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
35
71567946
Sensor cable 12-pin 100mm
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
49
71574954
Sensor cable 12-pin 120mm
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
49
71575472
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
40
71435772
Wskaźnik LCD + Bluetooth VU101
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
40
71435779
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
40
71435775
Wyświetlacz graficzny + Bluetooth VU113
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
40
71435781
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
50
XPF0048-
O-ring 15,54x2,62 FKM,FDA, PMP23, PTP3xx
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
51
71337274
O-Ring 15,54x2,62 FFKM,FDA, 1 pc
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
51
71567760
O-ring 15,54x2,62 EPDM, FDA, 5 pcs.
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
51
71653949
O-ring 15.54x2.62 EPDM, FDA, DW, 5 pcs.
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
51
71696899
Sensor module 80GHz (Dual compartment)
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
54
71551029
Sensor module 80GHz (Dual comp.),FW01.01
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
54
71723731
Moduł sensora 80GHz(1-komor.+obudowa L)
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
54
71600391
Sensor mod.80GHz(single+L comp.),FW01.01
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
54
71723728
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
70
71206552
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
70
71206554
Kabel do wskaźnika FHX50, 20m
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
70
71206555
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
70
71206556
Wyświetlacz rozdzielny FHX50B
HAN7D, gniazdo, strona przewodu
Kod zamówieniowy
71474958
Adap. proc. M24 Clamp 1...1 1/2", 316L
Kod zamówieniowy
52023994
Adapter proc. M24 Clamp 1", 316L, 3.1
Kod zamówieniowy
52024001
Adapter proc. M24 Clamp 2", 316L
Kod zamówieniowy
52023995
Adapter proc. M24 Clamp 2", 316L, 3.1
Kod zamówieniowy
52024002
Adapter proc.M24 Variv F DN25 PN40 316L
Kod zamówieniowy
52023996
Adap.proc.M24 Variv.F DN25 PN40 316L 3.1
Kod zamówieniowy
52024003
Proc. adap. M24 Variv N DN50 PN40 316L
Kod zamówieniowy
52023997
Adap.proc.M24 Variv N DN50 PN40 316L 3.1
Kod zamówieniowy
52024004
Adapter proc. M24 DIN11851 DN40, 316L
Kod zamówieniowy
52023999
Adapter proc. M24 DIN11851 DN40,316L,3.1
Kod zamówieniowy
52024006
Adapter proc. M24 DIN11851 DN50, 316L
Kod zamówieniowy
52023998
Adapter proc. M24 DIN11851 DN50,316L,3.1
Kod zamówieniowy
52024005
Adapter M24 SMS 1-1/2", 316L
Kod zamówieniowy
52026997
Adapter proc. M24 SMS 1-1/2",316L, 3.1
Kod zamówieniowy
52026999
Adapter do wspawania M24 D65, 316L
Kod zamówieniowy
71041381
Adapter do wspawania M24 D65, 316L, 3.1
Kod zamówieniowy
71041383
Osłona pogodowa, tworzywo szt., XW111
Kod zamówieniowy
71438291
Osłona pogodowa, 316L, XW112
Kod zamówieniowy
71438303
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .
Dostosuj
Akceptuj tylko istotne
Akceptuj wszystko