Nowy radar do zastosowań higienicznych - Micropilot FMR63B oferuje wydajność, prostotę obsługi, bezpieczeństwo produktu, a także spełnia wymagania stawiane aplikacjom w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym. Konstrukcja tego urządzenia jest zgodna z
międzynarodowymi standardami, takimi jak EHEDG lub 3-A. Czujnik i antena są zoptymalizowane pod kątem wąskich zbiorników i szybko zmieniających się poziomów. Połączenie Heartbeat Technology z wykrywaniem piany i indeksem dokładności radaru (RAI), Ethernet-APL i kreatorami zmniejsza liczbę błędów i przerw w procesie.
Korzyści
- Higieniczna konstrukcja: Materiały i ich powierzchnie, uszczelnienia i połączenia procesowe spełniają rygorystyczne normy zgodności obowiązujące w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym, np. certyfikat EHEDG, 3-A lub ASME BPE.
- Technologia Heartbeat z Radar Accuracy Index (RAI) oferuje weryfikację z zachowaniem identyfikowalności. Dokładność czujnika radarowego można zweryfikować, gdy jest on zainstalowany i bez przerywania procesu, co skraca czas i zmniejsza nakład pracy związany z kalibracją.
- Najwyższa wydajność pomiaru: Szybki chip czujnika i wąski kąt wiązki anteny umożliwiają uzyskanie dokładnych pomiarów w przypadku szybko zmieniających się poziomów i turbulentnych powierzchni.
- Łatwa obsługa: Intuicyjna obsługa, dane w czasie rzeczywistym i ich prezentacja zgodna ze standardami NAMUR pozwalają uniknąć błędów i szybko rozwiązywać problemy. Kreatory zapewniają szybkie i bezpieczne uruchomienie urządzenia pomiarowego.
- Rozwiązanie na przyszłość: Podobnie jak wszystkie urządzenia z naszej nowej, szerokiej oferty czujników radarowych 80 GHz Micropilot FMR63B z innowacyjnymi opcjami komunikacji, takimi jak Ethernet-APL, jest wyposażony w szybką i bezpieczną transmisję danych.
Higieniczna konstrukcja
Bez względu na wymagania dotyczące zgodności lub czystości, Micropilot FMR63B jest odpowiednim rozwiązaniem zarówno do ściśle regulowanych zastosowań w sektorze biomedycznym i farmaceutycznym, jak i w przemyśle spożywczym i produkcji napojów (np. w mleczarniach lub browarach). Czujnik jest wykonany w całości z jednego materiału i dlatego nie ma uszczelek, które wymagałyby wymiany, co zmniejsza ryzyko przerwania procesu.
Od uszczelnienia do przyłącza procesowego, części czujnika mające kontakt z medium spełniają wymagania EHEDG, 3-A oraz ASME BPE. Nadają się również do czyszczenia zewnętrznego przy użyciu agresywnych środków czyszczących, takich jak woda utleniona (H2O2).
Szybki i precyzyjny
Szybkość jest szczególnie ważna w przypadku gwałtownie zmieniających się poziomów lub turbulentnych powierzchni, np. w zbiornikach mieszających używanych do produkcji antybiotyków lub roztworów do iniekcji. Micropilot FMR63B mierzy szybciej od urządzeń poprzedniej generacji. Pomiary poziomu z dokładnością do jednego milimetra są możliwe nawet w przypadku wahań gęstości medium, co z kolei umożliwia wykonywanie precyzyjnych regulacji stężeń.
Algorytmy radaru Micropilot FMR63B zostały zoptymalizowane specjalnie pod kątem małych zbiorników i szybkich procesów, takich jak te typowo spotykane w produkcji kultur komórkowych i szczepionek oraz w procesach napełniania. Wąski kąt wiązki anteny umożliwia uzyskanie dokładnych wyników pomiarów, na które nie ma wpływu osprzęt, taki jak mieszadła lub przegrody. Urządzenia pomiarowe z najnowszej gamy radarów 80 GHz mogą być w takich przypadkach używane bez żadnych ograniczeń.
Heartbeat Technology ze wskaźnikiem dokładności Radar Accuracy Index (RAI)
Heartbeat Technology zwiększa wydajność produkcji i skraca czas przestojów. Heartbeat Monitoring może być stosowany na przykład wszędzie tam, gdzie może dojść do tworzenia się piany, jak w procesie warzenia piwa lub w zbiorniku fermentacyjnym. Heartbeat Technology stale monitoruje tworzenie się piany na powierzchni cieczy i w razie potrzeby wysyła odpowiedni sygnał. Pozwala to na efektywne zarządzanie środkami zaradczymi, takimi jak użycie środka przeciwpieniącego, w zależności od potrzeb.
Heartbeat Technology z Radar Accuracy Index (RAI), która umożliwia weryfikację dokładności pomiarowej radaru bez przerywania procesu, pozwala na znaczne wydłużenie cykli kalibracji. W tym celu RAI dokonuje oceny referencyjnej dokładności pomiaru podczas weryfikacji zgodnej z normą ISO 9001, w celu przeanalizowania możliwego dryftu pomiarowego w porównaniu do stanu, jaki miał miejsce w momencie produkcji urządzenia.
Oznacza to, że zawsze masz pewność co do dokładności swojego urządzenia pomiarowego. Weryfikacja jest przeprowadzana w czasie krótszym niż trzy minuty bezpośrednio w punkcie pomiarowym i bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń. Dokumentacja jest generowana automatycznie.
Komunikacja i intuicyjna obsługa
Chcesz zwiększyć wydajność w przyszłości? Oprócz standardu 4-20 mA HART i Profibus, nasze urządzenia pomiarowe mogą być wyposażone w przemysłowy interfejs Ethernet-APL. Możliwość podłączenia poziomu obiektowego instalacji procesowych do sieci przemysłowej zakładu zapewnia przejrzystość danych w całym przedsiębiorstwie i przygotowuje procesy do przyszłej cyfryzacji.
Nowy asortyment przetworników radarowych 80 GHz spełnia rygorystyczne wymagania w zakresie prostoty obsługi i bezpieczeństwa produktu. Obsługa przez Bluetooth® i aplikację SmartBlue zainstalowaną na smartfonie lub tablecie jest intuicyjna i jest realizowana w czasie rzeczywistym. Dzięki nowym i sprawdzonym funkcjom urządzenia, takim jak kreatory uruchomienia, zdalna analiza przez Bluetooth® lub HistoROM do łatwego przesyłania parametrów do nowego urządzenia, liczba błędów jest zredukowana do absolutnego minimum.
Przemysł farmaceutyczny, biochemiczny i kosmetyczny
Czy potrzebujesz wysokiego poziomu dokładności na poziomie jednego milimetra, na przykład do regulacji stężenia roztworów? Czy pracujesz z cieczami o różnej lub zmiennej gęstości? Lub z substancjami stałymi, takimi jak aktywne składniki farmaceutyczne lub substancje pomocnicze? Przetwornik radarowy 80 GHz Micropilot FMR63B do bezkontaktowego pomiaru poziomu, spełniający najsurowsze wymagania higieniczne, sprawdzi się w wielu zastosowaniach.
Od produkcji szczepionek, przez bioreaktory do hodowli komórkowych i magazynowanie surowców, po zbiorniki mieszające do produkcji antybiotyków, produktów z osocza krwi oraz roztworów do iniekcji i infuzji - wszystko jest możliwe.
Przemysł spożywczy i produkcja napojów
Niezależnie od tego, czy chodzi o mleko w proszku, produkty mleczne, soki owocowe, syropy czy lemoniadę - wszędzie tam, gdzie żywność i napoje są przechowywane w higienicznych zbiornikach magazynowych i procesowych, kluczowe znaczenie ma idealne wyczucie czasu i zapewnienie ciągłości procesów produkcyjnych. Micropilot FMR63B zapewnia ciągły, dokładny i bezkontaktowy pomiar poziomu, a także zgodność, łatwe czyszczenie, konserwację prewencyjną podczas pracy i optymalne możliwości integracji w systemie sterowania.