Optymalizacja chłodzenia i efektywna infrastruktura gwarantują niezawodne działanie centrum danych
Dzięki precyzyjnym pomiarom i kontroli na poziomie systemu, można zoptymalizować procesy chłodzenia centrum danych i rozwiązać problem rosnących obciążeń cieplnych, poprawić działanie infrastruktury i efektywność energetyczną, zmniejszyć ryzyko przestojów oraz zapewnić niezawodne, skalowalne działanie.
W skrócie
- Systemy chłodzenia centrów danych przechodzą szybką ewolucję w miarę jak sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe i wysokowydajne przetwarzanie danych przyczyniają się do wzrostu gęstości mocy i obciążenia cieplnego.
- Chcąc zapewnić efektywne odprowadzanie ciepła i stabilną pracę tam, gdzie chłodzenie powietrzem jest niewystarczające, niezbędne staje się chłodzenie hybrydowe i chłodzenie cieczą.
- Ciągły i dokładny pomiar przepływu, temperatury, ciśnienia oraz analiza jakości płynu chłodzącego pomagają w zwiększeniu wydajności, zmniejszeniu ryzyka i skalowalności procesów.
Dlaczego optymalizacja chłodzenia centrum danych ma obecnie tak zasadnicze znaczenie
Najważniejsze fakty
Optymalizacja chłodzenia centrów danych stała się strategicznym priorytetem, ponieważ sztuczna inteligencja (AI), uczenie maszynowe i wysokowydajne przetwarzanie (ang. High-Performance Computing HPC) powodują niespotykany dotąd wzrost gęstości mocy i wytwarzania ciepła . Nowoczesne rozwiązania oparte na procesorach graficznych (ang. Graphics Processing Unit, GPU) lub procesorach do operacji na tensorach (ang. Tensor Processing Unit, TPU) zużywają 10 razy więcej energii, niż jednostki centralne (CPU) w tradycyjnych środowiskach informatycznych i generują znacznie więcej ciepła, co zmusza systemy chłodzenia do pracy na granicy ich możliwości. Chłodzenie może odpowiadać nawet za 40% zużycia energii w centrum danych , a to oznacza, że jego nieefektywność ma bezpośredni wpływ na koszty operacyjne, cele zrównoważonego rozwoju i skalowalność infrastruktury.
W miarę wzrostu obciążeń cieplnych, margines błędu się zawęża. Nawet niewielkie odchylenia w wydajności chłodzenia mogą doprowadzić do powstawania punktów przegrzania, skrócenia czasu eksploatacji sprzętu, czy nieplanowanych przestojów . Optymalizacja chłodzenia odgrywa zatem kluczową rolę w utrzymaniu dostępności, poprawie efektywności energetycznej i zmniejszeniu ryzyka operacyjnego w całej infrastrukturze centrum danych. Zarówno w kontekście cykli wstępnego uczenia, obliczeń w czasie testowania, jak i obliczeń związanych z podejmowaniem decyzji.
Najważniejsze fakty
Jak wybrać optymalną architekturę chłodzenia dla nowoczesnego centrum danych
Wieże chłodnicze umożliwiają efektywne usuwanie ciepła w hybrydowych i chłodzonych cieczą systemach centrów danych.
W praktyce, wybór właściwej strategii optymalizacji chłodzenia centrum danych zależy od gęstości mocy obciążenia, wymagań dotyczących układów scalonych, konstrukcji obiektu i długoterminowych celów skalowalności . Tradycyjne chłodzenie powietrzem jest nadal szeroko spotykane, szczególnie w środowiskach o niższej lub zróżnicowanej gęstości szaf serwerowych oraz w regionach, w których niskie z natury temperatury otoczenia sprzyjają zastosowaniu metody chłodzenia swobodnego (ang. free cooling). Strategie optymalizacji przepływu powietrza, takie jak separacja strefy ciepłej i zimnej, dodatkowo zwiększają wydajność chłodzenia, dzięki redukcji recyrkulacji powietrza i lepszemu zarządzaniu ciepłem. Dane branżowe wskazują, że większość centrów danych na świecie nadal pracuje w umiarkowanych zakresach gęstości mocy, zwykle od 10 kW do 30 kW na szafę. I tam chłodzenie powietrzem jest nadal skuteczne .
Jednak szybki wzrost obciążeń opartych na sztucznej inteligencji, HPC, TPU i GPU znacznie zwiększa gęstość mocy i generowanie ciepła i w efekcie, ograniczenia chłodzenia powietrzem stają się coraz bardziej widoczne. To przekłada się na zmniejszoną efektywność energetyczną i brak możliwości dokładnego zarządzania skoncentrowanymi obciążeniami cieplnymi.
W tej sytuacji, koniecznością stało się wprowadzenie systemów chłodzenia cieczą, które mogą być kluczowym rozwiązaniem dla poprawy działania centrów danych o dużej gęstości mocy . Najważniejsze technologie chłodzenia cieczą w centrach danych obejmują:
- wymienniki ciepła montowane na tylnych drzwiach szafy serwerowej (RDHx),
- chłodzenie cieczą typu direct‑to‑chip (D2C), czyli bezpośrednie chłodzenie chipów,
- chłodzenie zanurzeniowe przeznaczone dla zastosowań o bardzo wysokiej gęstości mocy.
Technologie chłodzenia cieczą w centrach danych zapewniają bardziej bezpośrednie i wydajne odprowadzanie ciepła, niż rozwiązania oparte na sprężonym powietrzu. Umożliwiają również tworzenie środowisk obliczeniowych o wysokiej wydajności, z większą gęstością szaf oraz lepszą stabilnością termiczną i kontrolą. Ponadto, systemy chłodzenia cieczą zużywają mniej energii, co przekłada się na oszczędności w ogólnych kosztach operacyjnych. W niektórych przypadkach, wymagania dotyczące układów scalonych już przyspieszyły przejście na konstrukcje co najmniej hybrydowe, jeśli nie na całkowite chłodzenie cieczą, pomiędzy wewnętrznymi i zewnętrznymi obiegami wymiany ciepła.
Wiele nowoczesnych, wielkoskalowych centrów danych wdraża hybrydowe technologie, aby zoptymalizować wydajność chłodzenia. Takie rozwiązania łączą zazwyczaj chłodzenie cieczą na poziomie szafy i suche chłodnice, które odprowadzają ciepło do powietrza otoczenia. Można w ten sposób zmniejszyć konieczność zastosowania centralnej instalacji chłodniczej w celu efektywnego schłodzenia cieczy z obiegu pierwotnego do wymaganej temperatury na wlocie do instalacji. Jest to działanie mające na celu optymalizację efektywności energetycznej, wydajności i skalowalności infrastruktury, w miarę jak rosną wymagania.
W systemach chłodzonych cieczą lub hybrydowych, bardzo istotną rolę odgrywają jednostki dystrybucji cieczy chłodzącej (ang. Cooling Distribution Unit, CDU). CDU zarządzają wymianą ciepła pomiędzy pierwotnym i wtórnym obiegiem chłodzenia, zapewniając precyzyjną kontrolę temperatury, stabilne warunki termiczne i wydajną pracę systemu przy dynamicznych profilach obciążenia. Więcej informacji na temat różnych technologii i architektur chłodzenia centrów danych.
Porozmawiaj o swoich wyzwaniach z naszymi ekspertami
Lokalni eksperci Endress+Hauser są gotowi do pomocy.
Aparatura kontrolno-pomiarowa optymalizuje skuteczność chłodzenia: pomiary i kontrola najważniejszych parametrów wydajności i niezawodności
Rozwiązania pomiarowe Endress+Hauser pomagają centrom danych zwiększać wydajność instalacji chłodzenia.
Niezależnie od zastosowanej technologii, optymalizacja działania zależy od możliwości utrzymania stabilnych warunków w złożonych i połączonych ze sobą systemach. Skuteczne chłodzenie wymaga ciągłej kontroli parametrów fizycznych i chemicznych, które bezpośrednio wpływają na wymianę ciepła, efektywność wykorzystania energii (ang. Power Utilization Effectiveness, PUE), efektywność wykorzystania wody (ang. Water Utilization Effectiveness, WUE) i niezawodność systemu.
I właśnie dlatego, kluczowa jest: precyzyjna, niezawodna i inteligentna aparatura kontrolno-pomiarowa, która dostarcza dane potrzebne do aktywnego kontrolowania i stabilizowania tych parametrów w całym obiegu chłodzenia. Przepływmusi być zrównoważony, aby zapewnić równomierną wymianę ciepła w obrębie szaf, podczas gdy temperatura powinna być stabilna, aby uniknąć punktów przegrzania lub przechłodzenia. Ciśnienie monitoruje się, aby wykryć ograniczenia lub brak równomiernego przepływu, albo wycieki lub problemy związane z pompą, zanim zaczną wpływać na parametry działania systemu. Na obiektach chłodzonych cieczą, analizy odgrywają decydującą rolę w ocenie jakości płynu chłodzącego, ponieważ zanieczyszczenie, korozja lub osady mogą z czasem zmniejszyć wydajność wymiany ciepła i uszkodzić infrastrukturę.
Dokładny i niezawodny pomiar tych zmiennych umożliwia wczesne wykrywanie nieefektywności i odchyleń, dzięki czemu operatorzy mogą proaktywnie optymalizować wydajność, zamiast reagować dopiero wtedy, gdy nastąpi awaria. Przyrządy pomiarowe klasy przemysłowej gwarantują wysoką dokładność, długoterminową stabilność i niezawodną pracę, nawet w przypadku wymagających procesów.
W zapewnieniu odpowiedniego chłodzenia i efektywności energetycznej dużych centrów danych mogą pomóc:
- czujniki do analizy cieczy i zaawansowanej diagnostyki,
- przyrządy do pomiaru parametrów cieczy bezpośrednio w procesie,
- przetworniki analityczne do kontroli w czasie rzeczywistym,
- rozwiązania cyfrowe do automatycznej optymalizacji procesów, konserwacji predykcyjnej i analityki.
Dzięki tym technologiom, duże obiekty centrów danych mogą zmniejszyć zużycie energii, poprawić jakość wody i wydłużyć czas sprawności urządzeń. Więcej informacji na temat roli aparatury kontrolno-pomiarowej i analizy cieczy w centrach danych chłodzonych cieczą.