Liquiphant FTL51B to najlepszy zamiennik czujników pływakowych. Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL2/3 wg PN-EN 61508. FTL51B wyróżnia się wysoką trwałością i powtarzalnością sygnalizacji, bezobsługowością i brakiem konieczności kalibracji oraz dużą swobodą w montażu. To pierwszy na świecie sygnalizator poziomu z Heartbeat Technology i Bluetooth. Weryfikacja Heartbeat umożliwia kontrolę stanu sygnalizatora bez przerywania pomiaru. Czujnik wibracyjny jest odporny na pęcherze gazów, wrzenie, pianę, drgania instalacji, zmiany temperatury, gęstości, lepkości i przewodności. Opcjonalnie, służy do pomiaru gęstości cieczy i stężenia roztworu.
Uniwersalny i bezobsługowy, wibracyjny sygnalizator poziomu cieczy i suchobiegu pompy
Przyłącze technologiczne: gwinty, kołnierze i higieniczne Tri-Clamp
Temperatura: -50 do +150°C
Ciśnienie: -1 do +100 bar
Materiał czujnika: 316L, Alloy
Międzynarodowe certyfikaty do stref zagrożenia wybuchem, zabezpieczenie przeciw przepełniu WHG, atest SIL, certyfikaty morskie
Korzyści
Diagnostyka: Ciągła diagnostyka zwiększa bezpieczeństwo. Łączysz się za pośrednictwem aplikacji mobilnej SmartBlue z Liquiphant FTL51B i zyskujesz dostęp do danych diagnostycznych w czasie rzeczywistym.
Weryfikacja: Sprawdzasz stan sygnalizatora Liquphant FTL51B bez przerywania pomiaru. Otrzymujesz raport, który dokumentuje sprawdzenie i umożliwia działania prewencyjne.
Monitoring: Długoterminowe śledzenie zmian częstotliwości drgań czujnika pozwala ocenić wpływ procesu technologicznego na urządzenie i na podjęcie działań predykcyjnych.
Heartbeat Technology: Diagnostyka, Weryfikacja i Monitoring wibracyjnego sygnalizatora poziomu Liquiphant FTL51B
Okresowe testy kontrolne SIL2/3 sygnalizatora przeprowadzasz szybko i łatwo za pomocą kreatora w aplikacji mobilnej SmartBlue
Brak konieczności kalibracji: szybkie i łatwe uruchomienie
Możliwość stosowania w obwodach awaryjnego wyłączenia z atestem SIL2/SIL3 wg PN-EN 61508/61511-1
Filmy
Ethernet-APL portfolio
Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.
Smart instrumentation through Heartbeat Technology
You want to increase plant performance and reduce costs? Our smart instrumentation portfolio with Heartbeat Technology offers in-depth device insight for more cost-efficiency and operational safety.
Kemira, a global chemicals company, needs accurate monitoring of level and temperature for polymer manufacturing. They use instrumentation with Bluetooth for safe and easy access to process data.
Firma Protolaunch w swej hamowni napędów rakietowych w hrabstwie Buckinghamshire wykorzystuje przepływomierze i sygnalizatory poziomu produkcji Endress+Hauser do testowania parametrów eksploatacyjnych systemów napędowych i komponentów.
Global crop protection and seed technology company Nufarm reduces measurement uncertainty to less than 1% with new-generation 80 GHz radar level sensors
Messer produces hydrogen in a steam reformer. The facility has a large number of protection and safety devices where pressure values play an important role.
Compact vibronic device with an optional pipe extension up to 6 m (19.7 ft); Modular housing concept; Wide range of certificates
Wersje specjalne
Heartbeat Technology, Bluetooth® Operation and maintenance SmartBlue App, LED Module, RFID TAG for easy identification, Second line of defense, Ambient temperature down to -50°C (-60°C optional), Temperature spacer for high process temperature, Plug and play functionalities
Zasilanie / Komunikacja
19...253V AC / 2-wire, 10...55V / DC-PNP 3-wire, 9...20V DC with relay DPDT, 19...253V AC or 19...55V DC with relay DPDT, 2-wire NAMUR, 2-wire PFM, 4-20mA HART
Temperatura otoczenia
-60 °C...+70 °C (-51 °F...+158 °F)
Temperatura procesu
-50 °C...+150 °C (-58 °F...+302 °F)
Absolutne ciśnienie medium / Wartość graniczna nadciśnienia
ATEX, IEC Ex, CSA, NEPSI, KC, JPN Ex, INMETRO, UK Ex
Safety approvals
Overfill protection WHG SIL2/ SIL 3 according to IEC 61508
Design approvals
EN 10204-3.1 NACE MR0175, MR0103 ASME B31.3 Process Piping AD2000 CRN AD 2000
Marine approval
ABS/ LR/ BV/ DNV
Opcje
Heavy duty stainless steel housing
Elementy składowe
FTL325P Interface PFM FTL325N Interface NAMUR
Zasada pomiaru
Vibration Density
Product Headline
Vibronic point level switch with optional extension tube for liquid applications in hazardous areas . Reliable density measurement values not affected by: changing media properties, gas bubbles, foam, build-up, flow or turbulences.
Charakterystyka / Aplikacja
Compact vibronic device with an optional pipe extension up to 6 m (19.7 ft), Modular housing concept, Wide range of certificates
Temperatura otoczenia
-60 °C...+70 °C (-51 °F...+158 °F)
Temperatura procesu
-50 °C...+150 °C (-58 °F...+302 °F)
Ciśnienie procesu
Vacuum...100 bar Vacuum...1450 psi
Części wchodzące w kontakt z medium
316L Alloy
Długość czujnika
Up to 6 m (19.7 ft)
Certyfikaty / Dopuszczenia
ATEX, IEC Ex, CSA, NEPSI, KC, JPN Ex, INMETRO
Wersje specjalne
Heartbeat Technology, Bluetooth® Operation and maintenance SmartBlue App, LED Module, RFID TAG for easy identification, Second line of defense, Ambient temperature down to -50°C (-60°C optional), Temperature spacer for high process temperature, Plug and play functionalities
Elementy składowe
Density Computer FML621
Measuring range
Density range: 0.3 to 2 g/cm³
Other approvals and certificates
Overfill protection WHG SIL2/ SIL 3 according to IEC 61508
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .