Moduł przełączający do współpracy sygnalizatorami wibracyjnymi Liquiphant lub Soliphant. Ochrona przed przepełnieniem zbiorników lub przed suchobiegiem pomp. Obsługa interfejsu NAMUR sygnalizatora. Obsługa 1, 2 lub 3 sygnalizatorów jednocześnie. Funkcja regulacji dwupołożeniowej. Przystosowany do użycia w obwodach blokadowych z atestem SIL2 wg PN-EN 61508 /PN-EN 61511.
Moduł przełączający z wejściem NAMUR do obsługi wibracyjnych sygnalizatorów poziomu, pracujących w m.in. strefie zagrożenia wybuchem
Temperatura pracy: -20 do +50°C
Obudowa do montażu na szynie DIN w szafie systemu automatyki
Korzyści
Nivotester FTL325N jest przeznaczony do obsługi 1, 2 lub 3 wibracyjnych sygnalizatorów poziomu Liquiphant lub Soliphant
Iskrobezpieczne obwody sygnałowe Ex ia umożliwiają współpracę z czujnikami w strefach zagrożenia wybuchem
Monitorowanie trasy kablowej: poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL2
Obudowa do montażu na szynie DIN w szafie systemu automatyki
Kemira, a global chemicals company, needs accurate monitoring of level and temperature for polymer manufacturing. They use instrumentation with Bluetooth for safe and easy access to process data.
Firma Protolaunch w swej hamowni napędów rakietowych w hrabstwie Buckinghamshire wykorzystuje przepływomierze i sygnalizatory poziomu produkcji Endress+Hauser do testowania parametrów eksploatacyjnych systemów napędowych i komponentów.
Global crop protection and seed technology company Nufarm reduces measurement uncertainty to less than 1% with new-generation 80 GHz radar level sensors
Bonumose decided to enhance, automate and digitalize its tagatose sweetener manufacturing process with Endress+Hauser instrumentation to reach its company growth goals
Kontynuuj wybór z uwzględnieniem wszystkich możliwych opcji
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .