Kluczowe parametry
-
Temperatura procesu
Any
-
Absolutne ciśnienie medium / Wartość graniczna nadciśnienia
Any
-
Główne części wchodzące w kontakt z medium
Non-contact
Zastosowanie
FQG60 jest przeznaczony do przechowywania źródła izotopowego w trakcie użytkowania radiometrycznego układu pomiarowego. Wiązka promieniowania jonizującego jest uwalniania wylotową szczeliną kolimacyjną tylko w jednym kierunku. We wszystkich innych kierunkach promieniowanie jest skutecznie ekranowane. Gwarantuje to najwyższy poziom bezpieczeństwa personelu i wiarygodne wyniki pomiarów. Pojemnik wyróżnia się niewielką masą, która jest równa 20 kg. FQG60 jest wyposażony w prowadnicę źródła, blokadę i uchwyt do ręcznego załączania bądź wyłączania wiązki pomiarowej.
Bezinwazyjne, izotopowe pomiary poziomu, gęstości, stężenia lub rozdziału warstw
Aktywność źródła izotopowego: 137Cs do 1,1 GBq (30 mCi)
Temperatura i ciśnienie procesowe: bez ograniczeń (metoda bezinwazyjna pomiaru, montaż zewnętrzny)
Załączanie/Wyłączanie: ręczne lub pneumatyczne
Korzyści
Najwyższa klasa bezpieczeństwa ampułki źródła izotopowego: C 66646 wg DIN 25426/ISO 2919
Niewielkie wymiary i masa pojemnika zapewniają łatwy montaż
Dostępne różne kąty emisji promieniowania w celu optymalnego dostosowania układu pomiarowego do aplikacji
Ręczne załączanie źródła i kłódka lub rygiel zabezpieczający, uniemożliwiające zmianę pozycji ampułki izotopu
Wbudowowany uchwyt do montażu na rurze w pomiarach gęstości lub stężenia
Realizacja pod klucz przez Endress+Hauser zlecenia na dobór układu pomiarowego, dostawę, montaż, uruchomienie i uzyskanie pozwolenia PAA na użytkowanie
Filmy
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
| Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
|---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
-
ZE (Certyfikat)
RFID TAG Certificate/Declaration of Conformity
Wersja angielska - 02/2019
ATEX: II 2 G Ex ia IIC T6 Gb II 2 D Ex ia IIIC T80°C Db; IECEx: Ex ia IIC T6 Gb Ex ia IIIC T80°C Db IECEx EPS 15.0042X; EPS 15 ATEX 1 1011 X
EN PL 08/02/201920/06/201620/08/2015Język:
Angielski
Wersja:
08/02/2019
Rozmiar pliku:
6.1 MB
Nazwa pliku:
ZE01020FA2_0418.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Technical Information / Operating Instructions Source container FQG60 Radiometric Level Measurement
Wersja polska - 05/2020
Container with radiation source insert with manual switch-on and switch-off
EN PL 11/05/202024/02/201623/12/2010Język:
Polski
Wersja:
11/05/2020
Rozmiar pliku:
1.2 MB
Nazwa pliku:
TI00445FPL_1820.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Technical Information / Operating Instructions Source container FQG60 Radiometric Level Measurement
Container with radiation source insert with manual switch-on and
switch-offEN PL 11/05/202024/02/201623/12/2010Język:
Polski
Wersja:
11/05/2020
Rozmiar pliku:
1.2 MB
Nazwa pliku:
TI00445FPL_1820.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Snap hook, retaining element for FQG60 Installation instruction
Source container FQG60
EN PL 13/04/2012Język:
Angielski
Wersja:
13/04/2012
Rozmiar pliku:
278.7 KB
Nazwa pliku:
EA00058FA2_0111.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Saeling set FQG60 Installation instruction
Source container FQG60
EN PL 13/04/2012Język:
Angielski
Wersja:
13/04/2012
Rozmiar pliku:
281.5 KB
Nazwa pliku:
EA00049FA2_0111.pdf
-
-
-
ZE (Certyfikat)
RFID TAG Certificate/Declaration of Conformity
ATEX:
II 2 G Ex ia IIC T6 Gb
II 2 D Ex ia IIIC T80°C Db;
IECEx:
Ex ia IIC T6 Gb
Ex ia IIIC T80°C Db
IECEx EPS 15.0042X; EPS 15 ATEX 1 1011 XEN PL 08/02/201920/06/201620/08/2015Język:
Angielski
Wersja:
08/02/2019
Rozmiar pliku:
6.1 MB
Nazwa pliku:
ZE01020FA2_0418.pdf
-
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
RFID TAG Special Documentation
RFID TAG
Special DocumentationEN PL 12/08/201511/08/2015Język:
Angielski
Wersja:
12/08/2015
Rozmiar pliku:
331 KB
Nazwa pliku:
SD01502FA2_0215.pdf
-
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
SD Transportation cask for shipping radioactive sources
Radiometric level measurement
EN PL 08/03/202417/01/201923/11/2015Język:
Angielski
Wersja:
08/03/2024
Rozmiar pliku:
3.1 MB
Nazwa pliku:
SD01316FEN_0324-00.pdf
-
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
SD Tagging
Level and pressure measuring instruments
EN PL 15/04/202403/07/2023Język:
Angielski
Wersja:
15/04/2024
Rozmiar pliku:
806.1 KB
Nazwa pliku:
SD03128PEN_0224-00.pdf
-
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
SD IEC 61406-1
Automatic identification of physical objects
EN PL 12/04/202312/01/202324/10/202208/11/2021Język:
Angielski
Wersja:
12/04/2023
Rozmiar pliku:
649.5 KB
Nazwa pliku:
SD02796PEN_0523-00.pdf
-
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
QG020, QG100, FQG60, FQG61, FQG62, FQG63, FQG66, QG2000, Mulitplex 9S, TSP Source container
Typ A Verpackungen
Type A PackageEN PL 29/04/202013/04/201708/04/201631/07/201503/07/2015Język:
Angielski
Wersja:
29/04/2020
Rozmiar pliku:
1.9 MB
Nazwa pliku:
SD00311FA2_1920.pdf
-
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
SD QGx, FQGx, FSG6x
Returning: Source containers, radiation sources
EN PL 19/02/202519/06/202031/10/201711/12/201023/03/2010Język:
Angielski
Wersja:
19/02/2025
Rozmiar pliku:
9.5 MB
Nazwa pliku:
SD00309FEN_1625-00.pdf
-