Kluczowe parametry
-
Temperatura procesu
Any
-
Absolutne ciśnienie medium / Wartość graniczna nadciśnienia
Any
-
Maks. odległość pomiarowa
Unlimited measuring range,
Cascade -
Błąd pomiaru
+/-1%
-
Główne części wchodzące w kontakt z medium
Non-contact
Zastosowanie
Kompaktowy przetwornik Gammapilot FMG50 do bezkontaktowego pomiaru rozdziału faz, gęstości, oraz sygnalizacji i ciągłego pomiaru poziomu cieczy, materiałów sypkich, zawiesin lub osadów. Jest to pierwszy w pełni 2-przewodowy, kompaktowy przetwornik, zasilany z pętli prądowej, zapewniający minimalne koszty prac konstrukcyjnych i montażowych.
Do stosowania we wszystkich typach zbiorników procesowych: reaktorach, autoklawach, separatorach, zbiornika kwasów, cyklonach
Do pomiaru i sygnalizacji poziomu cieczy, ciał stałych, zawiesin, osadów, itd.
Ekstremalne warunki pracy, np. w mediach korozyjnych, ściernych, o wysokiej lepkości i o własnościach toksycznych
Temperatura medium: bez ograniczeń (pomiar nieinwazyjny, z zewnątrz zbiornika)
Ciśnienie medium: bez ograniczeń (pomiar nieinwazyjny, z zewnątrz zbiornika)
Materiał obudowy: stal k.o. 316L, aluminium
Międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem, SIL, ochrona przed przelaniem wg WHG
Korzyści
Pierwszy w pełni 2-przewodowy, kompaktowy przetwornik, zasilany z pętli prądowej, zapewniający minimalne koszty prac konstrukcyjnych i montażowych
Niskie koszty prac konstrukcyjnych i montażowych dzięki pierwszemu, w pełni 2-przewodowemu, kompaktowemu przetwornikowi
Większe bezpieczeństwo, wydajność i dyspozycyjność instalacji, nawet w skrajnych warunkach procesu i otoczenia
Zaprojektowany zgodnie z normą PN-EN 61508, posiada dopuszczenie SIL2/3 do wszystkich zadań pomiarowych
Ograniczone do minimum przestoje instalacji, weryfikacja bez przerywania procesu dzięki najnowocześniejszym funkcjom diagnostycznym Technologii Heartbeat
Możliwość pracy w temperaturach otoczenia do +80°C (+176°F) bez dodatkowego chłodzenia, dzięki innowacyjnej technologii wykonania czujnika
Interfejs bezprzewodowy Bluetooth® umożliwia zdalną obsługę poza zasięgiem wiązki promieniowania
Filmy
Poprzednia wersja
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
| Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
|---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
-
Karta katalogowa (TI)
Przetwornik Gammapilot FMG50 Karta katalogowa
Wersja polska - 08/2019
Kompaktowy przetwornik przeznaczony do bezkontaktowego pomiaru przez ścianki zbiornika
EN PL 19/12/202503/06/202417/02/202230/03/202016/08/2019Język:
Polski
Wersja:
16/08/2019
Rozmiar pliku:
1.5 MB
Nazwa pliku:
TI01462FPL_0119.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Przetwornik Gammapilot FMG50 Instrukcja obsługi
Wersja polska - 08/2019
Pomiary radiometryczne
EN PL 30/10/202503/06/202430/08/202208/03/202216/08/2021Język:
Polski
Wersja:
16/08/2019
Rozmiar pliku:
2 MB
Nazwa pliku:
BA01966FPL_0119.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Przetwornik Gammapilot FMG50 Karta katalogowa
Kompaktowy przetwornik przeznaczony do bezkontaktowego pomiaru przez
ścianki zbiornikaEN PL 19/12/202503/06/202417/02/202230/03/202016/08/2019Język:
Polski
Wersja:
16/08/2019
Rozmiar pliku:
1.5 MB
Nazwa pliku:
TI01462FPL_0119.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Przetwornik Gammapilot FMG50 Instrukcja obsługi
Pomiary radiometryczne
EN PL 30/10/202503/06/202430/08/202208/03/202216/08/2021Język:
Polski
Wersja:
16/08/2019
Rozmiar pliku:
2 MB
Nazwa pliku:
BA01966FPL_0119.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
Gammapilot FMG50
放射線式測定
Język:
Japoński
Wersja:
22/08/2019
Rozmiar pliku:
1.4 MB
Nazwa pliku:
GP01141FJA_0119-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
KA Gammapilot FMG50 HART
Pomiary radiometryczne
EN PL 19/12/202503/06/202410/07/202301/12/202016/08/2019Język:
Polski
Wersja:
19/12/2025
Rozmiar pliku:
2.1 MB
Nazwa pliku:
KA01427FPL_0525-00.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
NaI scintillator
Gammapilot FMG50
EN PL 11/09/202016/08/2019Język:
Angielski
Wersja:
11/09/2020
Rozmiar pliku:
268.1 KB
Nazwa pliku:
EA01274FEN_0220.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Mounting clamp 80 mm, 95 mm Installation Instructions
Gammapilot FMG50
EN PL 16/08/2019Język:
Angielski
Wersja:
16/08/2019
Rozmiar pliku:
158 KB
Nazwa pliku:
EA01271FEN_0119.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
PVT scintillator
Gammapilot FMG50
EN PL 11/09/202016/08/2019Język:
Angielski
Wersja:
11/09/2020
Rozmiar pliku:
330.3 KB
Nazwa pliku:
EA01275FEN_0220.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
EA Housing
Gammapilot, Cerabar, Deltabar
EN PL 19/09/202510/03/202311/09/2020Język:
Angielski
Wersja:
19/09/2025
Rozmiar pliku:
2 MB
Nazwa pliku:
EA01330FEN_0325-00.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
EA HAN7D plug, 90 deg, housing side HAN7D socket, cable side
Gammapilot, Micropilot,
Cerabar, DeltabarEN PL 12/09/202530/11/202327/05/202009/08/2019Język:
Angielski
Wersja:
12/09/2025
Rozmiar pliku:
796.2 KB
Nazwa pliku:
EA01268FEN_0425-00.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
EA HistoROM
Gammapilot, Liquiphant, Micropilot, Prothermo,
Cerabar, Deltabar, Prowirl LEN PL 12/09/202528/03/202515/05/202313/01/202227/02/2021Język:
Angielski
Wersja:
12/09/2025
Rozmiar pliku:
1.5 MB
Nazwa pliku:
EA01314FEN_0625-00.pdf
-