Następca
Kompaktowy przetwornik przeznaczony do pomiaru rozdziału faz, gęstości, sygnalizacji i ciągłego pomiaru poziomu
Więcej informacji
Produkty podstawowe
Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty standardowe
Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty zaawansowane
Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty specjalistyczne
Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segmentacja FLEX
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Fundamental
Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Lean
Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Extended
Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Xpert
Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Charakterystyka / Aplikacja
Compact transmitter Non-contact measuring technique, for extreme process conditions (temperature, pressure)
Detekcja rozdziału faz
Interfaces liquid / liquid also with emulsion layers and interfaces liquid / solid
Wersje specjalne
Interface, density and mass flow measurement
Temperatura otoczenia
-40...60°C (-40...140°F), With cooling jacket: 0...120°C (32...248°F)
Absolutne ciśnienie medium / Wartość graniczna nadciśnienia
Główne części wchodzące w kontakt z medium
Higieniczne przyłącze technologiczne
Długość czujnika
PVT scintillator 400mm...2000mm >2000mm cascade mode
Maks. odległość pomiarowa
Unlimited measuring range Cascade
Wyjście
4...20 mA HART FOUNDATION Fieldbus PROFIBUS PA
Certyfikaty / Dopuszczenia
ATEX, FM, CSA, IEC Ex, INMETRO, JPN, NEPSI, EAC
Elementy składowe
Isotope: FSG60, FSG61 Source container: FQG60, FQG61, FQG62, FQG63, FQG66 Display: FHX40 Mounting accessories: FHG60
Charakterystyka / Aplikacja
Temperatura otoczenia
-40...60°C (-40...140°F), With cooling jacket: 0...120°C (32...248°F
Absolutne ciśnienie medium / Wartość graniczna nadciśnienia
Główne części wchodzące w kontakt z medium
Higieniczne przyłącze technologiczne
Długość czujnika
PVT scintillator 400mm...2000mm >2000mm cascade mode
Maks. odległość pomiarowa
Unlimited measuring range Cascade
Wyjście
4...20 mA HART FOUNDATION Fieldbus PROFIBUS PA
Certyfikaty / Dopuszczenia
ATEX, FM, CSA, IEC Ex, INMETRO, JPN, NEPSI, EAC
Elementy składowe
Isotope: FSG60, FSG61 Source container: FQG60, FQG61, FQG62, FQG63, FQG66 Display: FHX40 Mounting accessories: FHG60
Charakterystyka / Aplikacja
Temperatura otoczenia
-40...60°C, (-40...140°F), With cooling jacket: 0...120°C (32...248°F)
Absolutne ciśnienie medium / Wartość graniczna nadciśnienia
Główne części wchodzące w kontakt z medium
Higieniczne przyłącze technologiczne
Długość czujnika
PVT scintillator 200 mm PVT scintillator 400 mm NaI scintillator 50x50mm
Wyjście
4-20mA HART FOUNDATION Fieldbus PROFIBUS PA
Certyfikaty / Dopuszczenia
ATEX, FM, CSA, IEC Ex, INMETRO, JPN, NEPSI, EAC
Elementy składowe
Isotope: FSG60, FSG61 Source container: FQG60, FQG61, FQG62, FQG63, FQG66
Charakterystyka / Aplikacja
Wersje specjalne
Optional separate housing
Temperatura otoczenia
-40...60°C (-40...140°F), With cooling jacket: 0...120°C (32...248°F)
Absolutne ciśnienie medium / Wartość graniczna nadciśnienia
Główne części wchodzące w kontakt z medium
Higieniczne przyłącze technologiczne
Długość czujnika
PVT scintillator 200 mm (8") PVT scintillator 400 mm (16") NaJ scintillator 50x50mm (2")
Wyjście
4...20 mA HART FOUNDATION Fieldbus PROFIBUS PA
Certyfikaty / Dopuszczenia
ATEX, FM, CSA, IEC Ex, INMETRO, JPN, NEPSI, EAC
Elementy składowe
Isotope: FSG60, FSG61 Source container: FQG60, FQG61, FQG62, FQG63, FQG66
Charakterystyka / Aplikacja
Compact transmitter with PT100 input for temperature compensation
Temperatura otoczenia
-40°C...50°C / 60°C With cooling jacket: 0°C...120°C
Części wchodzące w kontakt z medium
Długość czujnika
NaJ scintillator 50x50mm PVT scintillator 200...400mm
Wyjście
4-20mA HART FOUNDATION Fieldbus PROFIBUS PA
Certyfikaty / Dopuszczenia
ATEX, FM, CSA, IECEx, TIIS, NEPSI, GOST
Elementy składowe
Isotope: FSG60 Source container: FQG60, FQG61, FQG62, FQG63, QG2000
Other approvals and certificates
Najczęściej pobierane
Gammapilot M FMG60
PROFIBUS PA
Operating Instructions
Wersja angielska - 08/2018
Radiometric measurement
EN
PL
DE FR
15/08/2018
14/09/2015
12/05/2014
06/03/2013
07/10/2009
Język:
Angielski
Wersja:
15/08/2018
Rozmiar pliku:
6.1 MB
Nazwa pliku:
BA00329FEN_1618.pdf
Instrukcja obsługi
Gammapilot M FMG60
Pomiary radiometryczne
EN
PL
BG CS DA DE FR IT JA RU ZH
15/08/2018
12/05/2014
06/03/2013
07/10/2009
23/03/2009
Język:
Polski
Wersja:
07/10/2009
Rozmiar pliku:
3.9 MB
Nazwa pliku:
Ba236fpl.pdf
Dokumentów: 139
Karta katalogowa
Pojemnik ochronny QG2000
Pojemnik ochronny z mechanizmem pozycjonowania źródła izotopowego umożliwiającym jego ręczne lub pneumatyczne załączanie/wyłączanie.
EN
PL
Bułgarski Niemiecki French Japoński Rosyjski Chiński
12/05/2014
30/04/2003
Język:
Polski
Wersja:
30/04/2003
Rozmiar pliku:
290.9 KB
Nazwa pliku:
Ti346fpl.pdf
Karta katalogowa
Pojemniki ochronne QG020/100
Pojemniki z mechanizmem pozycjonowania ród³a izotopowego umo¿liwiaj¹cym jego rêczne za³¹czanie/wy³¹czanie
EN
PL
Bułgarski Niemiecki French Japoński Rosyjski
30/06/2005
01/04/2003
Język:
Polski
Wersja:
01/04/2003
Rozmiar pliku:
875.5 KB
Nazwa pliku:
Ti264fpl.pdf
Karta katalogowa
Izotopowe źródła promieniowania gamma
Sygnalizacja i pomiar poziomu, pomiar gêstości oraz detekcja rozdzia³u faz.
EN
PL
Bułgarski Niemiecki Rosyjski
01/09/2002
Język:
Polski
Wersja:
01/09/2002
Rozmiar pliku:
381.8 KB
Nazwa pliku:
Ti213fpl.pdf
Gammapilot M FMG60
Karta katalogowa
Kompaktowy przetwornik do bezkontaktowego pomiaru i sygnalizacji poziomu oraz pomiaru gęstości
EN
PL
Niemiecki Hiszpański French Włoski Japoński Portugalski Rosyjski Chiński
21/08/2020
10/07/2018
27/05/2014
06/03/2013
22/12/2010
Język:
Polski
Wersja:
10/07/2018
Rozmiar pliku:
2.5 MB
Nazwa pliku:
TI00363FPL_1618.pdf
Gammapilot M FMG60
4-20mA HART, PA, FF
Description of Instument Functions
Compact transmitter for non-invasive limit detection, level, interface layer and density measurement
EN
PL
Duński Niemiecki French Japoński Rosyjski
06/03/2013
01/06/2007
29/03/2007
04/11/2005
01/05/2005
Język:
Angielski
Wersja:
06/03/2013
Rozmiar pliku:
3.8 MB
Nazwa pliku:
BA00287FEN_1312.pdf
Gammapilot M FMG60
PROFIBUS PA
Operating Instructions
Radiometric measurement
EN
PL
Niemiecki French
15/08/2018
14/09/2015
12/05/2014
06/03/2013
07/10/2009
Język:
Angielski
Wersja:
15/08/2018
Rozmiar pliku:
6.1 MB
Nazwa pliku:
BA00329FEN_1618.pdf
Instrukcja obsługi
Gammapilot M FMG60
Pomiary radiometryczne
EN
PL
Bułgarski Czeski Duński Niemiecki French Włoski Japoński Rosyjski Chiński
15/08/2018
12/05/2014
06/03/2013
07/10/2009
23/03/2009
Język:
Polski
Wersja:
07/10/2009
Rozmiar pliku:
3.9 MB
Nazwa pliku:
Ba236fpl.pdf
Gammapilot M FMG60
FOUNDATION Fieldbus
Operating Instructions
Radiometric measurement
EN
PL
Niemiecki
15/08/2018
14/09/2015
12/05/2014
06/03/2013
07/10/2009
Język:
Angielski
Wersja:
15/08/2018
Rozmiar pliku:
6.2 MB
Nazwa pliku:
BA00330FEN_1618.pdf
Gammapilot M FMG60
FOUNDATION Fieldbus
Brief Operating Instructions
Radiometric measurement
EN
PL
Niemiecki French Rosyjski Chiński
13/08/2018
06/03/2013
29/12/2010
Język:
Angielski
Wersja:
13/08/2018
Rozmiar pliku:
2.1 MB
Nazwa pliku:
KA01094FEN_1518.pdf
Service kit for Gammapilot M FMG60
Radiometric Measurement at very low background radiation
EN
PL
Niemiecki Japoński
09/02/2009
Język:
Angielski
Wersja:
09/02/2009
Rozmiar pliku:
322.6 KB
Nazwa pliku:
KA289FA2_0209.pdf
Wyszukaj część zamienną po numerze na rysunku
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Cover FMG60, Ex ia (IS), 316L, gasket
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
20
52028420
Cover FMG60, Ex ia (IS), Alu, gasket
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
20
71261143
Cover FMG60, Ex d (XP), 316L, gasket
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
25
52028467
Cover FMG60, Ex d (XP) Alu, gasket
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
25
71261142
Fixing cooling tube FMG60/FHG65
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
70
71071848
Adapterk. FMR2xx,FMx4x,PMx7x,FMD7x,FMG60
Kod zamówieniowy
71000221
Kod zamówieniowy
71034580
Kod zamówieniowy
71034582
Kod zamówieniowy
71034584
Rod arm elbow, pipe retainer, FHG60
Kod zamówieniowy
71034581
Kod zamówieniowy
71007843
Cooling tube FMG60, 316L, PVT L=200mm
Kod zamówieniowy
71003008
Cooling tube FMG60, 316L, PVT L=400mm
Kod zamówieniowy
71003009
Cooling tube FMG60, 316L, PVT L=800mm
Kod zamówieniowy
71002998
Cooling tube FMG60, 316L, PVT L=1200mm
Kod zamówieniowy
71002999
Cooling tube FMG60, 316L, PVT L=1600mm
Kod zamówieniowy
71003001
Rura chłodząca FMG60,316L,PVT L=2000mm
Kod zamówieniowy
71003014
Cooling tube FMG60, 316L, NaI crystal
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
70
71003005
Collimator radial, NaI crystal
Kod zamówieniowy
71002997
Mounting accessory ref. source FMG60
Kod zamówieniowy
71130143
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .
Dostosuj
Akceptuj tylko istotne
Akceptuj wszystko